(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8-45系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接合零件 螺絲接合

8-45系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接合零件 螺絲接合

有價格優勢的隱藏式接合零件。附擠型架止迴機能。
Blind Joint Parts - Screw Joints (Series8-45)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type構成零件材質表面處理
HCJ螺絲SCM435三價鉻酸鹽
接合板SPCC

規格表

型式
HCJ845
型式構成零件NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.Ⓐ螺絲Ⓑ接合板1〜99 pcs100〜160
HCJ
三價鉻酸鹽
8-45M128-45
8-608−60用

螺絲接合對應擠型架No.【例外】不適用的擠型架
HCJ8458-4545*
8-4590*
8-45180
*不適用於HFSL(輕量型)。 
*附有曲面的 HFSR8-4545商品因無扳手孔加工,故不可使用。
因GFS8−100100、GFS8−100200有一定重量,建議結合角撐架使用。
HCJ8608-6060

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HCJ8-45
HCJ8-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架No.
4天~ 108-45
4天~ 108-60

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

系列 8-45系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 SCM435 型式 螺絲接合

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767