(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 螺絲接合

隱藏式接合

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 螺絲接合

有價格優勢的隱藏式接合零件。附擠型架止迴機能。
Blind Joint Parts - Screw Joints (Series8)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HCJ8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 螺絲接合:關聯圖像
Type構成零件材質表面處理
HCJ螺絲SCM435三價鉻酸鹽
接合板SPCC

規格表

型式
HCJ8
型式構成零件NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.Ⓐ螺絲Ⓑ接合板1〜99 pcs100〜200
HCJ(三價鉻酸鹽)8M128  

對應擠型架No.【例外】無法使用的擠型架
8−4040*8−40808−401208−40160*具有曲面的HFSR8−4040因為無法做扳手孔加工所以無法使用。

追加工

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 螺絲接合:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HCJ8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

使用範例

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 螺絲接合:關聯圖像

基本資訊

系列 8系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 SCM435 擠型架No. 8
型式 螺絲接合

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 螺絲接合的型號HCJ8頁面。
記載關於型號HCJ8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767