(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 單接合組件組

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 單接合組件組

擠型架必要的D孔追加工不會貫通到角撐架的表面。美觀的隱藏式接合零件。
Blind Joint Parts - Single Joint Kit (Series8-45)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type構成零件
接合螺帽螺栓
材質表面處理材質表面處理材質表面處理
HSJSS400三價鉻酸鹽SPCC三價鉻酸鹽SCM435三價鉻酸鹽
HSJS
HSJNS
相當於SUS316
SUS304
SUS304SUS304

規格表

型式
HSJ8-45
■單接合可對應的擠型架一覽
(不適用於表格外的擠型架)
特長擠型架
HFS8−45系列
45mm方形
溝槽寬度10mm
TypeNo.對應的單接合
4面溝槽HFS8
GFS8
EFS8
NEFS8
4545HSJ8−45
HSJS8−45
HSJNS8−45
4590HSJ8−45
HSJS8−45
HSJNS8−45
45180HSJ8−45
HSJS8−45
HSJNS8−45
3面溝槽
1平面
HFSF8
GFSF8
EFSF8
NEFSF8
4545HSJ8−45
HSJS8−45
HSJNS8−45
2面溝槽
2平面
HFST8
GFST8
EFST8
4545
對向2面溝槽HFSH8
EFSH8
4545HSJ8−45
HSJS8−45
HSJNS8−45
1面溝槽3平面HFSC8
EFSC8
4545HSJ8−45
HSJS8−45
HSJNS8−45
輕量型HFSL84545HSJ8−45
HSJS8−45
HSJNS8−45
HFSLF84545HSJ8−45
HSJS8−45
HSJNS8−45
HFSLT84545
黑色陽極處理HFSB8
EFSB8
4545HSJ8−45
HSJS8−45
HSJNS8−45
4590HSJ8−45
HSJS8−45
HSJNS8−45
HFSFB84545HSJ8−45
HSJS8−45
HSJNS8−45
HFSTB84545
■單接合組−標準・窄型−
各擠型架的適用與否請參考右頁。
種類型式接合螺帽
(1 pcs)
接合板
(1 pcs)
內六角紐扣頭螺栓
(1 pcs)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜99 pcs100〜200 pcs
標準
型式
HSJ8−45螺帽8-45板8-45紐扣頭螺栓M6-35
HSJS(不鏽鋼型)不鏽鋼螺帽8-45不鏽鋼板8-45不鏽鋼紐扣頭螺栓M6-25
窄型HSJNS(不鏽鋼型)不鏽鋼螺帽8-45窄板8-45不鏽鋼紐扣頭螺栓M6-25
*不適用於45方形輕量型系列(HFSL8−45)。 超過表中最大數量時請至WOS確認。
接合板尺寸
種類尺寸NASPCC相當於SUS304/SUS316
BLTtBELTtK
平板8−458.5101838122.01843122.0
窄板8−458.56183.539122.019.2

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HSJ8-45
HSJNS8-45
HSJS8-45
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 型式
4天~ 10SCM435標準・鋼型
4天~ 10SUS304窄・不鏽鋼型
4天~ 10SUS304標準・不鏽鋼型

Loading...

  1. 1

基本資訊

系列 8-45系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 擠型架No. 8-45 接合組種類 單接合組

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767