(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 單接合組件組

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 單接合組件組

擠型架必要的D孔追加工不會貫通到角撐架的表面。美觀的隱藏式接合零件。
Blind Joint Parts - Single Joint Kit (Series8)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type構成零件
接合螺帽螺絲
材質表面處理材質表面處理材質表面處理
HSJSS400三價鉻酸鹽SPCC三價鉻酸鹽SCM435三價鉻酸鹽
HSJS
HSJNS
相當於SUS316
SUS304
SUS304SUS304

規格表

型式
HSJ8
■單接合可對應的擠型架一覽表
(不在表中的擠型架無法使用)
特長擠型架
HFS8系列
40,80mm方形
溝槽寬度10mm
TypeNo.對應的單接合
4面
溝槽
HFS8
GFS8
EFS8
CAF8
HFSY8
NEFS8
4040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
4080HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
40120HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
40160HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
3面溝槽
1平面
HFSF8
GFSF8
EFSF8
NEFSF8
4040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
2面溝槽
2平面
HFST8
GFST8
EFST8
NEFST8
4040
對向2面溝槽HFSH8
EFSH8
4040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
1面溝槽
3平面
HFSC8
EFSC8
4040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
輕量
HFSL84040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
4080HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
黑色
陽極處理
HFSB8
EFSB8
4040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
4080HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
HFSFB84040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
HFSTB84040
HFSLB84040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
4080HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
■單接合組−標準・窄型−
種類型式對應
擠型架
(型式)
接合螺帽(1 pcs)接合板內六角孔紐扣頭螺栓鋼型不鏽鋼型
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.SS400SUS304相當於SUS316SPCC數量SUS304數量SCM435數量SUS304數量1〜99 pcs100〜1201〜99 pcs100〜120
標準型HSJ
HSJS

(不鏽鋼型)
8參照
右上表
螺帽8不鏽鋼螺帽8板81不鏽鋼板81紐扣頭螺栓
M8-35
1不鏽鋼紐扣頭螺栓
M8- 35
1
窄型HSJNS
(不鏽鋼型)
8不鏽鋼螺帽8窄板81不鏽鋼紐扣頭螺栓
M8- 35
1

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HSJ8
HSJNS8
HSJS8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 型式
4天~ 10SCM435標準・鋼型
4天~ 10SUS304窄・不鏽鋼型
4天~ 10SUS304標準・不鏽鋼型

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

系列 8系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 擠型架No. 8 接合組種類 單接合組

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767