(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

旋轉噴嘴 長型

旋轉噴嘴 長型

可邊旋轉邊噴空氣,可比一般製品更強力的噴出空氣。
Rotary Nozzles - Long

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質耐熱溫度
SPNZL本體:SUS304
噴嘴:A2017
軸承:鋼
扣環:鋼
60℃

規格表

型式前端形狀
SPNZLA
型式孔口T重量(g)NT$基準單價NT$折扣單價
Type前端形狀1〜4 pcs5~910~1920~30
SPNZLA(狹角) B(廣角)3-φ1.2・2-φ0.8R1/8
31
C(水平)3-φ1.2
D(廣角+水平)6-φ1.2
超過表中最大數量時請至WOS確認。
A型・B型其φ0.8的保持旋轉用孔有兩個。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SPNZL-A
SPNZL-B
SPNZL-C
SPNZL-D
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS前端形狀
4天~ 10A(狹角)
4天~ 10B(廣角)
4天~ 10C(水平)
4天~ 10D(廣角+水平)

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
邊旋轉邊送風的長型旋轉噴嘴。
利用壓縮空氣流動產生力矩而使裡面的軸承旋轉的構造。
透過旋轉,可能會比一般的送風力道還強。

基本資訊

噴霧形狀 圓形・擴散 空氣源 壓縮機 材質 SUS304
吹嘴類型 標準 螺牙No.徑 1 R1/8 螺牙形狀 外螺牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767