(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【標準】X軸交叉滾子 -鋼型 高耐荷重-

【標準】X軸交叉滾子 -鋼型 高耐荷重-

比鋁製滑台耐荷重更高。有定位銷,安裝作業性更為提升。另外,強化固定具為標準配備。
Standard Precision X-Axis Crossed Roller - High Allowable Load

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 S45C
表面處理 鍍無電解鎳

規格表

型式(Type·A)
XSTCG60
TypeA上視圖正視圖側視圖
(B)移動量(mm)EFJKDGTPQXd1d2
分厘卡進給螺絲
XSTL(僅限※)
XSTCG
XSTBG
402743±6.581915201313201015323.36.54.5
6039.481915301313201015504.584.4
8045.481915401313201015704.584.4

A滑台台面
(mm)
耐荷重(N)*移動精密度(μm)容許力矩(N・m)平行度(μm)本體重量(kg)NT$基準單價
水平垂直真直度運動平行度俯仰橫擺滾動分厘卡進給螺絲分厘卡進給螺絲
4040×4058.8(68.6)49(49)20202.752.53300.260.29
6060×60147(196)20205.85.85.8300.54
8080×80294(392)202019.215.117.3300.95
分厘卡測頭最小讀取量:10μm/刻度
* 在MISUMI的型錄中,將靜荷重記載於( )中作為參考值。詳情請參照P.1953。

追加工


 
 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XSTBG40
XSTBG40-A
XSTBG40-AZ
XSTBG40-CR
XSTBG60
XSTBG60-A
XSTBG60-AZ
XSTBG60-CR
XSTBG80
XSTBG80-A
XSTBG80-AZ
XSTBG80-CR
XSTCG40
XSTCG40-A
XSTCG40-AZ
XSTCG40-CR
XSTCG60
XSTCG60-A
XSTCG60-AZ
XSTCG60-CR
XSTCG80
XSTCG80-A
XSTCG80-AZ
XSTCG80-CR
XSTL40
XSTL40-A
XSTL40-AZ
XSTL40-CR
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
進給方式 滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
進給方式(分厘卡種類) 進給方式(進給螺絲種類) 進給方式(把手1旋轉 移動量)
(mm)
分厘卡測頭位置變更
2天 1026~4026~40100.1~進給螺絲404058.8(68.6)-旋鈕操作1標準
1天 1026~4026~40100.1~進給螺絲404058.8(68.6)-旋鈕操作1中心(A)
2天 1026~4026~40100.1~進給螺絲404058.8(68.6)-旋鈕操作1中央上下方向不同(AZ)
2天 1026~4026~40100.1~進給螺絲404058.8(68.6)-旋鈕操作1側面左右方向不同(CR)
2天 1041~6041~60100.1~進給螺絲6060147(196)-旋鈕操作1標準
4天 1041~6041~60100.1~進給螺絲6060147(196)-旋鈕操作1中心(A)
4天 1041~6041~60100.1~進給螺絲6060147(196)-旋鈕操作1中央上下方向不同(AZ)
2天 1041~6041~60100.1~進給螺絲6060147(196)-旋鈕操作1側面左右方向不同(CR)
4天 1061~9061~90100.1~進給螺絲8080294(392)-旋鈕操作1標準
2天 1061~9061~90100.1~進給螺絲8080294(392)-旋鈕操作1中心(A)
2天 1061~9061~90100.1~進給螺絲8080294(392)-旋鈕操作1中央上下方向不同(AZ)
4天 1061~9061~90100.1~進給螺絲8080294(392)-旋鈕操作1側面左右方向不同(CR)
2天 1026~4026~4050.1~100進給螺絲404058.8(68.6)-旋鈕操作0.5標準
2天 1026~4026~4050.1~100進給螺絲404058.8(68.6)-旋鈕操作0.5中心(A)
2天 1026~4026~4050.1~100進給螺絲404058.8(68.6)-旋鈕操作0.5中央上下方向不同(AZ)
2天 1026~4026~4050.1~100進給螺絲404058.8(68.6)-旋鈕操作0.5側面左右方向不同(CR)
2天 1041~6041~60100.1~進給螺絲6060147(196)-旋鈕操作0.5標準
2天 1041~6041~60100.1~進給螺絲6060147(196)-旋鈕操作0.5中心(A)
2天 1041~6041~60100.1~進給螺絲6060147(196)-旋鈕操作0.5中央上下方向不同(AZ)
2天 1041~6041~60100.1~進給螺絲6060147(196)-旋鈕操作0.5側面左右方向不同(CR)
2天 1061~9061~90100.1~進給螺絲8080294(392)-旋鈕操作0.5標準
2天 1061~9061~90100.1~進給螺絲8080294(392)-旋鈕操作0.5中心(A)
2天 1061~9061~90100.1~進給螺絲8080294(392)-旋鈕操作0.5中央上下方向不同(AZ)
2天 1061~9061~90100.1~進給螺絲8080294(392)-旋鈕操作0.5側面左右方向不同(CR)
2天 1026~4026~4050.1~100分厘卡測頭404058.8(68.6)標準--標準
2天 1026~4026~4050.1~100分厘卡測頭404058.8(68.6)標準--中心(A)
2天 1026~4026~4050.1~100分厘卡測頭404058.8(68.6)標準--中央上下方向不同(AZ)
2天 1026~4026~4050.1~100分厘卡測頭404058.8(68.6)標準--側面左右方向不同(CR)

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

移動量(範圍選擇) ~±10mm 滑座材質 S45C 滑座表面處理 鍍無電解鎳
移動導引 交叉滾子 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)(mm) 15.1~20 分類 本體
移動量(X距離)(mm) ±6.5 滑座尺寸(厚度) H(mm) 20 型式 X軸
滑座真直度(μm) 20 滑座平行度(μm) 20 進給旋鈕位置 側面
固定具 標準 方向不同 標準 穿透孔(滑座中心孔)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767