(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 高硬度不鏽鋼 直柱型 -內螺牙-

定位銷 高硬度不鏽鋼 直柱型 -內螺牙-

初登場!直徑可以0.01mm單位作選擇的直柱形。
Locating Pins - Sphere Small Head - D and P Selectable Tolerance

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材質[ H ]硬度前端形狀Type
內螺牙
高硬度不鏽鋼35HRC~RAPSTFR
錐形APSTT
錐形RAPSTTR

規格表

型式DLRG
TypeD公差
APSFRMD6.25L14.0R6
APSTTPD3.30L25.0G3
■公差選擇
Dm6p6g6h7
3.01

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
0
ー0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
0
ー0.015
10.01

10.30
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
0
ー0.018
■內螺牙
型式D
指定單位
0.01mm
L
指定單位0.1mm
R
指定單位1mm
G
指定單位1mm
M
(粗螺紋)
*建議緊固
扭矩
N・cm
NT$
基準單價
TypeD公差
R形・錐形R形錐形
APSTFR(R)
APSTT(錐形)
APSTTR
(錐形R)
M(m6)
P
(p6)
G
(g6)
H
(h7)
6.01~7.9910.0~60.0R形
R≧D/2

錐形
R形
R≦D/2
錐形
G≦D
M3147
8.00~10.3015.0~60.0M4333
*緊固扭矩(參考值)請見技術資料>>P.2365的緊固扭矩之強度區分(10.9)。
使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
APSTFRG-D[6.01-25.5/0.01]-L[10-60/0.1]-R[3-100/1]
APSTFRH-D[6.01-25.5/0.01]-L[10-60/0.1]-R[3-100/1]
APSTFRM-D[6.01-25.5/0.01]-L[10-60/0.1]-R[3-100/1]
APSTFRP-D[6.01-25.5/0.01]-L[10-60/0.1]-R[3-100/1]
APSTTG-D[6.01-25.5/0.01]-L[10-60/0.1]-G[1-25/1]
APSTTH-D[6.01-25.5/0.01]-L[10-60/0.1]-G[1-25/1]
APSTTM-D[6.01-25.5/0.01]-L[10-60/0.1]-G[1-25/1]
APSTTP-D[6.01-25.5/0.01]-L[10-60/0.1]-G[1-10/1]
APSTTRG-D[6.01-25.5/0.01]-L[10-60/0.1]-R[1-12/1]
APSTTRH-D[6.01-25.5/0.01]-L[10-60/0.1]-R[1-12/1]
APSTTRM-D[6.01-25.5/0.01]-L[10-60/0.1]-R[1-12/1]
APSTTRP-D[6.01-25.5/0.01]-L[10-60/0.1]-R[1-12/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側前端型 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 G
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
6天~ 10R6.01 ~ 25.5g6-10 ~ 603 ~ 100
6天~ 10R6.01 ~ 25.5h6-10 ~ 603 ~ 100
6天~ 10R6.01 ~ 25.5m6-10 ~ 603 ~ 100
6天~ 10R6.01 ~ 25.5p6-10 ~ 603 ~ 100
6天~ 10R6.01 ~ 25.5g61 ~ 2510 ~ 60-
6天~ 10R6.01 ~ 25.5h61 ~ 2510 ~ 60-
6天~ 10R6.01 ~ 25.5m61 ~ 2510 ~ 60-
6天~ 10R6.01 ~ 25.5p61 ~ 1010 ~ 60-
6天~ 10R錐形6.01 ~ 25.5g6-10 ~ 601 ~ 12
6天~ 10R錐形6.01 ~ 25.5h7-10 ~ 601 ~ 12
6天~ 10R錐形6.01 ~ 25.5m6-10 ~ 601 ~ 12
6天~ 10R錐形6.01 ~ 25.5p6-10 ~ 601 ~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 直柱/附排氣槽 安裝側形狀 內螺牙 表面處理
熱處理 材質 高硬度不銹鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767