(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 高硬度不銹鋼 R角・錐形・錐形R角 - 全螺牙 -

定位銷 高硬度不銹鋼 R角・錐形・錐形R角 - 全螺牙 -

高硬度不鏽鋼中追加全螺牙型。
Locating Pins - Sphere Small Head - Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【FA新商品】定位銷 高硬度不銹鋼 R角・錐形・錐形R角 - 全螺牙 -:關聯圖像
前端形狀B・C的圖面無特別記載的部分,與前端形狀A相同。
 
[ M ]材質[ H ]硬度Type
高硬度不鏽鋼35HRC〜AJPNG
直徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。

規格表

 型式PBR G
      
 Type 前端形狀 M
R・錐形RAJPNG A 5P6.50B8.0R4  
錐形AJPNG B 8P9.80B4.0  G3
 
型式P
指定單位0.01mm
B
指定單位0.1mm
R
指定單位1mm
G
指定單位1mm
NT$基準單價
Type前端形狀M
(粗螺紋)
*建議緊固扭矩
N・cm
僅限A形狀・C形狀僅限B形狀
AJPNGA
B
C
31473.50~6.001.0~10.0A形狀
R≧P/2

C
形狀
R≦P/2
形狀
G≦P
 
43334.50~7.00 
56765.50~8.00 
611566.50~12.001.0~12.0 
828038.50~15.001.0~15.0 
10555710.50~16.003.0~20.0 
12970212.50~17.50 
162410817.00~25.50 
204694221.00~25.50 
*緊固扭矩(參考值)請見技術資料>>P.2365的緊固扭矩之強度區分(10.9)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

【FA新商品】定位銷 高硬度不銹鋼 R角・錐形・錐形R角 - 全螺牙 -:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AJPNGA3-P[3.5-6/0.01]-B[1-10/0.1]-R[1-100/1]
AJPNGA4-P[4.5-7/0.01]-B[1-10/0.1]-R[1-100/1]
AJPNGA5-P[5.5-8/0.01]-B[1-10/0.1]-R[1-100/1]
AJPNGA6-P[6.5-12/0.01]-B[1-12/0.1]-R[1-100/1]
AJPNGA8-P[8.5-15/0.01]-B[1-15/0.1]-R[1-100/1]
AJPNGA10-P[10.5-16/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-100/1]
AJPNGA12-P[12.5-17.5/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-100/1]
AJPNGA16-P[17-25.5/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-100/1]
AJPNGA20-P[21-25.5/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-100/1]
AJPNGB3-P[3.5-6/0.01]-B[1-10/0.1]-G[1-6/1]
AJPNGB4-P[4.5-7/0.01]-B[1-10/0.1]-G[1-7/1]
AJPNGB5-P[5.5-8/0.01]-B[1-10/0.1]-G[1-8/1]
AJPNGB6-P[6.5-12/0.01]-B[1-12/0.1]-G[1-12/1]
AJPNGB8-P[8.5-15/0.01]-B[1-15/0.1]-G[1-15/1]
AJPNGB10-P[10.5-16/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-16/1]
AJPNGB12-P[12.5-17.5/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-17/1]
AJPNGB16-P[17-25.5/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-25/1]
AJPNGB20-P[21-25.5/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-25/1]
AJPNGC3-P[3.5-6/0.01]-B[1-10/0.1]-R[1-6/1]
AJPNGC4-P[4.5-7/0.01]-B[1-10/0.1]-R[1-3/1]
AJPNGC5-P[5.5-8/0.01]-B[1-10/0.1]-R[1-8/1]
AJPNGC6-P[6.5-12/0.01]-B[1-12/0.1]-R[1-12/1]
AJPNGC8-P[8.5-15/0.01]-B[1-15/0.1]-R[1-15/1]
AJPNGC10-P[10.5-16/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-16/1]
AJPNGC12-P[12.5-17.5/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-17/1]
AJPNGC16-P[17-25.5/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-100/1]
AJPNGC20-P[21-25.5/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側前端型 定位側外徑 P
(φ)
螺牙徑M
(mm)
B
(mm)
R
(mm)
G
(mm)
6天~ 10R3.5 ~ 631 ~ 101 ~ 100-
6天~ 10R4.5 ~ 741 ~ 101 ~ 100-
6天~ 10R5.5 ~ 851 ~ 101 ~ 100-
6天~ 10R6.5 ~ 1261 ~ 121 ~ 100-
6天~ 10R8.5 ~ 1581 ~ 151 ~ 100-
6天~ 10R10.5 ~ 16103 ~ 201 ~ 100-
6天~ 10R12.5 ~ 17.5123 ~ 201 ~ 100-
6天~ 10R17 ~ 25.5163 ~ 201 ~ 100-
6天~ 10R21 ~ 25.5203 ~ 201 ~ 100-
6天~ 10錐形3.5 ~ 631 ~ 10-1 ~ 6
6天~ 10錐形4.5 ~ 741 ~ 10-1 ~ 7
6天~ 10錐形5.5 ~ 851 ~ 10-1 ~ 8
6天~ 10錐形6.5 ~ 1261 ~ 12-1 ~ 12
6天~ 10錐形8.5 ~ 1581 ~ 15-1 ~ 15
6天~ 10錐形10.5 ~ 16103 ~ 20-1 ~ 16
6天~ 10錐形12.5 ~ 17.5123 ~ 20-1 ~ 17
6天~ 10錐形17 ~ 25.5163 ~ 20-1 ~ 25
6天~ 10錐形21 ~ 25.5203 ~ 20-1 ~ 25
6天~ 10R錐形3.5 ~ 631 ~ 101 ~ 6-
6天~ 10R錐形4.5 ~ 741 ~ 101 ~ 3-
6天~ 10R錐形5.5 ~ 851 ~ 101 ~ 8-
6天~ 10R錐形6.5 ~ 1261 ~ 121 ~ 12-
6天~ 10R錐形8.5 ~ 1581 ~ 151 ~ 15-
6天~ 10R錐形10.5 ~ 16103 ~ 201 ~ 16-
6天~ 10R錐形12.5 ~ 17.5123 ~ 201 ~ 17-
6天~ 10R錐形17 ~ 25.5163 ~ 201 ~ 100-
6天~ 10R錐形21 ~ 25.5203 ~ 201 ~ 100-

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 表面處理
熱處理 材質 高硬度不銹鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767