(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 高硬度不鏽鋼 R・錐形R型 -內螺牙-

定位銷 高硬度不鏽鋼 R・錐形R型 -內螺牙-

高硬度不銹鋼前端R.錐形R角新登場。
Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/R/Taper R/Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【FA新商品】定位銷定位銷 高硬度不銹鋼 R角・錐形R角 - 內螺牙 -:關聯圖像
[ ! ]B>20mm時,P尺寸公差為0−0.02。
[ ! ]內螺牙・外螺牙的圖面無特別記載的部分,與壓入相同。
※D尺寸公差g6・h7沒有導入部。(ℓ1

[ M ]材質[ H ]硬度銷形狀內螺牙
g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC〜圓形APGAPHG
鑽石形APDGAPHDG
[ ! ]徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。

規格表

■公差
D或Pm6p6g6h7
2.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
0
−0.010
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
0
−0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
0
−0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
0
−0.018
18.01~25.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
−0.007
−0.020
0
−0.021
■內螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
R
指定單位1mm
M1
(粗螺紋)
*緊固扭矩
N・cm
(W)NT$基準單價
圓形
NT$基準單價
鑽石形
Type前端
形狀
D
<圓形>
APG(g6)
APHG(h7)

<鑽石形>
APDG(g6)
APHDG(h7)
A

C
66.50~12.006(9)~161.0~40.0(20.0)A形狀
R≧P/2

C
形狀
R≦P/2
M31473  
88.50~15.008(12)~16M43333.5  
1010.50~16.0010(13)~20M56764  
1212.50~17.5012(15)~205  
1314.00~20.0012(15)~20M611565.5  
1617.00~25.5017~245.0~30.0(27.0)7  
2022.00~25.5017(18)~309  
[ ! ]L尺寸・B尺寸( )適用於鑽石形 [ ! ]軸頸部強度的注意事項>>P.1618 [ ! ]請確認下孔深度(>>P.1618)。孔可能會貫穿。
*緊固扭矩(參考值)請見技術資料>>P.2365的緊固扭矩之強度區分(10.9)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

【FA新商品】定位銷定位銷 高硬度不銹鋼 R角・錐形R角 - 內螺牙 -:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
APDGA6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDGA8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDGA10-P[10.5-16/0.01]-L[13-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDGA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[15-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDGA13-P[14-20/0.01]-L[15-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDGA16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-27/0.1]-R[1-100/1]
APDGA20-P[22-25.5/0.01]-L[18-30/1]-B[5-27/0.1]-R[1-100/1]
APDGC6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-6/1]
APDGC8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-7/1]
APDGC10-P[10.5-16/0.01]-L[13-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1]
APDGC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[15-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1]
APDGC13-P[14-20/0.01]-L[15-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDGC16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-27/0.1]-R[1-100/1]
APDGC20-P[22-25.5/0.01]-L[18-30/1]-B[5-27/0.1]-R[1-100/1]
APGA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APGA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APGA10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APGA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APGA13-P[14-20/0.01]-L[12-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APGA16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-30/0.1]-R[1-100/1]
APGA20-P[22-25.5/0.01]-L[17-30/1]-B[5-30/0.1]-R[1-100/1]
APGC6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-6/1]
APGC8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-7/1]
APGC10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
APGC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
APGC13-P[14-20/0.01]-L[12-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APGC16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-30/0.1]-R[1-100/1]
APGC20-P[22-25.5/0.01]-L[17-30/1]-B[5-30/0.1]-R[1-100/1]
APHDGA6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APHDGA8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APHDGA10-P[10.5-16/0.01]-L[13-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APHDGA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[15-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APHDGA13-P[14-20/0.01]-L[15-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APHDGA16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-27/0.1]-R[1-100/1]
APHDGA20-P[22-25.5/0.01]-L[18-30/1]-B[5-27/0.1]-R[1-100/1]
APHDGC6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-6/1]
APHDGC8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-7/1]
APHDGC10-P[10.5-16/0.01]-L[13-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1]
APHDGC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[15-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1]
APHDGC13-P[14-20/0.01]-L[15-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APHDGC16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-27/0.1]-R[1-100/1]
APHDGC20-P[22-25.5/0.01]-L[18-30/1]-B[5-27/0.1]-R[1-100/1]
APHGA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHGA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHGA10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHGA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHGA13-P[14-20/0.01]-L[12-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHGA16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-30/0.1]-R[1-100/1]
APHGA20-P[22-25.5/0.01]-L[17-30/1]-B[5-30/0.1]-R[1-100/1]
APHGC6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-6/1]
APHGC8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-7/1]
APHGC10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
APHGC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
APHGC13-P[14-20/0.01]-L[12-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHGC16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-30/0.1]-R[1-100/1]
APHGC20-P[22-25.5/0.01]-L[17-30/1]-B[5-30/0.1]-R[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 導入側前端型 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 螺牙徑M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
6天~ 10鑽石形R6.5 ~ 126g631 ~ 209 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R8.5 ~ 158g641 ~ 2012 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R10.5 ~ 1610g651 ~ 2013 ~ 201 ~ 100
6天~ 10鑽石形R12.5 ~ 17.512g651 ~ 2015 ~ 201 ~ 100
6天~ 10鑽石形R14 ~ 2013g661 ~ 2015 ~ 201 ~ 100
6天~ 10鑽石形R17 ~ 25.516g665 ~ 2717 ~ 241 ~ 100
6天~ 10鑽石形R22 ~ 25.520g665 ~ 2718 ~ 301 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形6.5 ~ 126g631 ~ 209 ~ 161 ~ 6
6天~ 10鑽石形R錐形8.5 ~ 158g641 ~ 2012 ~ 161 ~ 7
6天~ 10鑽石形R錐形10.5 ~ 1610g651 ~ 2013 ~ 201 ~ 8
6天~ 10鑽石形R錐形12.5 ~ 17.512g651 ~ 2015 ~ 201 ~ 8
6天~ 10鑽石形R錐形14 ~ 2013g661 ~ 2015 ~ 201 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形17 ~ 25.516g665 ~ 2717 ~ 241 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形22 ~ 25.520g665 ~ 2718 ~ 301 ~ 100
6天~ 10R6.5 ~ 126g631 ~ 406 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R8.5 ~ 158g641 ~ 408 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R10.5 ~ 1610g651 ~ 4010 ~ 201 ~ 100
6天~ 10R12.5 ~ 17.512g651 ~ 4012 ~ 201 ~ 100
6天~ 10R14 ~ 2013g661 ~ 4012 ~ 201 ~ 100
6天~ 10R17 ~ 25.516g665 ~ 3017 ~ 241 ~ 100
6天~ 10R22 ~ 25.520g665 ~ 3017 ~ 301 ~ 100
6天~ 10R錐形6.5 ~ 126g631 ~ 406 ~ 161 ~ 6
6天~ 10R錐形8.5 ~ 158g641 ~ 408 ~ 161 ~ 7
6天~ 10R錐形10.5 ~ 1610g651 ~ 4010 ~ 201 ~ 8
6天~ 10R錐形12.5 ~ 17.512g651 ~ 4012 ~ 201 ~ 8
6天~ 10R錐形14 ~ 2013g661 ~ 4012 ~ 201 ~ 100
6天~ 10R錐形17 ~ 25.516g665 ~ 3017 ~ 241 ~ 100
6天~ 10R錐形22 ~ 25.520g665 ~ 3017 ~ 301 ~ 100
6天~ 10鑽石形R6.5 ~ 126h731 ~ 209 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R8.5 ~ 158h741 ~ 2012 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R10.5 ~ 1610h751 ~ 2013 ~ 201 ~ 100
6天~ 10鑽石形R12.5 ~ 17.512h751 ~ 2015 ~ 201 ~ 100
6天~ 10鑽石形R14 ~ 2013h761 ~ 2015 ~ 201 ~ 100
6天~ 10鑽石形R17 ~ 25.516h765 ~ 2717 ~ 241 ~ 100
6天~ 10鑽石形R22 ~ 25.520h765 ~ 2718 ~ 301 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形6.5 ~ 126h731 ~ 209 ~ 161 ~ 6
6天~ 10鑽石形R錐形8.5 ~ 158h741 ~ 2012 ~ 161 ~ 7
6天~ 10鑽石形R錐形10.5 ~ 1610h751 ~ 2013 ~ 201 ~ 8
6天~ 10鑽石形R錐形12.5 ~ 17.512h751 ~ 2015 ~ 201 ~ 8
6天~ 10鑽石形R錐形14 ~ 2013h761 ~ 2015 ~ 201 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形17 ~ 25.516h765 ~ 2717 ~ 241 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形22 ~ 25.520h765 ~ 2718 ~ 301 ~ 100
6天~ 10R6.5 ~ 126h731 ~ 406 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R8.5 ~ 158h741 ~ 408 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R10.5 ~ 1610h751 ~ 4010 ~ 201 ~ 100
6天~ 10R12.5 ~ 17.512h751 ~ 4012 ~ 201 ~ 100
6天~ 10R14 ~ 2013h761 ~ 4012 ~ 201 ~ 100
6天~ 10R17 ~ 25.516h765 ~ 3017 ~ 241 ~ 100
6天~ 10R22 ~ 25.520h765 ~ 3017 ~ 301 ~ 100
6天~ 10R錐形6.5 ~ 126h731 ~ 406 ~ 161 ~ 6
6天~ 10R錐形8.5 ~ 158h741 ~ 408 ~ 161 ~ 7
6天~ 10R錐形10.5 ~ 1610h751 ~ 4010 ~ 201 ~ 8
6天~ 10R錐形12.5 ~ 17.512h751 ~ 4012 ~ 201 ~ 8
6天~ 10R錐形14 ~ 2013h761 ~ 4012 ~ 201 ~ 100
6天~ 10R錐形17 ~ 25.516h765 ~ 3017 ~ 241 ~ 100
6天~ 10R錐形22 ~ 25.520h765 ~ 3017 ~ 301 ~ 100

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 安裝側形狀 內螺牙 表面處理
熱處理 材質 高硬度不銹鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767