(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 高硬度不鏽鋼 R・錐形R型 -壓入-

定位銷 高硬度不鏽鋼 R・錐形R型 -壓入-

高硬度不銹鋼前端R.錐形R角新登場。
Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/R/Taper R/Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【FA新商品】定位銷 高硬度不鏽鋼 R・錐形R型 -壓入-:關聯圖像
 
[ M ]材質[ H ]硬度銷形狀壓入
m6p6g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC〜圓形APEAPPEAPGEAPHE
鑽石形APDEAPPDEAPGDEAPHDE
直徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。

規格表

型式PLB R
     
Type 前端形狀 D
APE A 6P10.00L5B12.0R6
■公差
D或Pm6p6g6h7
2.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
0
−0.010
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
0
−0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
0
−0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
0
−0.018
18.01~25.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
−0.007
−0.020
0
−0.021
B>20mm時,P尺寸公差為0-0.02。
※D公差g6・h7無導入部。(ℓ1
 
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
R
指定單位1mm
C1(W)NT$基準單價
圓形
NT$基準單價
鑽石形
Type前端
形狀
D
圓形
APE(m6)
APPE(p6)
APGE(g6)
APHE(h7)

鑽石形
APDE(m6)
APPDE(p6)
APGDE(g6)
APHDE(h7)
A

C
22.50~8.003(4)~161.0~20.0A形狀
R≧P/2

C
形狀
R≦P/2
0.501.2  
33.50~8.0011.5  
44.50~8.001.0~40.0(20.0)11.8  
55.50~8.002.2  
66.50~12.003  
77.50~13.00  
88.50~15.004(5)~161.53.5  
99.50~15.00  
1010.50~16.0024  
1111.50~17.00  
1212.50~17.505  
1314.00~20.007(12)~26  
1516.00~22.508(14)~23  
1617.00~25.508(15)~24327  
1819.00~25.508(15)~27  
2022.00~25.5010(15)~309  
L尺寸・B尺寸( )適用於鑽石形 L尺寸=3時,C=0.5 ℓ1=1。 

追加工

【FA新商品】定位銷 高硬度不鏽鋼 R・錐形R型 -壓入-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
APDEA2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA7-P[7.5-13/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA9-P[9.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA10-P[10.5-16/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA11-P[11.5-17/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA13-P[14-20/0.01]-L[12-26/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA15-P[16-22.5/0.01]-L[14-23/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA16-P[17-25.5/0.01]-L[15-24/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA18-P[19-25.5/0.01]-L[15-27/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEA20-P[22-25.5/0.01]-L[15-30/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEC2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1]
APDEC3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1]
APDEC4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1]
APDEC5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1]
APDEC6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-6/1]
APDEC7-P[7.5-13/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEC8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-7/1]
APDEC9-P[9.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEC10-P[10.5-16/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1]
APDEC11-P[11.5-17/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1]
APDEC13-P[14-20/0.01]-L[12-26/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEC15-P[16-22.5/0.01]-L[14-23/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEC16-P[17-25.5/0.01]-L[15-24/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEC18-P[19-25.5/0.01]-L[15-27/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDEC20-P[22-25.5/0.01]-L[15-30/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APEA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APEA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APEA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEA7-P[7.5-13/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEA9-P[9.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEA10-P[10.5-16/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEA11-P[11.5-17/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEA13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEA15-P[16-22.5/0.01]-L[8-23/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEA16-P[17-25.5/0.01]-L[8-24/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEA18-P[19-25.5/0.01]-L[8-27/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEA20-P[22-25.5/0.01]-L[10-30/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1]
APEC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1]
APEC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-4/1]
APEC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-4/1]
APEC6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-6/1]
APEC7-P[7.5-13/0.01]-L[3-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEC8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-7/1]
APEC9-P[9.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEC10-P[10.5-16/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
APEC11-P[11.5-17/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APEC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[4-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
APEC13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 導入側前端型 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
6天~ 10鑽石形R2.5 ~ 82m61 ~ 204 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R3.5 ~ 83m61 ~ 204 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R4.5 ~ 84m61 ~ 204 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R5.5 ~ 85m61 ~ 204 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R6.5 ~ 126m61 ~ 204 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R7.5 ~ 137m61 ~ 204 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R8.5 ~ 158m61 ~ 205 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R9.5 ~ 159m61 ~ 205 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R10.5 ~ 1610m61 ~ 205 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R11.5 ~ 1711m61 ~ 205 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R12.5 ~ 17.512m61 ~ 205 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R14 ~ 2013m61 ~ 2012 ~ 261 ~ 100
6天~ 10鑽石形R16 ~ 22.515m61 ~ 2014 ~ 231 ~ 100
6天~ 10鑽石形R17 ~ 25.516m61 ~ 2015 ~ 241 ~ 100
6天~ 10鑽石形R19 ~ 25.518m61 ~ 2015 ~ 271 ~ 100
6天~ 10鑽石形R22 ~ 25.520m61 ~ 2015 ~ 301 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形2.5 ~ 82m61 ~ 204 ~ 161 ~ 4
6天~ 10鑽石形R錐形3.5 ~ 83m61 ~ 204 ~ 161 ~ 4
6天~ 10鑽石形R錐形4.5 ~ 84m61 ~ 204 ~ 161 ~ 4
6天~ 10鑽石形R錐形5.5 ~ 85m61 ~ 204 ~ 161 ~ 4
6天~ 10鑽石形R錐形6.5 ~ 126m61 ~ 204 ~ 161 ~ 6
6天~ 10鑽石形R錐形7.5 ~ 137m61 ~ 204 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形8.5 ~ 158m61 ~ 205 ~ 161 ~ 7
6天~ 10鑽石形R錐形9.5 ~ 159m61 ~ 205 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形10.5 ~ 1610m61 ~ 205 ~ 161 ~ 8
6天~ 10鑽石形R錐形11.5 ~ 1711m61 ~ 205 ~ 161 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形12.5 ~ 17.512m61 ~ 205 ~ 161 ~ 8
6天~ 10鑽石形R錐形14 ~ 2013m61 ~ 2012 ~ 261 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形16 ~ 22.515m61 ~ 2014 ~ 231 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形17 ~ 25.516m61 ~ 2015 ~ 241 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形19 ~ 25.518m61 ~ 2015 ~ 271 ~ 100
6天~ 10鑽石形R錐形22 ~ 25.520m61 ~ 2015 ~ 301 ~ 100
6天~ 10R2.5 ~ 82m61 ~ 203 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R3.5 ~ 83m61 ~ 203 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R4.5 ~ 84m61 ~ 403 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R5.5 ~ 85m61 ~ 403 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R6.5 ~ 126m61 ~ 403 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R7.5 ~ 137m61 ~ 403 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R8.5 ~ 158m61 ~ 404 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R9.5 ~ 159m61 ~ 404 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R10.5 ~ 1610m61 ~ 404 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R11.5 ~ 1711m61 ~ 404 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R12.5 ~ 17.512m61 ~ 404 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R14 ~ 2013m61 ~ 407 ~ 261 ~ 100
6天~ 10R16 ~ 22.515m61 ~ 408 ~ 231 ~ 100
6天~ 10R17 ~ 25.516m61 ~ 408 ~ 241 ~ 100
6天~ 10R19 ~ 25.518m61 ~ 408 ~ 271 ~ 100
6天~ 10R22 ~ 25.520m61 ~ 4010 ~ 301 ~ 100
6天~ 10R錐形2.5 ~ 82m61 ~ 203 ~ 161 ~ 4
6天~ 10R錐形3.5 ~ 83m61 ~ 203 ~ 161 ~ 4
6天~ 10R錐形4.5 ~ 84m61 ~ 403 ~ 161 ~ 4
6天~ 10R錐形5.5 ~ 85m61 ~ 403 ~ 161 ~ 4
6天~ 10R錐形6.5 ~ 126m61 ~ 403 ~ 161 ~ 6
6天~ 10R錐形7.5 ~ 137m61 ~ 403 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R錐形8.5 ~ 158m61 ~ 404 ~ 161 ~ 7
6天~ 10R錐形9.5 ~ 159m61 ~ 404 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R錐形10.5 ~ 1610m61 ~ 404 ~ 161 ~ 8
6天~ 10R錐形11.5 ~ 1711m61 ~ 404 ~ 161 ~ 100
6天~ 10R錐形12.5 ~ 17.512m61 ~ 404 ~ 161 ~ 8
6天~ 10R錐形14 ~ 2013m61 ~ 407 ~ 261 ~ 100

Loading...

基本資訊

基本形狀 大頭 安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理
熱處理 材質 高硬度不銹鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767