(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆302元-904元/個◆◆
※經濟型商品
2019年7月前販售之商品為對應RoHS 1.0版(6項物質)
2019年7月後RoHS規範已更新為2.0版(10項物質)
本商品因未檢驗追加4項物質,將以非對應RoHS販售。
材質和生產:中國,所以比現有Misumi同類商品最多便宜31%
爪型聯軸器,又稱梅花聯軸器,是由2個聯軸部金屬爪盤和1個彈性體樹脂調整環組成。
樹脂調整環可緩和啟停時的慣性負載衝擊。便於拆裝。
適用馬達類型:推薦用於步進馬達和通用馬達。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
零件 | 材質 | 表面處理 | 附屬品 |
轂 | 鋁合金 | 陽極處理 | 止迴螺絲 |
間隔環 | 優力膠 | - |
型式(Type·D) | - | 調整環 | - | d1 | - | d2 |
GCJS30 GCPJSWK40 | - - | WH BL | - - | 8 12 | - - | 10 15 |
型式 | 調整環 (顏色選擇) | d1、d2選擇(但d1≤d2) | L | ℓ | B | C | F | 固定螺絲 | |||||||||||
Type | D | M | 緊固扭矩(N·m) | ||||||||||||||||
GCJS | 14 | BL(藍色) WH(白色) RD(紅色) | 4 | 5 | 6 | 22 | 7 | 6 | 1 | 3.5 | M3 | 0.7 | |||||||
20 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 30 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 14 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | ||||||||
40 | 12 | 14 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 12.5 | M5 | 4 |
型式 | 調整環 (顏色選擇) | d1、d2選擇(但d1≤d2) | L | ℓ | B | C | F | 固定螺絲 | ||||||
Type | D | M | 緊固扭矩(N·m) | |||||||||||
GCJSLK GCJSRK GCJSWK | 30 | BL(藍色) WH(白色) RD(紅色) | 10 | 12 | 14 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | ||
40 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 12.5 | M5 | 4 |
型式 | 容許扭矩 (N·m) | 容許 偏角 (°) | 容許偏心 (mm) | 靜態扭轉 剛度 (N·m/rad) | 最高 轉速 (r/min) | 慣性矩 (kg·m2) | 容許 軸向振幅 (mm) | 重量 (g) | |||||||
Type | D | BL | WH | RD | BL | WH | RD | BL | WH | RD | |||||
GCJS | 14 | 0.7 | 1.2 | 2 | 1.0 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 8 | 14 | 22 | 45000 | 2.1×10-7 | +0.6 0 | 7.3 |
20 | 1.8 | 3 | 5 | 0.20 | 0.15 | 16 | 29 | 55 | 31000 | 1.0×10-6 | +0.8 0 | 18 | |||
30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 0.20 | 0.15 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 5.9×10-6 | +1.0 0 | 46 | |||
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 4.0×10-5 | +1.2 0 | 150 |
型式 | 容許扭矩 (N·m) | 容許 偏角 (°) | 容許偏心 (mm) | 靜態扭轉 剛度 (N·m/rad) | 最高 轉速 (r/min) | 慣性矩 (kg·m2) | 容許 軸向振幅 (mm) | 重量 (g) | |||||||
Type | D | BL | WH | RD | BL | WH | RD | BL | WH | RD | |||||
GCJSLK GCJSRK GCJSWK | 30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 5.8×10-6 | +1.0 0 | 45 |
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 3.8×10-5 | +1.2 0 | 150 |
選擇 | 顏色 | 蕭氏硬度 A |
BL | 藍色 | 80 |
WH | 白 | 92 |
RD | 紅色 | 98 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑 1 d1(或是d) (φ) | 軸孔徑 2 d2(或是d) (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移 (mm) | 間隔環(顏色選擇) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | 1 | 0.6 | BL(藍色) | ||
4天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | 1 | 0.6 | BL(藍色) | ||
4天~ | 0.05~1.00 | 4 | 6 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | 1 | 0.6 | BL(藍色) | ||
4天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | 1 | 0.6 | BL(藍色) | ||
4天~ | 0.05~1.00 | 5 | 6 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | 1 | 0.6 | BL(藍色) | ||
4天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | 1 | 0.6 | BL(藍色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 5 | 5 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | 1 | 0.8 | BL(藍色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 5 | 6 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | 1 | 0.8 | BL(藍色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 5 | 6.35 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | 1 | 0.8 | BL(藍色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 5 | 8 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | 1 | 0.8 | BL(藍色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 6 | 6 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | 1 | 0.8 | BL(藍色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 6 | 6.35 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | 1 | 0.8 | BL(藍色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 6 | 8 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | 1 | 0.8 | BL(藍色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 6.35 | 6.35 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | 1 | 0.8 | BL(藍色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 6.35 | 8 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | 1 | 0.8 | BL(藍色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 8 | 8 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | 1 | 0.8 | BL(藍色) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 5 | 5 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | 1 | 0.8 | RD(紅) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 5 | 6 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | 1 | 0.8 | RD(紅) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 5 | 6.35 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | 1 | 0.8 | RD(紅) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 5 | 8 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | 1 | 0.8 | RD(紅) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 6 | 6 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | 1 | 0.8 | RD(紅) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 6 | 6.35 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | 1 | 0.8 | RD(紅) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 6 | 8 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | 1 | 0.8 | RD(紅) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 6.35 | 6.35 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | 1 | 0.8 | RD(紅) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 6.35 | 8 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | 1 | 0.8 | RD(紅) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 8 | 8 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | 1 | 0.8 | RD(紅) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 5 | 5 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | 1 | 0.8 | WH(白色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 5 | 6 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | 1 | 0.8 | WH(白色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 5 | 6.35 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | 1 | 0.8 | WH(白色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 5 | 8 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | 1 | 0.8 | WH(白色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 6 | 6 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | 1 | 0.8 | WH(白色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 6 | 6.35 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | 1 | 0.8 | WH(白色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 6 | 8 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | 1 | 0.8 | WH(白色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 6.35 | 6.35 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | 1 | 0.8 | WH(白色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 6.35 | 8 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | 1 | 0.8 | WH(白色) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 8 | 8 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | 1 | 0.8 | WH(白色) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 8 | 8 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | 1 | 1.0 | BL(藍色) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 8 | 10 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | 1 | 1.0 | BL(藍色) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 8 | 12 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | 1 | 1.0 | BL(藍色) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 8 | 14 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | 1 | 1.0 | BL(藍色) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 10 | 10 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | 1 | 1.0 | BL(藍色) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 10 | 12 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | 1 | 1.0 | BL(藍色) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 10 | 14 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | 1 | 1.0 | BL(藍色) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 12 | 12 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | 1 | 1.0 | BL(藍色) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 12 | 14 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | 1 | 1.0 | BL(藍色) | ||
4天~ | 3.01~5.00 | 14 | 14 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | 1 | 1.0 | BL(藍色) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 8 | 8 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | RD(紅) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 8 | 10 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | RD(紅) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 8 | 12 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | RD(紅) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 8 | 14 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | RD(紅) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 10 | 10 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | RD(紅) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 10 | 12 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | RD(紅) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 10 | 14 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | RD(紅) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 12 | 12 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | RD(紅) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 12 | 14 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | RD(紅) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 14 | 14 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | RD(紅) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 8 | 8 | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | WH(白色) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 8 | 10 | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | WH(白色) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 8 | 12 | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | WH(白色) | ||
4天~ | 10.01~20.00 | 8 | 14 | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.1 | 1 | 1.0 | WH(白色) |
Loading...
系列 | 爪形 | 最高旋轉數範圍(r/min) | 10001~78000 | 分類 | 聯軸器本體 |
---|---|---|---|---|---|
容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 | 緩衝部材質 | 優力膠-1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策