(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鈑金 安裝板・支撐座 -凸彎曲型- BLUES

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鈑金 安裝板・支撐座-凸彎曲型-:關聯圖像
[ ! ]綠色的參數可省略。
省略時,會以中心為基準均等配置。
詳情請參照
>>P.1852
鈑金 安裝板・支撐座-凸彎曲型-:關聯圖像

型式 [ M ]材質 [ S ]表面處理
Type 材質記號
BLUES SP SPCC
[ ! ]
SPB 染黑處理
SPU 三價鉻酸鹽(白)
SPK 三價鉻酸鹽(黑)
AM A5052
AMW 陽極處理(白)
AMB 陽極處理(黑)
SUD SUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5・6.0為SPHC材質。

規格表

型式 A B T V S W 指定孔①
Code・No.
K L Y D P R 指定孔②
Code・No.
     
Type 材質記號
BLUZS SUD A80 B40 T3.0 H40 V50                                        
鈑金 安裝板・支撐座-凸彎曲型-:關聯圖像
 
[ ! ]N・NA加工尺寸
N・NA指定值 0 3 4 5 6 8 10
貫穿孔徑(d) (無孔) 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

追加工

鈑金 安裝板・支撐座-凸彎曲型-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BLUES-AM-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUES-AMB-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUES-AMW-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUES-SP-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUES-SPB-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUES-SPK-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUES-SPU-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUES-SUD-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3,​4]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
H
(mm)
V
(mm)
6天~ 10A505230 ~ 20020 ~ 2001.5 ~ 310 ~ 10015 ~ 200
8天~ 10A5052陽極處理(黑)30 ~ 20020 ~ 2001.5 ~ 310 ~ 10015 ~ 200
8天~ 10A5052陽極處理(白)30 ~ 20020 ~ 2001.5 ~ 310 ~ 10015 ~ 200
6天~ 10SPCC(SPHC)30 ~ 20020 ~ 2001.6 ~ 610 ~ 10015 ~ 200
8天~ 10SPCC(SPHC)染黑處理30 ~ 20020 ~ 2001.6 ~ 610 ~ 10015 ~ 200
8天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)30 ~ 20020 ~ 2001.6 ~ 610 ~ 10015 ~ 200
8天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)30 ~ 20020 ~ 2001.6 ~ 610 ~ 10015 ~ 200
6天~ 10SUS304(2B)30 ~ 20020 ~ 2001.5 ~ 410 ~ 10015 ~ 200

Loading...

  1. 1

使用範例

 

基本資訊

型式 BLUES

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767