(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鈑金 安裝板・支撐座 -Z彎曲型- SWCAS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鈑金 安裝板・支撐座  -Z彎曲型-:關聯圖像
鈑金 安裝板・支撐座  -Z彎曲型-:關聯圖像
[ ! ]綠色的參數可省略。
省略時,會以中心為基準均等配置。
詳情請參照
>>P.1852

型式 [ M ]材質 [ S ]表面處理
Type 材質記號
SWCAS SP SPCC
[ ! ]
SPB 染黑處理
SPU 三價鉻酸鹽(白)
SPK 三價鉻酸鹽(黑)
AM A5052
AMW 陽極處理(白)
AMB 陽極處理(黑)
SUD SUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5・6.0為SPHC材質。

規格表

型式 A B T J X Y W 指定孔①
Code・No.
K F E S G 指定孔②
Code・No.
D
     
Type 材質記號
SWCAS SP A80 B40 T3.2 H30 J40 X20 Y10 W20 N4     F40     S6         D8
鈑金 安裝板・支撐座  -Z彎曲型-:關聯圖像
 
[ ! ]N・NA加工尺寸
N・NA指定值 0 3 4 5 6 8 10
貫穿孔徑(d) (無孔) 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

追加工

鈑金 安裝板・支撐座  -Z彎曲型-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SWCAS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWCAS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWCAS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWCAS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWCAS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWCAS-SPK-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWCAS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWCAS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3,​4]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
6天~ 10A505220 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
8天~ 10A5052陽極處理(黑)20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
8天~ 10A5052陽極處理(白)20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
6天~ 10SPCC(SPHC)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
8天~ 10SPCC(SPHC)染黑處理20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
8天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
8天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
6天~ 10SUS304(2B)20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 4

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 SWCAS

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767