(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

L型加工角座 安裝板・支撐座-自由尺寸型- LAFSN

L型加工角座 安裝板・支撐座-自由尺寸型- LAFSN

L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type

(i)請注意

  • 因訂單需求增加,以下型號商品:LAFSN-AS/ASB/ASW(材質:A6063)、LAFSN-SS/SSB/SSM(材質:SS400)交期較長,實際交期請以WOS詢價訂購系統顯示為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]綠色的參數可省略。
省略時,會以中心為基準均等配置。
詳情請參照
>>P.1852

型式[ M ]材質[ S ]表面處理
Type材質記號
LAFSNSSSS400
SSB染黑處理
SSM鍍無電解鎳
ASA6063
ASW陽極處理(白)
ASB陽極處理(黑)
SUSUS304

A・B尺寸的長邊直角度
K
10~800.05以內
80.5~1300.10以內

規格表

型式TABLPVSW指定孔①
Code・徑No.
KXFGD指定孔②
Code・徑No.
J
Type材質記號
LAFSSSST6A50B30L30S20N6H35NA6
LAFDASST6A50B30L30V15S20N5H30F15NA5
型式外形尺寸PS指定孔①KX指定孔②
選擇指定單位0.5mm
Type材質記號TABLCode徑No.Code徑No.Code指定
LAFSNSS
SSB
SSM
5
6
10.0~75.010.0~75.010.0~100.0指定
單位
0.1mm
N
[ ! ]
0(無孔)
3
4
5
6
8
10
12
[ ! ]加工尺寸請參照孔種類選擇表
指定單位0.1mm

[ ! ]K≦N×5
NA
[ ! ]

MA

0(無孔)
3
4
5
6
8
10
12
[ ! ]加工尺寸請參照孔種類選擇表
DA3~30
(單位0.5mm)
31~60(單位1mm)
1010.0~125.010.0~125.0
1250.0~125.050.0~125.050.0~100.0
1550.0~130.050.0~130.0
AS
ASW
ASB
5
6
10.0~75.010.0~75.010.0~100.0
1010.0~100.010.0~100.0
1250.0~125.050.0~125.050.0~100.0
SU5・6・810.0~90.010.0~90.010.0~100.0

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LAFSN-AS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-AS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-AS-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-AS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFSN-ASB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-ASB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-ASB-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-ASB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFSN-ASW-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-ASW-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-ASW-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-ASW-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFSN-SS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-SS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-SS-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-SS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFSN-SS-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFSN-SSB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-SSB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-SSB-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-SSB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFSN-SSB-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFSN-SSM-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-SSM-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-SSM-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-SSM-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFSN-SSM-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFSN-SU-T5-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-SU-T6-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFSN-SU-T8-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 板厚 t 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
外形尺寸 L
(mm)
6天~ 10A6063510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
6天~ 10A6063610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
6天~ 10A60631010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100
6天~ 10A60631250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
9天~ 10A6063陽極處理(黑色)510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
9天~ 10A6063陽極處理(黑色)610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
9天~ 10A6063陽極處理(黑色)1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100
9天~ 10A6063陽極處理(黑色)1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
9天~ 10A6063陽極處理(白色)510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
9天~ 10A6063陽極處理(白色)610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
9天~ 10A6063陽極處理(白色)1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100
9天~ 10A6063陽極處理(白色)1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
6天~ 10SS400510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
6天~ 10SS400610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
6天~ 10SS4001010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100
6天~ 10SS4001250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
6天~ 10SS4001550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100
8天~ 10SS400染黑處理510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
8天~ 10SS400染黑處理610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
8天~ 10SS400染黑處理1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100
8天~ 10SS400染黑處理1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
8天~ 10SS400染黑處理1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100
8天~ 10SS400鍍無電解鎳510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
8天~ 10SS400鍍無電解鎳610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
8天~ 10SS400鍍無電解鎳1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100
8天~ 10SS400鍍無電解鎳1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
8天~ 10SS400鍍無電解鎳1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100
6天~ 10SUS304510 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100
6天~ 10SUS304610 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100
6天~ 10SUS304810 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 切削 部品安裝孔 長孔
孔位置 自由尺寸 正面 孔數量 1 底面 孔數量 1
型式 LAFSN 型式 自由尺寸型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767