(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

L型鈑金 安裝板・支撐座-自由尺寸型- FADAS

L型鈑金 安裝板・支撐座-自由尺寸型- FADAS

L Sheet Metal Mounting Plates, Brackets - Dimension Configurable Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]綠色的參數可省略。
省略時,會以中心為基準均等配置。
詳情請參照
>>P.1852

型式[ M ]材質[ S ]表面處理
Type材質記號
FADASSPSPCC
[ ! ]
SPB染黑處理
SPU三價鉻酸鹽(白)
SPK三價鉻酸鹽(黑)
AMA5052
AMW陽極處理(白)
AMB陽極處理(黑)
SUDSUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5・6.0的材質為SPHC。

規格表

型式TABLXFG指定孔①
Code・徑No.
DJYVSW指定孔②
Code・徑No.
K
Type材質記號
FALASSPBT1.6A30B30L30X15H20N5Y15S15NA6
FAMBSAMT1.5A80B60L60X50F0H70N4Y15V30S20W20NA5
型式選擇指定單位1mmXG指定孔①YVS指定孔②
Type材質
記號
TABLCode
指定方法
Code
指定方法
FADASSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
SPCC
(SPHC)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
A5052


1.5
2.0
3.0

4.0
5.0
SUS304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
20

200

[ ! ]
T6.0為
~300
15

200

[ ! ]
T6.0為
20~
10

200

[ ! ]
T6.0為
20~
指定單位0.1mmN(螺栓貫穿孔)[ ! ]
0・3・4・5・6・8・10
(選擇)
指定單位
0.1mm
NA(螺栓貫穿孔)[ ! ]
0・3・4・5
6・8・10
(選擇)
M(攻牙孔)
0・3・4・5・6・8・10
(選擇)
MA
(攻牙孔)
0・3・4・5
6・8・10
(選擇)
[ ! ]孔太過接近端面或彎曲部時有可能會導致變形,但如果在加工極限內,會直接加工。
[ ! ]N・NA加工尺寸
N・NA指定值03456810
貫穿孔徑(d)(無孔)3.54.55.56.5911

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FADAS-AM-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-AMB-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-AMW-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SP-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SPB-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SPK-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SPU-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SUD-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
外形尺寸 L
(mm)
板厚 T
(mm)
6天~ 10A505220 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5
18天~ 10A5052陽極處理(黑)20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5
18天~ 10A5052陽極處理(白)20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5
6天~ 10SPCC(SPHC)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
8天~ 10SPCC(SPHC)染黑處理20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
6天~ 10SUS304(2B)20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001 ~ 5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 板金 部品安裝孔 長孔
孔位置 自由尺寸 正面 孔數量 2 底面 孔數量 2
型式 FADAS 型式 自由尺寸型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767