(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

L型鈑金 安裝板・支撐座 -自由尺寸型- FALDS

L型鈑金 安裝板・支撐座 -自由尺寸型- FALDS

L Sheet Metal Mounting Plates, Brackets - Dimension Configurable Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

L型鈑金 安裝板‧支撐架-尺寸自由指定型-:關聯圖像
L型鈑金 安裝板‧支撐架-尺寸自由指定型-:關聯圖像
[ ! ]綠色的參數可省略。
省略時,會以中心為基準均等配置。
詳情請參照
>>P.1852
[ ! ]可變更長圓孔方向(請參照追加工)

型式 [ M ]材質 [ S ]表面處理
Type 材質記號
FALDS SP SPCC
[ ! ]
SPB 染黑處理
SPU 三價鉻酸鹽(白)
SPK 三價鉻酸鹽(黑)
AM A5052
AMW 陽極處理(白)
AMB 陽極處理(黑)
SUD SUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5・6.0的材質為SPHC。

規格表

型式 T A B L X F G 指定孔①
Code・徑No.
D J Y V S W 指定孔②
Code・徑No.
K
     
Type 材質記號
FALAS SPB T1.6 A30 B30 L30 X15     H20     N5         Y15     S15     NA6    
FAMBS AM T1.5 A80 B60 L60 X50 F0 H70     N4         Y15 V30 S20 W20 NA5    
L型鈑金 安裝板‧支撐架-尺寸自由指定型-:關聯圖像
[ ! ]N・NA加工尺寸
N・NA指定值 0 3 4 5 6 8 10
貫穿孔徑(d) (無孔) 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

追加工

L型鈑金 安裝板‧支撐架-尺寸自由指定型-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FALDS-AM-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALDS-AMB-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALDS-AMW-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALDS-SP-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALDS-SPB-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALDS-SPK-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALDS-SPU-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALDS-SUD-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
外形尺寸 L
(mm)
板厚 T
(mm)
6天~ 10A505220 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5
8天~ 10A5052陽極處理(黑)20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5
8天~ 10A5052陽極處理(白)20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5
6天~ 10SPCC(SPHC)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
8天~ 10SPCC(SPHC)染黑處理20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
6天~ 10SUS304(2B)20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001 ~ 5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 板金 部品安裝孔 長孔
孔位置 自由尺寸 正面 孔數量 1 底面 孔數量 1
型式 FALDS 型式 自由尺寸型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767