(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

L型鈑金 安裝板・支撐座-中心基準開孔型- FSDAS

L型鈑金 安裝板・支撐座-中心基準開孔型- FSDAS

L Sheet Metal Mounting Plates, Brackets - Center Symmetrical Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


型式[ M ]材質[ S ]表面處理
Type材質記號
FSDASSPSPCC
[ ! ]
SPU三價鉻酸鹽(白)
SPK三價鉻酸鹽(黑)
AM
AMWA5052陽極處理(白)
AMB陽極處理(黑)
SUDSUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5的材質為SPHC。

規格表

型式TABLXF指定孔①
Code・徑No.
VS指定孔②
Code・徑No.
Type材質記號
FSDASSPUT2.3A30B30L30X20H20F10N3V10S20NA3
型式選擇指定單位1mmXF指定孔①VS指定孔②
Type材質記號TABLCode/指定方法Code/指定方法
FSDASSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
SPCC
(SPHC)

2.3
3.2
4.5
A5052
SUS304

2.0
3.0
4.0
20

200
15

100
15

100
指定單位
1mm
N(螺栓貫穿孔)[ ! ]
3・4・5・6・8・10
(選擇)
指定單位
1mm
NA(螺栓貫穿孔)[ ! ]
3・4・5・6・8・10
(選擇)
M (攻牙孔)
3・4・5・6・8・10
(選擇)
MA(攻牙孔)
3・4・5・6・8・10
(選擇)
[ ! ]孔太過接近端面或彎曲部時有可能會導致變形,但如果在加工極限內,會直接加工。[ ! ]長圓孔加工尺寸請參照孔種類選擇表
[ ! ]N・NA加工尺寸
N・NA指定值3456810
貫穿孔徑(d)3.54.55.56.5911

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FSDAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
外形尺寸 L
(mm)
孔指定1 攻牙孔[M]
(mm)
指定孔1 選擇螺栓貫穿孔徑No. [N] 指定孔2 攻牙孔[MA]
(mm)
指定孔2 選擇螺栓貫穿孔徑No. [NA] 板厚 T
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
X
(mm)
6天~ 10A505220 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10A505220 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10A505220 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10A505220 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
8天~ 10A5052陽極處理(黑)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
8天~ 10A5052陽極處理(黑)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
8天~ 10A5052陽極處理(黑)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
8天~ 10A5052陽極處理(黑)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
8天~ 10A5052陽極處理(白)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
8天~ 10A5052陽極處理(白)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
8天~ 10A5052陽極處理(白)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
8天~ 10A5052陽極處理(白)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SPCC(SPHC)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SPCC(SPHC)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SPCC(SPHC)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SPCC(SPHC)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SUS304(2B)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SUS304(2B)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SUS304(2B)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
6天~ 10SUS304(2B)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 2000 ~ 2000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 板金 部品安裝孔 長孔
孔位置 中心基準 正面 孔數量 2 底面 孔數量 2
型式 FSDAS 型式 中心基準開孔型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767