(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
Type | 材質記號 | ||
B尺寸選擇 (平板) HRMCC B尺寸自由指定 寬度自由平板 /鋁壓延 HUMCC ( ) | SC | S45CD | − |
SCB | 染黑處理 | ||
SCM | 鍍無電解鎳 | ||
AM | A5052 | − | |
AMW | 陽極處理(白) | ||
AMB | 陽極處理(黑) | ||
SU | SUS304D | − |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | 指定孔① Code・徑No. | - | K | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | 指定孔② Code・徑No. | - | J | ||
Type | - | 材質記號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRMQA | - | SC | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y25 | - | M6 | - | L60 | - | MA6 | ||||||||||||||||||
HUMCC | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | Z6 | - | L50 | - | H40 | - | D30 | - | F50 | - | MA6 |
類型 | 型式 | 單位0.1mm | B | T | X | V | Y | W | 指定孔① | L | H | F | D | 指定孔② | |||||
Type | 材質記號 | A | Code | 徑No. | Code | 徑No. | DA | 0.5mm | |||||||||||
B尺寸選擇 | HRMCC | SC SCB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 | 指定單位 0.1mm | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] 加工尺寸 請參照 孔種類 選擇表 | 0 (無孔) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定單位 0.1mm | 3~30 (單位0.5mm) 31~100 (單位1mm) | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ] 加工尺寸 請參照 孔種類 選擇表 | 0 (無孔) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | DA | 3 ~ 30 | |||||
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||||||||||||||
B尺寸自由指定 | HUMCC | SC SCB SCM SU | 25.0 ~ 200.0 | 15.0~150.0 (指定單位0.1mm) | 6 9 (10) 12 16 19 | ||||||||||||||
AM AMW AMB | 10.0~200.0 (指定單位0.1mm) | 5 6 8 10 12 15 20 | |||||||||||||||||
[ NG ]SC(□)不可選擇T10 [ NG ]SC(□)為B16・22時,不可選擇T19 | [ NG ]SU為B15時,不可選擇T10~19 [ NG ]SU為B20時,不可選擇T19 | ||||||||||||||||||
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HRMCC-SC-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19] |
HRMCC-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19] |
HRMCC-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19] |
HRMCC-SU-A[25-200/0.1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19] |
HUMCC-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20] |
HUMCC-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20] |
HUMCC-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20] |
HUMCC-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19] |
HUMCC-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19] |
HUMCC-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19] |
HUMCC-SU-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,10,12,16,19] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 孔位置 | 型式 | 型式 | 材質 | 表面處理 | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 板厚 T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | - | B尺寸選擇 | HRMCC | S45CD | 無 | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
18天~ | 10 | - | B尺寸選擇 | HRMCC | S45CD | 染黑處理 | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
18天~ | 10 | - | B尺寸選擇 | HRMCC | S45CD | 鍍無電解鎳 | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
6天~ | 10 | - | B尺寸選擇 | HRMCC | SUS304D | 無 | 25 ~ 200 | 15 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
6天~ | 10 | 自由尺寸 | B尺寸自由指定 | HUMCC | A5052 | 無 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
18天~ | 10 | 自由尺寸 | B尺寸自由指定 | HUMCC | A5052 | 陽極處理(黑色) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
18天~ | 10 | 自由尺寸 | B尺寸自由指定 | HUMCC | A5052 | 陽極處理(白色) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
6天~ | 10 | 自由尺寸 | B尺寸自由指定 | HUMCC | S45CD | 無 | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
18天~ | 10 | 自由尺寸 | B尺寸自由指定 | HUMCC | S45CD | 染黑處理 | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
18天~ | 10 | 自由尺寸 | B尺寸自由指定 | HUMCC | S45CD | 鍍無電解鎳 | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
6天~ | 10 | 自由尺寸 | B尺寸自由指定 | HUMCC | SUS304D | 無 | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 |
Loading...
種類 | 平板/鋁壓延材 | 部品安裝孔 | 有 | 長孔 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
側面孔 | 無 | 孔數量 | 7 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策