(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRCBA HUCBA

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRCBA HUCBA

Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

平板/壓延鋁板 安裝板‧支撐架-B尺寸選擇‧B尺寸自由指定-:關聯圖像
平板/壓延鋁板 安裝板‧支撐架-B尺寸選擇‧B尺寸自由指定-:關聯圖像
[ ! ]無指示時倒角為C0.2~C0.5
[ ! ]其他的尺寸公差・精密度詳情請參照>>P.1851
[ ! ]綠色的參數可省略。省略時,會以中心為基準均等配置。(請參照>>P.1852

型式 [ M ]材質 [ S ]表面處理
Type 材質記號
B尺寸選擇
(平板)
HRCBA

B尺寸自由指定
寬度自由平板
/鋁壓延
HUCBA
(
)
SC S45CD
SCB 染黑處理
SCM 鍍無電解鎳
AM A5052
AMW 陽極處理(白)
AMB 陽極處理(黑)
SU SUS304D
[ NG ]B尺寸選擇(HR□□□)不可指定A5052

規格表

型式 A B T X V Y W 指定孔①
Code・徑No.
K L D F S G 指定孔②
Code・徑No.
J
     
Type 材質記號
HRMQA SC A80 B50 T6 X10     Y25     M6     L60                     MA6    
HUMCC AMB A100 B80 T10 X15 V70 Y10 W60 Z6     L50 H40 D30 F50         MA6    
平板/壓延鋁板 安裝板‧支撐架-B尺寸選擇‧B尺寸自由指定-:關聯圖像

追加工

平板/壓延鋁板 安裝板‧支撐架-B尺寸選擇‧B尺寸自由指定-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HRCBA-SC-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRCBA-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRCBA-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRCBA-SU-A[25-200/0.1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
HUCBA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUCBA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUCBA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUCBA-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUCBA-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUCBA-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUCBA-SU-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔位置 型式 型式 材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
6天~ 10-B尺寸選擇HRCBAS45CD25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19
8天~ 10-B尺寸選擇HRCBAS45CD染黑處理25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19
8天~ 10-B尺寸選擇HRCBAS45CD鍍無電解鎳25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19
6天~ 10-B尺寸選擇HRCBASUS304D25 ~ 20015 ~ 1256 ~ 19
6天~ 10自由尺寸B尺寸自由指定HUCBAA505225 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20
10天~ 10自由尺寸B尺寸自由指定HUCBAA5052陽極處理(黑色)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20
10天~ 10自由尺寸B尺寸自由指定HUCBAA5052陽極處理(白色)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20
6天~ 10自由尺寸B尺寸自由指定HUCBAS45CD25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19
8天~ 10自由尺寸B尺寸自由指定HUCBAS45CD染黑處理25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19
8天~ 10自由尺寸B尺寸自由指定HUCBAS45CD鍍無電解鎳25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19
6天~ 10自由尺寸B尺寸自由指定HUCBASUS304D25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 平板/鋁壓延材 部品安裝孔 長孔
側面孔 孔數量 4

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767