(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRZZA HUZZA

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRZZA HUZZA

Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]無指示時倒角為C0.2~C0.5
[ ! ]其他的尺寸公差・精密度詳情請參照>>P.1851

型式
[ M ]材質
[ S ]表面處理
Type
材質記號
B尺寸選擇
(平板)
HRZZA

B尺寸自由指定
寬度自由平板
/鋁壓延
HUZZA
(
)
SC
S45CD

SCB
染黑處理
SCM
鍍無電解鎳
AM
A5052

AMW
陽極處理(白)
AMB
陽極處理(黑)
SU
SUS304D

[ NG ]B尺寸選擇(HR□□□)不可指定A5052

規格表

型式ABT
Type材質記號
HRZZASCA80B50T6
HUZZAAMBA100B80T10
類型型式單位0.1mmBT
Type材質記號A
B尺寸選擇HRZZASC
SCB
SCM
25.0

200.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9

(10)
12
16
19
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
B尺寸自由指定HUZZASC
SCB
SCM

SU
25.0

200.0
15.0~150.0
(指定單位0.1mm)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0~200.0
(指定單位0.1mm)
5
6
8
10
12
15
20
[ NG ]SC(□)不可選擇T10
[ NG ]SC(□)為B16・22時,不可選擇T19
[ NG ]SU為B15時,不可選擇T10~19
[ NG ]SU為B20時,不可選擇T19

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HRZZA-SC-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRZZA-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRZZA-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRZZA-SU-A[25-200/0.1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
HUZZA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUZZA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUZZA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUZZA-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUZZA-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUZZA-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUZZA-SU-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 型式 材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
6天~ 10B尺寸選擇HRZZAS45CD25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19
8天~ 10B尺寸選擇HRZZAS45CD染黑處理25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19
8天~ 10B尺寸選擇HRZZAS45CD鍍無電解鎳25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19
6天~ 10B尺寸選擇HRZZASUS304D25 ~ 20015 ~ 1256 ~ 19
6天~ 10B尺寸自由指定HUZZAA505225 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20
10天~ 10B尺寸自由指定HUZZAA5052陽極處理(黑色)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20
10天~ 10B尺寸自由指定HUZZAA5052陽極處理(白色)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20
6天~ 10B尺寸自由指定HUZZAS45CD25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19
8天~ 10B尺寸自由指定HUZZAS45CD染黑處理25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19
8天~ 10B尺寸自由指定HUZZAS45CD鍍無電解鎳25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19
6天~ 10B尺寸自由指定HUZZASUS304D25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 平板/鋁壓延材 部品安裝孔 長孔
側面孔 孔數量 0

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767