(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Sheet Metal Mounting Plates / Brackets - Dimension Configurable Type
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
Type | 材質記號 | ||
JTHES | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPB | 染黑處理 | ||
SPU | 三價鉻酸鹽(白) | ||
SPK | 三價鉻酸鹽(黑) | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | 陽極處理(白) | ||
AMB | 陽極處理(黑) | ||
SUD | SUS304(2B) | - |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | F | - | Y | - | G | - | 指定孔① Code・徑No. | - | K | - | L | - | V | - | S | - | W | - | 指定孔② Code・徑No. | - | D | - | J | ||
Type | - | 材質記號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JTDAS | - | SP | - | A80 | - | B50 | - | T3.2 | - | X10 | - | N5 | - | L30 | - | NA5 | ||||||||||||||||||
JTAAS | - | SUD | - | A150 | - | B80 | - | T2.0 | - | X10 | - | Y10 | - | N3 | - | L100 | - | S10 | - | W50 | - | NA4 |
型式 | 指定單位1mm | 選擇 | X | F | Y | G | 指定孔① | L | V | S | 指定孔② | D | ||||
Type | 材質記號 | A | B | T | Code/指定方法 | Code/指定方法 | ||||||||||
JTHES | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 10 ~ 300 [ ! ] | 5 ~ 300 [ ! ] | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | SUS304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | 指定單位0.1mm | N (螺栓貫穿孔) [ ! ] 0・3・4・5 6・8・10 (選擇) | 指定單位0.1mm | NA (螺栓貫穿孔)[ ! ] 0・3・4・5・6・8・10 (選擇) | 3~30 (單位0.5mm) | |||||
MA (攻牙孔) 0・3・4・5・6・8・10 (選擇) | ||||||||||||||||
M (攻牙孔) 0・3・4・5 6・8・10 (選擇) | ||||||||||||||||
[ ! ]A≧15,B≧15 [ ! ]板厚6.0時,B≧6 [ ! ]孔太過接近端面時有可能會變形,但如果在加工極限內,會直接加工。 |
N・NA指定值 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
貫穿孔徑(d) | (無孔) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
JTHES-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5] |
JTHES-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5] |
JTHES-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5] |
JTHES-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTHES-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTHES-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTHES-SPU-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTHES-SUD-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1,1.5,2,3,4,5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 板厚 T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | A5052 | 無 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
18天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(黑) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
18天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(白) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 無 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
8天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 染黑處理 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(黑) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(白) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
6天~ | 10 | SUS304(2B) | 無 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1 ~ 5 |
Loading...
種類 | 板金 | 部品安裝孔 | 有 | 長孔 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
側面孔 | 無 | 孔位置 | 自由尺寸 | 孔數量 | 7 |
型式 | 自由尺寸型 | 型式 | JTHES |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策