(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鈑金 安裝板・支撐座-中心基準開孔型-JSDAS

鈑金 安裝板・支撐座-中心基準開孔型-JSDAS

Sheet Metal Mounting Plates / Brackets - Center Symmetrical Type (2 - Hole specification)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


型式[ M ]材質[ S ]表面處理
Type材質記號
JSDASSPSPCC
[ ! ]
SPU三價鉻酸鹽(白)
SPK三價鉻酸鹽(黑)
AMA5052
AMW陽極處理(白)
AMB陽極處理(黑)
SUDSUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5的材質為SPHC。

規格表

型式ABTL指定孔
Code・徑No.
Type材質記號
JSDASSPA80B40T3.2L30N4
型式指定單位1mm選擇L指定孔
Type材質記號ABTCode/指定方法
JSDASSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10

200
10

100
SPCC
(SPHC)

2.3
3.2
4.5
A5052
SUS304

2.0
3.0
4.0
指定單位
1mm
N(螺栓貫穿孔)[ ! ]
3456810
(選擇)
M(攻牙孔)
3・4・5・6・8・10
(選擇)
[ ! ]N加工尺寸
N指定值3456810
貫穿孔徑(d)3.54.55.56.5911

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JSDAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
孔指定1 攻牙孔[M]
(mm)
指定孔1 選擇螺栓貫穿孔徑No. [N] 板厚 T
(mm)
L
(mm)
6天~ 10A505210 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-2 ~ 40 ~ 200
6天~ 10A505210 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 102 ~ 40 ~ 200
8天~ 10A5052陽極處理(黑)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-2 ~ 40 ~ 200
8天~ 10A5052陽極處理(黑)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 102 ~ 40 ~ 200
8天~ 10A5052陽極處理(白)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-2 ~ 40 ~ 200
8天~ 10A5052陽極處理(白)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 102 ~ 40 ~ 200
6天~ 10SPCC(SPHC)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 200
6天~ 10SPCC(SPHC)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 200
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 200
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 200
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 200
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 200
6天~ 10SUS304(2B)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-2 ~ 40 ~ 200
6天~ 10SUS304(2B)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 102 ~ 40 ~ 200

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 板金 部品安裝孔 長孔
側面孔 孔位置 中心基準 孔數量 2
型式 中心平均型 型式 JSDAS

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767