(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

浮動接頭 一體型 超短 外螺牙安裝 內螺牙型

浮動接頭 一體型 超短 外螺牙安裝 內螺牙型
  • 促銷至 2024/06/30截止

能將氣壓缸與被作動體之間的距離縮到最短的浮動接頭。
Floating Joints Integrated Type - Lateral Misalignment / Lateral, Angular Misalignment - Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type本體・護蓋接頭彈簧墊圈
偏心型偏心・偏角型
內螺牙內螺牙[ M ]材質[ S ]表面處理[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度
FJXFJCX相當於S45C染黑處理相當於S45C染黑處理35〜45HRCSUS304−WPBSUS304氮化處理500HV~
FJXSFJCXSSUS304SUS420J2(SUS440C)
[ ! ]偏心・偏角型材質為( )內

規格表

型式
FJX8−1.25
■浮動接頭 −超短 外螺牙安裝型−內螺牙(外螺牙氣壓缸用)
型式LL1L2L3L4ABD容許偏心量
U
軸方向背隙
(參考值)
最大使用
拉伸壓縮力(N)
質量
(g)
規格有無
TypeM−PitchFJXFJXS
內螺牙型
FJX
FJXS
5−0.89616.554.171718.50.50.215020
6−1.09616.554.171718.50.50.215020
8−1.25118.52165.21022240.50.2110040
10−1.2513.51024.576122729.50.50.2250085
14−1.5181130871736390.750.26000190
18−1.52013379.58.522465010.211000390
[ ! ]為氣壓缸專用的浮動接頭。
■浮動接頭 −超短 附偏角機能外螺牙安裝型−內螺牙(外螺牙氣壓缸用)
型式LL1L2L3L4ABD容許偏心量
U
容許偏角度
軸方向背隙
(參考值)
最大使用
拉伸壓縮力(N)
質量
(g)
規格有無
TypeM-PitchFJCXFJCXS
內螺牙型
FJCX
FJCXS
5-0.814.9 618.54.54724260.540.6515046
6-1.014.9 618.54.54724260.540.6515046
8-1.2517.1 8.5215.551027290.540.95110066
10-1.2521.9 10266.561230320.541.1250099
14-1.523.6 112977173840151.46000174
[ ! ]為氣壓缸專用的浮動接頭。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJCX5-0.8
FJCX6-1.0
FJCX8-1.25
FJCX10-1.25
FJCX14-1.5
FJCXS5-0.8
FJCXS6-1.0
FJCXS8-1.25
FJCXS10-1.25
FJX5-0.8
FJX6-1.0
FJX8-1.25
FJX10-1.25
FJX14-1.5
FJX18-1.5
FJXS5-0.8
FJXS6-1.0
FJXS8-1.25
FJXS10-1.25
FJXS14-1.5
FJXS18-1.5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
本體 材質 超短 種類 最大使用拉伸壓縮力
(kN)
容許偏心量 (U)
(mm)
容許偏角度 (A°)
(deg)
4天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型0.152.5±4
4天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型0.152.5±4
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型1.12.5±4
當日可能 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型2.52.5±4
4天~ 10[M10~M18] M14[1~1.75] 1.5[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型61±5
4天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[不銹鋼] SUS304偏心・偏角型0.152.5±4
4天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[不銹鋼] SUS304偏心・偏角型0.152.5±4
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[不銹鋼] SUS304偏心・偏角型1.12.5±4
4天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.25[不銹鋼] SUS304偏心・偏角型2.52.5±4
當日可能 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[鋼] 相當於S45C偏心型0.150.5-
4天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[鋼] 相當於S45C偏心型0.150.5-
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C偏心型1.10.5-
當日可能 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C偏心型2.50.5-
4天~ 10[M10~M18] M14[1~1.75] 1.5[鋼] 相當於S45C偏心型60.75-
4天~ 10[M10~M18] M18[1~1.75] 1.5[鋼] 相當於S45C偏心型111-
當日可能 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[不銹鋼] SUS304偏心型0.150.5-
4天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[不銹鋼] SUS304偏心型0.150.5-
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[不銹鋼] SUS304偏心型1.10.5-
4天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.25[不銹鋼] SUS304偏心型2.50.5-
4天~ 10[M10~M18] M14[1~1.75] 1.5[不銹鋼] SUS304偏心型60.75-
4天~ 10[M10~M18] M18[1~1.75] 1.5[不銹鋼] SUS304偏心型111-

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 浮動接頭 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
接續種類 工件側 外螺牙 安裝形狀 螺牙安裝型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767