(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭 T溝槽型 T溝槽支撐架型 貫穿・內螺牙型

浮動接頭 T溝槽型 T溝槽支撐架型 貫穿・內螺牙型

T溝槽的支撐架,連接部分可選擇外螺牙/內螺牙。
Floating Joints (T-Slots Through Hole Type) - Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

浮動接頭 -T溝槽型-(貫通型) 內螺牙:關聯圖像

Type [ M ]材質 [ S ]表面處理
貫穿型
內螺牙
FJW 相當於S45C 染黑處理

規格表

型式
FJW10−1.25
型式 D P W B L1 L2 T h 前端連結
接頭
對應D
Type M−Pitch
貫穿・內螺牙
FJW
4−0.7 15 5 8 13 21 7 4 4 6 8
5−0.8 18 6 9 15 24 8 4 4 8 10
6−1.0 20 7 11 17 29 9 5 5 10 12
8−1.25 22 9 13 19 32 10 5 5 12 16
10−1.25 28 12 17 25 38 11 6 6 15 20
 10-1.5 28 12 17 25 - - 6 6 - 20
14−1.5 33 15 21 30 44 13 6 6 21 25
16-2.0  33 15 21 30 20 - 6 6 - 25

追加工

浮動接頭 -T溝槽型-(貫通型) 內螺牙:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJW4-0.7
FJW5-0.8
FJW6-1.0
FJW8-1.25
FJW10-1.25
FJW14-1.5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
6天~ 10[M3~M8] M4[0.5~0.8] 0.7
6天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8
6天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25
6天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.25
6天~ 10[M10~M18] M14[1~1.75] 1.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 浮動接頭 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
本體 材質 相當於S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767