(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
T溝槽的支撐架,連接部分可選擇外螺牙/內螺牙。Floating Joints - T Slots Mounted Holder - Pilot Type - Tapped
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面處理 |
嵌入型 | |||
內螺牙 | |||
FJH | 相當於S45C | − | 染黑處理 |
FJHSA | 相當於SKS3 | 53〜58HRC | − |
FJHS | SUS304 | − | − |
型式 |
FJH10−1.25 |
型式 | D | P | W | Ra (P/2) | Rb (W/2) | B | L1 | L2 | T | h | ℓ | 前端連結 接頭 對應D | |
Type | M−Pitch | ||||||||||||
嵌入・內螺牙 FJH FJHSA FJHS | 4−0.7 | 15 | 5 | 8 | 2.5 | 4 | 13 | 21 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 |
5−0.8 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | 15 | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
6−1.0 | 20 | 7 | 11 | 3.5 | 5.5 | 17 | 29 | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | |
8−1.25 | 22 | 9 | 13 | 4.5 | 6.5 | 19 | 32 | 10 | 5 | 5 | 12 | 16 | |
10−1.25 | 28 | 12 | 17 | 6 | 8.5 | 25 | 38 | 11 | 6 | 6 | 15 | 20 | |
10−1.5 | 28 | 12 | 17 | 6 | 8.5 | 25 | − | − | 6 | 6 | − | 20 | |
14−1.5 | 33 | 15 | 21 | 7.5 | 10.5 | 30 | 44 | 13 | 6 | 6 | 21 | 25 | |
16−2.0 | 33 | 15 | 21 | 7.5 | 10.5 | 30 | − | − | 6 | 6 | − | 25 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
FJH4-0.7 |
FJH5-0.8 |
FJH6-1.0 |
FJH8-1.25 |
FJH10-1.25 |
FJH14-1.5 |
FJHS4-0.7 |
FJHS5-0.8 |
FJHS6-1.0 |
FJHS8-1.25 |
FJHS10-1.25 |
FJHS14-1.5 |
FJHSA4-0.7 |
FJHSA5-0.8 |
FJHSA6-1.0 |
FJHSA8-1.25 |
FJHSA10-1.25 |
FJHSA14-1.5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 接續螺牙No. M (mm) | 接續螺牙No. p (mm) | 本體 材質 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | [M3~M8] M4 | [0.5~0.8] 0.7 | [鋼] 相當於S45C | 染黑處理 | ||
6天~ | 10 | [M3~M8] M5 | [0.5~0.8] 0.8 | [鋼] 相當於S45C | 染黑處理 | ||
6天~ | 10 | [M3~M8] M6 | [1~1.75] 1.0 | [鋼] 相當於S45C | 染黑處理 | ||
6天~ | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.25 | [鋼] 相當於S45C | 染黑處理 | ||
6天~ | 10 | [M10~M18] M10 | [1~1.75] 1.25 | [鋼] 相當於S45C | 染黑處理 | ||
6天~ | 10 | [M10~M18] M14 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | 染黑處理 | ||
6天~ | 10 | [M3~M8] M4 | [0.5~0.8] 0.7 | [不銹鋼] SUS304 | 染黑處理 | ||
6天~ | 10 | [M3~M8] M5 | [0.5~0.8] 0.8 | [不銹鋼] SUS304 | 染黑處理 | ||
6天~ | 10 | [M3~M8] M6 | [1~1.75] 1.0 | [不銹鋼] SUS304 | 染黑處理 | ||
6天~ | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.25 | [不銹鋼] SUS304 | 染黑處理 | ||
6天~ | 10 | [M10~M18] M10 | [1~1.75] 1.25 | [不銹鋼] SUS304 | 染黑處理 | ||
6天~ | 10 | [M10~M18] M14 | [1~1.75] 1.5 | [不銹鋼] SUS304 | 染黑處理 | ||
6天~ | 10 | [M3~M8] M4 | [0.5~0.8] 0.7 | [鋼] 相當於SKS3 | - | ||
6天~ | 10 | [M3~M8] M5 | [0.5~0.8] 0.8 | [鋼] 相當於SKS3 | - | ||
6天~ | 10 | [M3~M8] M6 | [1~1.75] 1.0 | [鋼] 相當於SKS3 | - | ||
6天~ | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.25 | [鋼] 相當於SKS3 | - | ||
6天~ | 10 | [M10~M18] M10 | [1~1.75] 1.25 | [鋼] 相當於SKS3 | - | ||
6天~ | 10 | [M10~M18] M14 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於SKS3 | - |
Loading...
型式 | 浮動接頭 | 使用氣壓缸 | 氣壓缸 | 接續種類 氣壓缸側 | 內螺牙 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策