(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

支撐架 桿型 底部安裝型

支撐架 桿型 底部安裝型

比起低價的h尺寸固定型,h尺寸指定型可以指定高度。另外也備有頂端安裝型。
Holder - Bottom Mount

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
連接方法桿型[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]表面硬度
高度h指定
底部安裝HLRDBH相當於S45C軟氮化處理500HV~

規格表

型式h
HLRBDH1621
型式hHBD1TWPM
TypeD
指定單位1mm容許公差
底部安裝
高度h指定型
HLRDBH
710~24h+61088 0
-0.15
36264
812~23h+712910 0
-0.15
42305
1013~27h+8141112 0
-0.18
44325
1315~30h+10171413 0
-0.18
52386
1619~33h+12211815 0
-0.22
56426
1821~36h+14232016 0
-0.22
66488
2122~35h+15262319 0
-0.22
70528
2525~41h+19302720 0
-0.22
846210

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HLRDBH7-[10-24/1]
HLRDBH8-[12-23/1]
HLRDBH10-[13-27/1]
HLRDBH13-[15-30/1]
HLRDBH16-[19-33/1]
HLRDBH18-[21-36/1]
HLRDBH21-[22-35/1]
HLRDBH25-[25-41/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用氣壓缸桿螺牙徑 D
(φ)
安裝高度 h
(mm)
8天~ 10710 ~ 24
8天~ 10812 ~ 23
8天~ 101013 ~ 27
8天~ 101315 ~ 30
8天~ 101619 ~ 33
8天~ 101821 ~ 36
8天~ 102122 ~ 35
8天~ 102525 ~ 41

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]軟氮化處理可能會導致顏色不均,但對其機能方面並無影響。
[ ! ]
Tufftride®(軟氮化處理)是Durferrit公司的註冊商標。[ ! ]「軟氮化處理」詳細請參照P.1925。

基本資訊

型式 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
氣壓缸連接器詳細內容 固定座單體 固定座種類 頂端安裝 本體 材質 相當於S45C
表面處理 軟氮化處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767