(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支撐架 頂端安裝法蘭型

支撐架 頂端安裝法蘭型

比起低價的h尺寸固定型,h尺寸指定型可以指定高度。另外也備有底座型。
Holder - Top Mount, Flange Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
固定方法高度h固定高度h指定[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]表面硬度
頂端安裝HLRCHLRCH相當於S45C軟氮化處理500HV~

規格表

型式h
HLRC13
HLRCH27


30
■h尺寸固定
型式hHBD1ATT1WPdd1H1
TypeD
頂端安裝
HLRC
46h+464.594830203.56.53.5
68h+586.51241034244.584.5
79h+61081441036264.584.5
811h+71291761242305.59.55.5
1012h+814111961244325.59.55.5
1314h+1017142381352386.6116.5
1618h+1221182881356426.6116.5
1820h+14232031121766489149
2121h+15262334121770529149
2524h+1930273815218462111711
2724h+1932294020278462111711
■h尺寸指定
型式h
指定單位1mm
HBD1ATT1WPdd1H1
TypeD
頂端安裝
HLRCH
47~16h+464.594830203.56.53.5
69~20h+586.51241034244.584.5
710~24h+61081441036264.584.5
812~23h+71291761242305.59.55.5
1013~27h+814111961244325.59.55.5
1315~30h+1017142381352386.6116.5
1619~33h+1221182881356426.6116.5
1821~36h+14232031121766489149
2122~35h+15262334121770529149
2523~41h+1930273815218462111711
27h+1932294020278462111711

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HLRC4
HLRC6
HLRC7
HLRC8
HLRC10
HLRC13
HLRC16
HLRC18
HLRC21
HLRC25
HLRC27
HLRCH4-[7-16/1]
HLRCH6-[9-20/1]
HLRCH7-[10-24/1]
HLRCH8-[12-23/1]
HLRCH10-[13-27/1]
HLRCH13-[15-30/1]
HLRCH16-[19-33/1]
HLRCH18-[21-36/1]
HLRCH21-[22-35/1]
HLRCH25-[23-41/1]
HLRCH27-[23-41/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 適用氣壓缸桿螺牙徑 D
(φ)
安裝高度 h
(mm)
6天~ 10h尺寸固定46
6天~ 10h尺寸固定68
6天~ 10h尺寸固定79
6天~ 10h尺寸固定811
6天~ 10h尺寸固定1012
6天~ 10h尺寸固定1314
6天~ 10h尺寸固定1618
6天~ 10h尺寸固定1820
6天~ 10h尺寸固定2121
6天~ 10h尺寸固定2524
6天~ 10h尺寸固定2724
8天~ 10h尺寸指定47 ~ 16
8天~ 10h尺寸指定69 ~ 20
8天~ 10h尺寸指定710 ~ 24
8天~ 10h尺寸指定812 ~ 23
8天~ 10h尺寸指定1013 ~ 27
8天~ 10h尺寸指定1315 ~ 30
8天~ 10h尺寸指定1619 ~ 33
8天~ 10h尺寸指定1821 ~ 36
8天~ 10h尺寸指定2122 ~ 35
8天~ 10h尺寸指定2523 ~ 41
8天~ 10h尺寸指定2723 ~ 41

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]軟氮化處理可能會導致顏色不均,但對其機能方面並無影響。
[ ! ]
Tufftride®(軟氮化處理)是Durferrit公司的註冊商標。[ ! ]「軟氮化處理」的詳細資訊請參照P.1925。

基本資訊

型式 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
氣壓缸連接器詳細內容 固定座單體 固定座種類 頂端安裝 本體 材質 相當於S45C
表面處理 軟氮化處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767