(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PEEK板

PEEK板

【特色】・PEEK是一種耐熱性、耐藥品性優異的超級工程塑膠。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]等級顏色使用環境溫度
PKA標準灰褐色−50〜250℃
PKAH滑動黑色
PKCA導電性黑色常溫〜250℃
[ M ] 材質 PEEK

規格表

■標準型
型式ABT
PKA
PKANTQ
PKA4FN
PKA6FMN
PKA2FQ




300
200.5
150.5
100.3
80




200
100.5
100.3
90.5
50




5
10
16
10.5
5
・圓鋸切斷
・圓鋸切斷絕對直角
・側面銑面
・6面銑面
・上下面銑面
■附孔加工型
型式ABTFG螺栓徑No.L
PKA2H
PKCA2H

50
150

25
120

8
10

F34
F80

G10
G60

N4
M8


L8
■標準型
型式材質別
尺寸範圍
ABT
Type加工選擇T尺寸公差選擇AB尺寸公差選擇
PKA
PKAH
PKCA
(標準)
(滑動)
(導電性)
圓鋸切斷指定單位1mm選擇
不可選擇不可選擇PKA20500204001・2・3・5・6・8・10・12
202502015016・20・25・3040
PKAH20300202005・8・10
PKCA10
202502015016・20
圓鋸切斷絕對直角(NT)指定單位0.1mm選擇
NT不可選擇
Q
N
M
T5・6・8・10
0〜+0.3
±0.2
ー0.3〜0
T12・16・20
0〜+0.4
±0.3
ー0.4〜0
T25
0〜+0.5
±0.4
ー0.5〜0
T30・40
0〜+0.7
±0.6
ー0.7〜0
PKA20300202005・6・8・10・12
202502015016・20・25・3040
PKAH20300202005・8・10
PKCA10
202502015016・20
側面銑面(4F)指定單位0.1mm選擇
4F不可選擇Q 0〜+0.2
N  ±0.1
M ー0.2〜0
PKA10300102005・6・8・10・12
102501015016・20・25・3040
PKAH10300102005・810
PKCA10
102501015016・20
6面銑面(6F)指定單位0.1mm指定單位0.1mm
6FQ 0〜+0.2
N  ±0.1
M ー0.2〜0
Q 0〜+0.2
N  ±0.1
M ー0.2〜0
PKA103001020059
10250101509.139
PKAH103001020059
PKCA10300102009.119
10250101509.119
上下面銑面(2F)指定單位1mm指定單位0.1mm
2FQ 0〜+0.2
N  ±0.1
M ー0.2〜0
不可選擇PKA2025020150539
PKAH59
PKCA9.119
・A・B的尺寸公差
A・BAB
尺寸公差
單位:mm
〜99±0.5
100〜250±0.75
251〜±1.0
・T的尺寸公差・翹曲率
TT尺寸公差翹曲率
PKAPKAHPKCA1000mm時
1~3+0.1〜+0.5
5~100〜+1.10〜+1.10〜+1.11.2%以下
12~250〜+1.70〜+1.70.8%以下
30・400〜+2.5
精密度保證
加工寬度的平行度基準面直角度
100mm時
圓鋸切斷絕對直角(NT)0.10.1
側面銑面(4F)
6面銑面(6F)
[ ! ]側面銑面品在基準面有貼標籤。
■附孔加工型
型式AB材質別
T尺寸範圍
TFG
TypeT尺寸公差選擇孔數
PKA
PKAH
PKCA
(標準)
(滑動)
(導電性)
圓鋸切斷指定單位1mm 選擇指定單位0.5mm
不可選擇2H(橫)
2HL(縱)
4H
6H
2050020400PKA1・2・3・5
6・8・10・12
6291.5
(2H・4H)
4.5295.5
(2HL)
6145.5
(6H)
4.5195.5
(2H)

6191.5
(2HL・4H・6H)
20〜30020〜200PKAH5・8・10
PKCA10
2025020150PKA16・20・25・306241.5
(2H・4H)
4.5245.5
(2HL)
6120.5
(6H)
4.5145.5
(2H)

6141.5
(2HL・4H・6H)
PKCA16・20
上下面銑面指定單位1mm 指定單位0.1mm指定單位0.5mm
2FQ 0〜+0.2
2FN ±0.1
2FM ー0.2〜0
2H(橫)
2HL(縱)
4H
6H
2025020150PKA5296241.5
(2H・4H)
4.5245.5
(2HL)
6120.5
(6H)
4.5145.5
(2H)

6141.5
(2HL・4H・6H)
PKAH59
PKCA9.119
 
T尺寸附孔加工選擇螺栓徑No.
貫穿孔沉頭孔螺牙套
NML
1〜33
4
5
6
8
10
     (插入長度)
從表1
選擇
5〜734    
8〜9345  34568 
10〜15 456 3456810
16〜25 45683456810
[ ! ]F尺寸的指定範圍 選擇2H・4H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5,選擇2HL時必須符合:d(d1)/2+2.5≦F≦A−d(d1)/2−2.5,選擇6H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2。
[ ! ]G尺寸的指定範圍 選擇2H時必須符合:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5,選擇2HL・4H・6H時必須符合:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5。
(d為選擇貫穿孔、螺牙套,d1為選擇沉頭孔時)
[ ! ]選擇附孔加工型時,請從N(貫穿孔)・Z(沉頭孔)中選擇;選擇附螺牙套加工型時,請選擇M(螺牙套)・L(插入長度)。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PKA2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]
PKA2FN2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA2FN4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]
PKA2FQ2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA2FQ4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]
PKA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[1,​2,​3,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[1,​2,​3,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[1,​2,​3,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[1,​2,​3,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[1,​2,​3,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[1,​2,​3,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA4FM-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30,​40]
PKA4FN-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30,​40]
PKA4FQ-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30,​40]
PKA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[1,​2,​3,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[1,​2,​3,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[1,​2,​3,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA6FMM-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-39/0.1]
PKA6FMN-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-39/0.1]
PKA6FMQ-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-39/0.1]
PKA6FNM-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-39/0.1]
PKA6FNN-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-39/0.1]
PKA6FNQ-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-39/0.1]
PKA6FQM-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-39/0.1]
PKA6FQN-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-39/0.1]
PKA6FQQ-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-39/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS等級 顏色 孔加工 加工方法 T尺寸公差 AB尺寸公差 A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
Z
(mm)
8天~ 10標準灰色系2H上下面銑刀N(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.53 ~ 10-5 ~ 29-
8天~ 10標準灰色系2H上下面銑刀N(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5-3 ~ 105 ~ 29-
8天~ 10標準灰色系2H上下面銑刀N(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5--5 ~ 293 ~ 10
8天~ 10標準灰色系2HL上下面銑刀M(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系2HL上下面銑刀M(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系2HL上下面銑刀M(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 8
8天~ 10標準灰色系4H上下面銑刀M(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系4H上下面銑刀M(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系4H上下面銑刀M(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10
8天~ 10標準灰色系6H上下面銑刀M(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系6H上下面銑刀M(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系6H上下面銑刀M(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10
6天~ 10標準灰色系無孔加工上下面銑刀M(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 150----5 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系2H上下面銑刀M(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.53 ~ 10-5 ~ 29-
8天~ 10標準灰色系2H上下面銑刀M(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5-3 ~ 105 ~ 29-
8天~ 10標準灰色系2H上下面銑刀M(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5--5 ~ 293 ~ 10
8天~ 10標準灰色系2HL上下面銑刀N(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系2HL上下面銑刀N(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系2HL上下面銑刀N(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 8
8天~ 10標準灰色系4H上下面銑刀N(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系4H上下面銑刀N(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系4H上下面銑刀N(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10
8天~ 10標準灰色系6H上下面銑刀N(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系6H上下面銑刀N(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系6H上下面銑刀N(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10
6天~ 10標準灰色系無孔加工上下面銑刀N(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 150----5 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系2H上下面銑刀Q(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.53 ~ 10-5 ~ 29-
8天~ 10標準灰色系2H上下面銑刀Q(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5-3 ~ 105 ~ 29-
8天~ 10標準灰色系2H上下面銑刀Q(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5--5 ~ 293 ~ 10
8天~ 10標準灰色系2HL上下面銑刀Q(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系2HL上下面銑刀Q(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系2HL上下面銑刀Q(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 8
8天~ 10標準灰色系4H上下面銑刀Q(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系4H上下面銑刀Q(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系4H上下面銑刀Q(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10
8天~ 10標準灰色系6H上下面銑刀Q(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系6H上下面銑刀Q(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系6H上下面銑刀Q(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10
6天~ 10標準灰色系無孔加工上下面銑刀Q(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 150----5 ~ 39-
8天~ 10標準灰色系2H圓鋸切斷--20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.53 ~ 10-1 ~ 30-
8天~ 10標準灰色系2H圓鋸切斷--20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5-3 ~ 101 ~ 30-
8天~ 10標準灰色系2H圓鋸切斷--20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5--1 ~ 303 ~ 10
8天~ 10標準灰色系2HL圓鋸切斷--20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 495.56 ~ 391.53 ~ 10-1 ~ 30-
8天~ 10標準灰色系2HL圓鋸切斷--20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 495.56 ~ 391.5-3 ~ 101 ~ 30-
8天~ 10標準灰色系2HL圓鋸切斷--20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 495.56 ~ 391.5--1 ~ 303 ~ 8
6天~ 10標準灰色系無孔加工側面銑刀Q(+0.2/0)M(0/-0.2)10 ~ 30010 ~ 200----5 ~ 40-
6天~ 10標準灰色系無孔加工側面銑刀-N(±0.1)10 ~ 30010 ~ 200----5 ~ 40-
6天~ 10標準灰色系無孔加工側面銑刀-Q(+0.2/0)10 ~ 30010 ~ 200----5 ~ 40-
8天~ 10標準灰色系4H圓鋸切斷--20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.53 ~ 10-1 ~ 30-
8天~ 10標準灰色系4H圓鋸切斷--20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5-3 ~ 101 ~ 30-
8天~ 10標準灰色系4H圓鋸切斷--20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5--1 ~ 303 ~ 10
6天~ 10標準灰色系無孔加工6面銑刀M(0/-0.2)M(0/-0.2)10 ~ 30010 ~ 200----5 ~ 39-
6天~ 10標準灰色系無孔加工6面銑刀M(0/-0.2)N(±0.1)10 ~ 30010 ~ 200----5 ~ 39-
6天~ 10標準灰色系無孔加工6面銑刀M(0/-0.2)Q(+0.2/0)10 ~ 30010 ~ 200----5 ~ 39-
6天~ 10標準灰色系無孔加工6面銑刀N(±0.1)M(0/-0.2)10 ~ 30010 ~ 200----5 ~ 39-
6天~ 10標準灰色系無孔加工6面銑刀N(±0.1)N(±0.1)10 ~ 30010 ~ 200----5 ~ 39-
6天~ 10標準灰色系無孔加工6面銑刀N(±0.1)Q(+0.2/0)10 ~ 30010 ~ 200----5 ~ 39-
6天~ 10標準灰色系無孔加工6面銑刀Q(+0.2/0)M(0/-0.2)10 ~ 30010 ~ 200----5 ~ 39-
6天~ 10標準灰色系無孔加工6面銑刀Q(+0.2/0)N(±0.1)10 ~ 30010 ~ 200----5 ~ 39-
6天~ 10標準灰色系無孔加工6面銑刀Q(+0.2/0)Q(+0.2/0)10 ~ 30010 ~ 200----5 ~ 39-

Loading...

基本資訊

材質 PEEK 材質名稱 PEEK

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767