(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MC尼龍板

MC尼龍板

MC Nylon® Plates-Standard / Sliding / High Strength / Conductivity / Weather Resistance Grade

(i)請注意

  • 【部分商品暫停販售】Type:MCA/MCA-G由於原材料短缺,板厚:5即日起暫停販售,板厚:10 部分尺寸無法對應,再次販售日期未定。
  • 【部分商品暫停販售】Type:MCAY由於原材料短缺,A尺寸150mm以上即日起暫停販售,無法對應,再次販售日期未定。
  • 【部分商品暫停販售】Type:MCAPS由於原材料短缺,板厚:15即日起暫停販售,再次販售日期未定。
  • 【部分商品暫停販售】由於原材料短缺下列規格即日起暫停販售,Type:MCCA板厚5~10mm,Type:MCDAfm全板厚,Type:MCEA板厚10mm,再次販售日期未定,尚無替代商品,造成不便敬請見諒。
  • 上述內容,造成不便敬請見諒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MC尼龍板:關聯圖像
MC尼龍板:關聯圖像

Type [ M ]等級/材質 顏色 使用環境溫度
MCA 標準/MC901 藍色 −40〜120℃
MCAW 標準/MC900NC 象牙色
MCAS 滑動/MC703HL 紫色
MCAY 高強度/MC602ST 暗褐色 常溫〜150℃
MCAPS 耐候/MC801 黑灰色 常溫〜120℃
MCCA 導電性CDR2/MC501CDR2 黑色 常溫〜120℃
MCDA 導電性CDR6/MC501CDR6 黑色
MCEA 導電性CDR9/MC501CDR9 黑色 常溫〜150℃

規格表

■標準型
MC尼龍板:關聯圖像
 

■附孔加工型
型式 A B T F G 螺栓徑No. L
MCDA4H
MCDA4H

200
500

155
300

5
10

F160
F300

G120
G200

N4
M5


L7.5
 
特性請參照 P.981 
樹脂角塊請參照P.1052。
 
◦A•B的尺寸公差
T A・B AB
尺寸公差
單位:mm
5〜30 〜99 ±0.5
100〜250 ±0.75
251〜 ±1.0
40〜60 〜300 0〜+5
◦T的尺寸公差•翹曲率
T T
尺寸公差
翹曲率
1000mm時
5・7・10 0〜+1.5 1.2%以下
12・15・20 1.0%以下
25・30 0〜+2.0 0.4%以下
40・50・60 0〜+3.0
◦精密度保證
加工 寬度的平行度 基準面直角度
100mm時
圓鋸切斷絕對直角(NT) 0.1 0.1
側面銑面(4F)
6面銑面(6F)
[ ! ]側面銑面品在基準面有貼標籤。
■標準型
型式 材質別
尺寸範圍
A B T
Type 加工記號選擇 T尺寸公差選擇 AB尺寸公差選擇
MCA
MCAW
MCAS
MCAY
MCAPS
MCCA
MCDA
MCEA
(標準藍色)
(標準象牙色)
(滑動)
(高強度)
(耐候)
(導電性CDR2)
(導電性CDR6)
(導電性CDR9)
圓鋸切斷 指定單位1mm 選擇
不可選擇 不可選擇 MCA 20500 20400 5・7・10・12・15・20・25・30
40300 40300 40・50・60
MCEA 20500 20400 10・12・15・20・25
其他 20500 20400 5・7・10・12・15・20・25・30
圓鋸切斷絕對直角(NT) 指定單位0.5mm 選擇
NT 不可選擇   T5・7・10 T12・15・20 T25・30 MCEA 20500 20400 10・12・15・20・25
Q 0〜+0.3 0〜+0.4 0〜+0.5 其他 20500 20400 5・7・10・12・15・20・25・30
N ±0.2 ±0.3 ±0.4
M ー0.3〜0 ー0.4〜0 ー0.5〜0
側面銑面(4F) 指定單位0.1mm 選擇
4F 不可選擇 Q 0〜+0.2
N  ±0.1
M ー0.2〜0
MCEA 10400 10200 10・12・15・20・25
其他 10400 10200 5・7・10・12・15・20・25・30
6面銑面(6F) 指定單位0.1mm 指定單位0.1mm
6F Q 0〜+0.2
N  ±0.1
M ー0.2〜0
Q 0〜+0.2
N  ±0.1
M ー0.2〜0
MCEA 10400 10200 1024
其他 10400 10200 529
上下面銑面(2F) 指定單位1mm 指定單位0.1mm
2F Q 0〜+0.2
N  ±0.1
M ー0.2〜0
不可選擇 MCEA 20400 20250 1024
其他 20400 20250 529
[ ! ]T40・50・60可能在切斷面產生落差。
■附孔加工型
型式 A B 材質別
T尺寸範圍
T F G
Type T尺寸公差選擇 孔數
MCA
MCAW
MCAS
MCAY
MCAPS
MCCA
MCDA
MCEA
(標準藍色)
(標準象牙色)
(滑動)
(高強度)
(耐候)
(導電性CDR2)
(導電性CDR6)
(導電性CDR9)
圓鋸切斷 指定單位1mm   選擇 指定單位0.5mm
不可選擇 2H(橫)
2HL
(縱)
4H
6H
20500 20400 MCEA 10・12・15・20・25 6491.5
(2H・4H)
4.5395.5
(2HL)
6245.5
(6H)
4.5395.5
(2H)

6
391.5
(2HL・4H・6H)
其他 5・7・10・12・15・20・25・30
上下面銑面(2F) 指定單位1mm   指定單位0.1mm 指定單位0.5mm
2FQ 0〜+0.2
2FN   
±0.1
2FM ー0.2〜0
2H(橫)
2HL(縱)
4H
6H
20400 20250 MCEA 1024 6391.5
(2H・4H)
4.5395.5
(2HL)
6195.5
(6H)
4.5245.5
(2H)

6
241.5
(2HL・4H・6H)
其他 529
[ ! ]F尺寸的指定範圍 選擇2H・4H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5,選擇2HL時必須符合:d(d1)/2+2.5≦F≦A−d(d1)/2−2.5,選擇6H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2。
[ ! ]G尺寸的指定範圍 選擇2H時必須符合:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5,選擇2HL・4H・6H時必須符合:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5。
[ ! ]選擇附孔加工型時,請從N(貫穿孔)・Z(沉頭孔)中選擇;選擇附螺牙套加工型時,請選擇M(螺牙套)・L(插入長度)。
T尺寸 附孔加工選擇螺栓徑No.
貫穿孔 沉頭孔 螺牙套
N M L
5~6 3
4
5
6
8
10
3 4         (插入長度)
從表1
選擇
7〜9 3 4       3 4 5 6    
10〜14   4 5 6   3 4 5 6 8 10
15〜30   4 5 6 8 3 4 5 6 8 10

追加工

MC尼龍板:關聯圖像
MC尼龍板:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FM-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]
MCA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FN-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]
MCA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FQ-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]
MCA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA6FMM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FMN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FMQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FNM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FNN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FNQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FQM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FQN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FQQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS等級 顏色 孔加工 加工方法 T尺寸公差 AB尺寸公差 材質名稱 嵌入螺牙 直徑No.[M] 沉頭孔徑No. [Z] 貫穿孔徑No. [N] A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
8天~ 10標準藍色系2H上下面銑刀M(0/-0.2)-MC9013 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2H上下面銑刀M(0/-0.2)-MC901--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2H上下面銑刀M(0/-0.2)-MC901-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2HL上下面銑刀M(0/-0.2)-MC9013 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2HL上下面銑刀M(0/-0.2)-MC901--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2HL上下面銑刀M(0/-0.2)-MC901-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系4H上下面銑刀M(0/-0.2)-MC9013 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系4H上下面銑刀M(0/-0.2)-MC901--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系4H上下面銑刀M(0/-0.2)-MC901-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系6H上下面銑刀M(0/-0.2)-MC9013 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系6H上下面銑刀M(0/-0.2)-MC901--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系6H上下面銑刀M(0/-0.2)-MC901-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29
6天~ 10標準藍色系無孔加工上下面銑刀M(0/-0.2)-MC901---20 ~ 40020 ~ 250--5 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2H上下面銑刀N(±0.1)-MC9013 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2H上下面銑刀N(±0.1)-MC901--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2H上下面銑刀N(±0.1)-MC901-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2HL上下面銑刀N(±0.1)-MC9013 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2HL上下面銑刀N(±0.1)-MC901--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2HL上下面銑刀N(±0.1)-MC901-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系4H上下面銑刀N(±0.1)-MC9013 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系4H上下面銑刀N(±0.1)-MC901--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系4H上下面銑刀N(±0.1)-MC901-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系6H上下面銑刀N(±0.1)-MC9013 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系6H上下面銑刀N(±0.1)-MC901--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系6H上下面銑刀N(±0.1)-MC901-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29
6天~ 10標準藍色系無孔加工上下面銑刀N(±0.1)-MC901---20 ~ 40020 ~ 250--5 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2H上下面銑刀Q(+0.2/0)-MC9013 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2H上下面銑刀Q(+0.2/0)-MC901--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2H上下面銑刀Q(+0.2/0)-MC901-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2HL上下面銑刀Q(+0.2/0)-MC9013 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2HL上下面銑刀Q(+0.2/0)-MC901--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2HL上下面銑刀Q(+0.2/0)-MC901-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系4H上下面銑刀Q(+0.2/0)-MC9013 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系4H上下面銑刀Q(+0.2/0)-MC901--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系4H上下面銑刀Q(+0.2/0)-MC901-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系6H上下面銑刀Q(+0.2/0)-MC9013 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系6H上下面銑刀Q(+0.2/0)-MC901--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29
8天~ 10標準藍色系6H上下面銑刀Q(+0.2/0)-MC901-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29
6天~ 10標準藍色系無孔加工上下面銑刀Q(+0.2/0)-MC901---20 ~ 40020 ~ 250--5 ~ 29
8天~ 10標準藍色系2H圓鋸切斷--MC9013 ~ 10--20 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.54.5 ~ 495.55 ~ 30
8天~ 10標準藍色系2H圓鋸切斷--MC901--3 ~ 1020 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.54.5 ~ 495.55 ~ 30
8天~ 10標準藍色系2H圓鋸切斷--MC901-3 ~ 8-20 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.54.5 ~ 495.55 ~ 30
8天~ 10標準藍色系2HL圓鋸切斷--MC9013 ~ 10--20 ~ 60020 ~ 5004.5 ~ 595.56 ~ 491.55 ~ 30
8天~ 10標準藍色系2HL圓鋸切斷--MC901--3 ~ 1020 ~ 60020 ~ 5004.5 ~ 595.56 ~ 491.55 ~ 30
8天~ 10標準藍色系2HL圓鋸切斷--MC901-3 ~ 8-20 ~ 60020 ~ 5004.5 ~ 595.56 ~ 491.55 ~ 30
6天~ 10標準藍色系無孔加工側面銑刀-M(0/-0.2)MC901---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 30
6天~ 10標準藍色系無孔加工側面銑刀-N(±0.1)MC901---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 30
6天~ 10標準藍色系無孔加工側面銑刀-Q(+0.2/0)MC901---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 30
8天~ 10標準藍色系4H圓鋸切斷--MC9013 ~ 10--20 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.56 ~ 491.55 ~ 30
8天~ 10標準藍色系4H圓鋸切斷--MC901--3 ~ 1020 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.56 ~ 491.55 ~ 30
8天~ 10標準藍色系4H圓鋸切斷--MC901-3 ~ 8-20 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.56 ~ 491.55 ~ 30
6天~ 10標準藍色系無孔加工6面銑刀M(0/-0.2)M(0/-0.2)MC901---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 29
6天~ 10標準藍色系無孔加工6面銑刀M(0/-0.2)N(±0.1)MC901---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 29
6天~ 10標準藍色系無孔加工6面銑刀M(0/-0.2)Q(+0.2/0)MC901---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 29
6天~ 10標準藍色系無孔加工6面銑刀N(±0.1)M(0/-0.2)MC901---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 29
6天~ 10標準藍色系無孔加工6面銑刀N(±0.1)N(±0.1)MC901---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 29
6天~ 10標準藍色系無孔加工6面銑刀N(±0.1)Q(+0.2/0)MC901---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 29
6天~ 10標準藍色系無孔加工6面銑刀Q(+0.2/0)M(0/-0.2)MC901---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 29
6天~ 10標準藍色系無孔加工6面銑刀Q(+0.2/0)N(±0.1)MC901---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 29
6天~ 10標準藍色系無孔加工6面銑刀Q(+0.2/0)Q(+0.2/0)MC901---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 29

Loading...

基本資訊

材質 MC尼龍

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767