(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PC板

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PC板:關聯圖像

Type [ M ]等級 顏色 全光線透光率 使用環境溫度
PCTA 標準 透明 90% −30〜100℃
PCTBA 標準 霧棕色 35%
PCTGA 標準 霧灰色 33%
PCTTA 制電 透明 86%
PCTBTA 制電 霧棕色 35%
PCTSP 耐擦傷 透明 91%

規格表


■大尺寸
型式 A B T
LPCTSP 1300 800 3
■標準尺寸
型式 A B T
PCTA 1200 800 8
■附孔加工尺寸
型式 A B T F G 螺栓徑No. L
PCTA4H
PCTA4H

800
800

600
600

6
6

F700
F700

G500
G500

P5
M4


L4
■標準型
型式 A B T
標準尺寸 指定單位1mm 選擇
PCTA(標準 透明) 201200 201000 3・4・5・6・8・10
PCTBA(標準 霧棕色)
PCTGA(標準 霧灰色)
PCTTA(制電 透明)
PCTBTA(制電 霧棕色)
PCTSP(耐擦傷 透明)
3・5
大尺寸 12012000 201000 3・5
LPCTA(標準 透明)
LPCTBA(標準 霧棕色)
LPCTGA(標準 霧灰色)
LPCTTA(制電 透明)
LPCTBTA(制電 霧棕色)
LPCTSP(耐擦傷 透明)
[ ! ]T0.5〜2.0請參照P.1001。
T的尺寸公差
T T尺寸公差
3〜6 ±0.5
8・10 ±1.0
●A・B的尺寸公差±1.0
■附孔加工型
型式 孔數 A B T選擇 F G 選擇螺栓徑No.
貫穿孔 碟形孔 葫蘆孔 螺牙套
指定單位1mm PCTA PCTA
以外
指定單位0.5mm N P Q M L
PCTA
(標準 透明)
PCTBA
(標準 霧棕色)
PCTGA
(標準 霧灰色)
PCTTA
(制電 透明)
PCTBTA
(制電 霧棕色)
PCTSP
(耐擦傷 透明)
2H(橫)
2HL
(縱)
4H
6H
8H
20

1200
20

1000
3 3 61191.5
(2H・4H)
4.51195.5
(2HL)
6595.5
(6H・8H)
4.5995.5
(2H)
6991.5
(2HL・4H・6H)
6495.5
(8H)
3
4
5
6
8
10
3           5
6
8
從表1
選擇
4 3 4 5       3        
5 5 3 4 5 6     3 4      
6   4 5 6       4 5    
8   4 5 6 8     4 5 6  
10   4 5 6 8 10   4 5 6 8
[ ! ]F尺寸的指定範圍  選擇2H・4H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦Aーd(d1)ー5,選擇2HL時必須符合:d(d1)/2+2.5≦F≦Aーd(d1)/2ー2.5,
選擇6H・8H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦(Aーd(d1)ー5)/2。
[ ! ]G尺寸的指定範圍  選擇2H時必須符合:d(d1)/2+2.5≦G≦Bーd(d1)/2ー2.5,選擇2HL・4H・6H時必須符合:d(d1)+2.5≦G≦Bーd(d1)ー5,選擇8H時必須符合:d(d1)+2.5≦G≦(Bーd(d1)ー5)/2。
(d為選擇貫穿孔,d1為選擇碟形孔時)

追加工

PC板:關聯圖像
PC板:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
L-PCTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
L-PCTBA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTBTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTGA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTSP-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PCTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PCTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PCTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PCTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PCTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PCTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
PCTBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M3
PCTBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M3
PCTBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PCTBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PCTBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
PCTBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
PCTBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PCTBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PCTBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS等級 顏色 孔加工 耐油 形狀 A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
T
(mm)
6天~ 10標準透明無孔加工無孔加工(標準型)1201 ~ 200020 ~ 1000------3 ~ 10
6天~ 10標準霧棕色無孔加工無孔加工(標準型)1201 ~ 200020 ~ 1000------3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色無孔加工×無孔加工(標準型)1201 ~ 200020 ~ 1000------3 ~ 5
6天~ 10標準霧灰無孔加工無孔加工(標準型)1201 ~ 200020 ~ 1000------3 ~ 5
6天~ 10耐擦傷透明無孔加工無孔加工(標準型)1201 ~ 200020 ~ 1000------3 ~ 5
6天~ 10制電透明無孔加工×無孔加工(標準型)1201 ~ 200020 ~ 1000------3 ~ 5
6天~ 10標準透明2H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.53 ~ 8---3 ~ 10
6天~ 10標準透明2H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 10--3 ~ 10
6天~ 10標準透明2H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5--3 ~ 10-3 ~ 10
6天~ 10標準透明2H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5---5 ~ 83 ~ 10
6天~ 10標準透明2HL孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.53 ~ 8---3 ~ 10
6天~ 10標準透明2HL孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 10--3 ~ 10
6天~ 10標準透明2HL孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5--3 ~ 8-3 ~ 10
6天~ 10標準透明2HL孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5---5 ~ 83 ~ 10
6天~ 10標準透明4H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.53 ~ 8---3 ~ 10
6天~ 10標準透明4H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 10--3 ~ 10
6天~ 10標準透明4H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5--3 ~ 10-3 ~ 10
6天~ 10標準透明4H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5---5 ~ 83 ~ 10
6天~ 10標準透明6H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.53 ~ 8---3 ~ 10
6天~ 10標準透明6H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 10--3 ~ 10
6天~ 10標準透明6H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.5--3 ~ 10-3 ~ 10
6天~ 10標準透明6H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.5---5 ~ 83 ~ 10
6天~ 10標準透明8H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.53 ~ 8---3 ~ 10
6天~ 10標準透明8H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 10--3 ~ 10
6天~ 10標準透明8H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.5--3 ~ 10-3 ~ 10
6天~ 10標準透明8H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.5---5 ~ 83 ~ 10
4天~ 10標準透明無孔加工無孔加工(標準型)20 ~ 120020 ~ 1000------3 ~ 10
6天~ 10標準霧棕色2H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.53---3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5---5 ~ 83 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2HL孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.53---3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2HL孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2HL孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2HL孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5---5 ~ 83 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色4H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色4H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色4H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色4H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5---5 ~ 83 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色6H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色6H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色6H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色6H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.5---5 ~ 83 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色8H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色8H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色8H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色8H孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.5---5 ~ 83 ~ 5
4天~ 10標準霧棕色無孔加工無孔加工(標準型)20 ~ 120020 ~ 1000------3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2H×孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2H×孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2H×孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2H×孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5---5 ~ 83 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2HL×孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2HL×孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2HL×孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2HL×孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5---5 ~ 83 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色4H×孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色4H×孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色4H×孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色4H×孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5---5 ~ 83 ~ 5

Loading...

基本資訊

材質 聚碳酸酯(PC) 連續使用溫度(高溫)(℃) 80~100 連續使用溫度(低溫)(℃) -30
體積電阻率(Ω・cm) >10^17 A・B尺寸公差 ±1.0

常見問題 ( FAQ )

質問: 切割面是否也具有抗靜電性能?
回答: 切割面沒有抗靜電性。防靜電型是表面貼有防靜電薄膜,但由於沒有薄膜,切割面不具備防靜電特性。
質問: 防靜電板有塗層嗎?
回答: 塗層類型。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767