(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

溝槽蓋 樹脂/軟樹脂型【包裝數為1~100】

溝槽蓋 樹脂/軟樹脂型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 溝槽蓋 樹脂/軟樹脂型
  • 溝槽蓋 樹脂/軟樹脂型

可將鋁擠型的溝槽蓋住的溝槽蓋。可用刀具裁斷。反轉後可當做承板墊使用。
Slot Covers (Resin / Soft Resin)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

溝槽蓋 樹脂/軟樹脂型:關聯圖像

Type [ M ]材質 耐熱溫度(℃)
HSCA
HSCAS
樹脂型 聚乙烯(黑・淺灰・黃・紅) ー40〜80
HSCL
HSCLS
軟樹脂型 低密度聚乙烯(黑・淺灰)
[ ! ]HSCA(聚乙烯)、HSCL(低密度聚乙烯)可能會因20℃的溫度變化而伸縮0.5%左右的幅度。

規格表

型式 顏色 SET
HSCA6 B    
HSCAS5 S SET5
HSCA5 B SET100
■固定尺寸(樹脂・軟樹脂)
型式 顏色 長度
m
適用擠型架
(系列)
Type No.
HSCA
(樹脂型)
5 B
S
Y
R
(黑)
(淺灰)
(黃)
(紅)
2 5系列
6 2 6系列
8 2 8系列
845 2 8-45系列
HSCL
(軟樹脂型)
5 B
S
(黑)
(淺灰)
2 5系列
6 2 6系列
8 2 8系列
845 2 8-45系列
■固定尺寸5 pcs組(樹脂・軟樹脂)
型式 顏色 SET 長度
m
適用擠型架
(系列)
Type No.
HSCAS
(樹脂型)
5 B
S
(黑)
(淺灰)
SET5 1.5 5系列
6 1.5 6系列
8 1.5 8系列
HSCLS
(軟樹脂型)
5 B
S
(黑)
(淺灰)
SET5 1.5 5系列
6 1.5 6系列
8 1.5 8系列
[ ! ]可用裁切器裁斷。
[ ! ]長度為1.5m。
■固定尺寸100 pcs組(樹脂・軟樹脂)
型式 顏色 SET 長度
m
適用擠型架
(系列)
Type No.
HSCA
(樹脂型)
5 B
S
Y
R
(黑)
(淺灰)
(黃)
(紅)
SET100 2 5系列
6 2 6系列
8 2 8系列
845 2 8-45系列
HSCL
(軟樹脂型)
5 B
S
(黑)
(淺灰)
SET100 2 5系列
6 2 6系列
8 2 8系列
845 2 8-45系列
[ ! ]長度為2m。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HSCA5-B
HSCA5-B-SET100
HSCA5-R
HSCA5-R-SET100
HSCA5-S
HSCA5-S-SET100
HSCA5-Y
HSCA5-Y-SET100
HSCA6-B
HSCA6-B-SET100
HSCA6-R
HSCA6-R-SET100
HSCA6-S
HSCA6-S-SET100
HSCA6-Y
HSCA6-Y-SET100
HSCA8-B
HSCA8-B-SET100
HSCA8-R
HSCA8-R-SET100
HSCA8-S
HSCA8-S-SET100
HSCA8-Y
HSCA8-Y-SET100
HSCA845-B
HSCA845-B-SET100
HSCA845-R
HSCA845-R-SET100
HSCA845-S
HSCA845-S-SET100
HSCA845-Y
HSCA845-Y-SET100
HSCAS5-B-SET5
HSCAS5-S-SET5
HSCAS6-B-SET5
HSCAS6-S-SET5
HSCAS8-B-SET5
HSCAS8-S-SET5
HSCL5-B
HSCL5-B-SET100
HSCL5-S
HSCL5-S-SET100
HSCL6-B
HSCL6-B-SET100
HSCL6-S
HSCL6-S-SET100
HSCL8-B
HSCL8-B-SET100
HSCL8-S
HSCL8-S-SET100
HSCL845-B
HSCL845-B-SET100
HSCL845-S
HSCL845-S-SET100
HSCLS5-B-SET5
HSCLS5-S-SET5
HSCLS6-B-SET5
HSCLS6-S-SET5
HSCLS8-B-SET5
HSCLS8-S-SET5
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 顏色 適用擠型架 長度 SET(成組販售) 規格
5天~ 10聚乙烯B(黑)5系列固定長2m無(單品)樹脂型

包裝數為100

5天~ 10聚乙烯B(黑)5系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯R(紅)5系列固定長2m無(單品)樹脂型
5天~ 10聚乙烯R(紅)5系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯S(淺灰)5系列固定長2m無(單品)樹脂型

包裝數為100

5天~ 10聚乙烯S(淺灰)5系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯Y(黃)5系列固定長2m無(單品)樹脂型
5天~ 10聚乙烯Y(黃)5系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯B(黑)6系列固定長2m無(單品)樹脂型
5天~ 10聚乙烯B(黑)6系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯R(紅)6系列固定長2m無(單品)樹脂型
5天~ 10聚乙烯R(紅)6系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯S(淺灰)6系列固定長2m無(單品)樹脂型

包裝數為100

5天~ 10聚乙烯S(淺灰)6系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯Y(黃)6系列固定長2m無(單品)樹脂型
5天~ 10聚乙烯Y(黃)6系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯B(黑)8系列固定長2m無(單品)樹脂型
5天~ 10聚乙烯B(黑)8系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯R(紅)8系列固定長2m無(單品)樹脂型
5天~ 10聚乙烯R(紅)8系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯S(淺灰)8系列固定長2m無(單品)樹脂型

包裝數為100

5天~ 10聚乙烯S(淺灰)8系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯Y(黃)8系列固定長2m無(單品)樹脂型
5天~ 10聚乙烯Y(黃)8系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯B(黑)8-45系列固定長2m無(單品)樹脂型
5天~ 10聚乙烯B(黑)8-45系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯R(紅)8-45系列固定長2m無(單品)樹脂型
5天~ 10聚乙烯R(紅)8-45系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯S(淺灰)8-45系列固定長2m無(單品)樹脂型

包裝數為100

5天~ 10聚乙烯S(淺灰)8-45系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型
5天~ 10聚乙烯Y(黃)8-45系列固定長2m無(單品)樹脂型
5天~ 10聚乙烯Y(黃)8-45系列固定長2m有(每組100pcs)樹脂型

包裝數為5

4天~ 10聚乙烯B(黑)5系列固定長1.5m有(每組5pcs)樹脂型

包裝數為5

4天~ 10聚乙烯S(淺灰)5系列固定長1.5m有(每組5pcs)樹脂型

包裝數為5

4天~ 10聚乙烯B(黑)6系列固定長1.5m有(每組5pcs)樹脂型

包裝數為5

4天~ 10聚乙烯S(淺灰)6系列固定長1.5m有(每組5pcs)樹脂型

包裝數為5

4天~ 10聚乙烯B(黑)8系列固定長1.5m有(每組5pcs)樹脂型

包裝數為5

4天~ 10聚乙烯S(淺灰)8系列固定長1.5m有(每組5pcs)樹脂型
5天~ 10低密度聚乙烯B(黑)5系列固定長2m無(單品)軟樹脂型
5天~ 10低密度聚乙烯B(黑)5系列固定長2m有(每組100pcs)軟樹脂型
5天~ 10低密度聚乙烯S(淺灰)5系列固定長2m無(單品)軟樹脂型

包裝數為100

5天~ 10低密度聚乙烯S(淺灰)5系列固定長2m有(每組100pcs)軟樹脂型
5天~ 10低密度聚乙烯B(黑)6系列固定長2m無(單品)軟樹脂型
5天~ 10低密度聚乙烯B(黑)6系列固定長2m有(每組100pcs)軟樹脂型
5天~ 10低密度聚乙烯S(淺灰)6系列固定長2m無(單品)軟樹脂型

包裝數為100

5天~ 10低密度聚乙烯S(淺灰)6系列固定長2m有(每組100pcs)軟樹脂型
5天~ 10低密度聚乙烯B(黑)8系列固定長2m無(單品)軟樹脂型
5天~ 10低密度聚乙烯B(黑)8系列固定長2m有(每組100pcs)軟樹脂型
5天~ 10低密度聚乙烯S(淺灰)8系列固定長2m無(單品)軟樹脂型

包裝數為100

5天~ 10低密度聚乙烯S(淺灰)8系列固定長2m有(每組100pcs)軟樹脂型
5天~ 10低密度聚乙烯B(黑)8-45系列固定長2m無(單品)軟樹脂型
5天~ 10低密度聚乙烯B(黑)8-45系列固定長2m有(每組100pcs)軟樹脂型
5天~ 10低密度聚乙烯S(淺灰)8-45系列固定長2m無(單品)軟樹脂型

包裝數為100

5天~ 10低密度聚乙烯S(淺灰)8-45系列固定長2m有(每組100pcs)軟樹脂型

包裝數為5

4天~ 10低密度聚乙烯B(黑)5系列固定長1.5m有(每組5pcs)軟樹脂型

包裝數為5

4天~ 10低密度聚乙烯S(淺灰)5系列固定長1.5m有(每組5pcs)軟樹脂型

包裝數為5

4天~ 10低密度聚乙烯B(黑)6系列固定長1.5m有(每組5pcs)軟樹脂型

包裝數為5

4天~ 10低密度聚乙烯S(淺灰)6系列固定長1.5m有(每組5pcs)軟樹脂型

包裝數為5

4天~ 10低密度聚乙烯B(黑)8系列固定長1.5m有(每組5pcs)軟樹脂型

包裝數為5

4天~ 10低密度聚乙烯S(淺灰)8系列固定長1.5m有(每組5pcs)軟樹脂型

Loading...

  1. 1

規格概要

溝槽蓋 樹脂/軟樹脂型:關聯圖像
[ ! ]溝槽蓋反轉後可當做承板墊使用。5系列用可作為3mm承板墊使用,6・8・8−45系列用可作為5mm承板墊使用。
[ ! ]HSCL(軟樹脂)採用比HSCA(樹脂)更加柔軟的材料製作而成。擠型架組合後也可以輕易地插入。(詳細內容請參閱P.799下半部)

使用範例

常見問題 ( FAQ )

質問: HSCA5的槽蓋在商品目錄上標記為鋁框架HFS5系列對應,NFS5系列也可以對應嗎?
回答: 5系列的槽寬不變,可以對應。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767