(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

8系列 L字形狀 平行倒角 80×80×40mm

鋁擠型

8系列 L字形狀 平行倒角 80×80×40mm

8系列上下面有做銑刀加工。可用來做線性滑軌等。
Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/80x80x40mm, Parallel Surfacing

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HFSP8-808040-[100-3000/0.5]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式L
HFSP8−808040300
■指定長度擠型架
類型材質表面處理型式L
指定單位0.5mm
A
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSP8-808040100~30007980

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFSP8-808040-[100-3000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長 L
(mm)
6天~ 10100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]銑面和切斷面
無陽極處理。
■何謂8系列
為溝槽寬度10mm的鋁擠型。適用於M8螺栓。
[ ! ]銑面之溝槽部、A尺寸、T尺寸以外的詳細尺寸、形狀請參照型式中不包含「P」的商品尺寸圖。
 ((例)HFSP8−4040>參照圖HFS8−4040(P.657))

使用範例

基本資訊

基準擠型架寬度(mm) 40 擠型架系列 8系列 擠型架形狀 L形狀
擠型架型 HFS(標準型) 表面處理 白色陽極處理 表面倒角加工
材質 A6N01SS-T5 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) 80 擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) 79
L尺寸固定・指定 指定 擠型架尺寸 L型寬度(mm) 40 追加工 40

常見問題 ( FAQ )

質問: 想瞭解更多有關鋁擠型的資訊。
回答: 關於鋁擠型的常見問題它們總結如下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767