(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列 R形狀 80×80×40mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列 R形狀 80×80×40mm:關聯圖像
8系列 R形狀 80×80×40mm:關聯圖像
8系列 R形狀 80×80×40mm:關聯圖像

規格表

型式L
HFSR8−808040800
■指定長度擠型架
類型材質表面處理型式L
指定單位0.5mm
質量
kg/m
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4
ℓxℓy
NFSA6063-T5白色陽極處理NFSR8-80804050~40003.61133980.99×10480.99×104
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSR8-80804050~40003.61133980.99×10480.99×104
[ ! ]也可對應無陽極處理的鋁擠型。
[ ! ]根據商品不同最大可對應至6000mm。
[ ! ]但是也有無法對應的擠型架。
若屬「非型錄規格商品」請洽詢台灣三住客服部。

追加工

8系列 R形狀 80×80×40mm:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFSR8-808040-[50-4000/0.5]
NFSR8-808040-[50-4000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架型 材質 全長 L
(mm)
4天~ 10HFS(標準型)A6N01SS-T550 ~ 4000
4天~ 10NFS(經濟型)A6063S-T550 ~ 4000

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]切斷面・追加工部位無表面處理。
■何謂8系列
為溝槽寬度10mm的鋁擠型。適用於M8螺栓。

基本資訊

基準擠型架寬度(mm) 40 擠型架系列 8系列 擠型架形狀 L・R形狀
表面處理 白色陽極處理 表面倒角加工 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) 80
擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) 80 L尺寸固定・指定 指定 擠型架尺寸 L型寬度(mm) 40
追加工 40

常見問題 ( FAQ )

質問: 想瞭解更多有關鋁擠型的資訊。
回答: 關於鋁擠型的常見問題它們總結如下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767