(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6系列 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝

6系列 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝

6系列的30×120mm、4列溝槽鋁擠型。
Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x120mm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

6系列 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝:關聯圖像
6系列 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝:關聯圖像
6系列 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝:關聯圖像
[ ! ]切斷面・追加工部位無表面處理。
■何謂6系列
為溝槽寬度8mm的鋁擠型。適用於M6螺栓。

規格表

型式L
EFS6−30120800
KHFS6−301204000
■指定長度擠型架
類型材質表面處理型式L
指定單位0.5mm
質量
kg/m
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFS6-3012050~40003.21118811.19×104152.2×104
EFSA6N01SS-T5白色陽極處理EFS6-3012050~40003.01111611.48×104157.62×104
EFSA6N01SS-T5黑色陽極處理EFSB6-3012050~40003.01111611.48×104157.62×104
NEFSA6063S-T5白色陽極處理NEFS6-3012050~40003.01111611.48×104157.62×104
[ ! ]也可對應無陽極處理的鋁擠型。
[ ! ]根據商品不同最大可對應至6000mm。
[ ! ]但是也有無法對應的擠型架。
若屬「非型錄規格商品」請洽詢台灣三住客服部。
■固定長度擠型架(有效長度4000mm)
[ ! ]固定長度擠型架的型式為各擠型架型式前加K。
類型材質表面處理型式L
mm
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理KHFS6-301204000118811.19×104152.2×104
EFSA6N01SS-T5白色陽極處理KEFS6-301204000111611.48×104157.62×104
EFSA6N01SS-T5黑色陽極處理KEFSB6-301204000111611.48×104157.62×104
NEFSA6063S-T5白色陽極處理KNEFS6-301204000111611.48×104157.62×104
[ ! ]有效長度4000mm,指實際可用有效長度在4000mm以上的擠型架。
 包含鉗夾持部在內,實際尺寸在4000mm以上(大約會加長數十mm)。
 由於固定長度擠型架是由顧客切割使用的擠型架,因此無法指定正確長度。

追加工

6系列 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EFS6-30120-[50-4000/0.5]
EFSB6-30120-[50-4000/0.5]
HFS6-30120-[50-4000/0.5]
KEFS6-30120-4000
KEFSB6-30120-4000
KHFS6-30120-4000
KNEFS6-30120-4000
NEFS6-30120-[50-4000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架型 表面處理 材質 L尺寸固定・指定 全長 L (有效長度)
(mm)
全長 L
(mm)
4天~ 10EFS(輕量型)白色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10EFS(輕量型)黑色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10HFS(標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
8天~ 10EFS(輕量型)白色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10EFS(輕量型)黑色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10HFS(標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10NEFS(經濟型)白色陽極處理A6063S-T5固定4000-
4天~ 10NEFS(經濟型)白色陽極處理A6063S-T5指定-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

基準擠型架寬度(mm) 30 框架尺寸 30×120 擠型架系列 6系列
擠型架形狀 長方形 擠型架溝槽數 1列溝×4列溝 溝槽面種類 4面溝槽
表面倒角加工 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) 30 擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) 120

常見問題 ( FAQ )

質問: 想瞭解更多有關鋁擠型的資訊。
回答: 關於鋁擠型的常見問題它們總結如下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767