(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

磁鐵 皿頭螺栓附固定座 圓型

磁鐵 皿頭螺栓附固定座 圓型

Magnet - Countersunk with Holder - Round Type
【特色】結合磁鐵與固定座使磁鐵得到保護。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type耐熱溫度磁極
[ M ]材質[ S ]表面處理[ M ]材質[ S ]表面處理
HXCC相當於SS400鍍鎳釹磁鐵鍍鎳80℃NS
HXCC−SSN
HXCCH耐熱釹磁鐵150℃NS

規格表

型式
HXCC10
[ ! ]磁鐵容易碎裂,使用時請務必小心。>> 請參照P.2009的緊固扭矩(參考值)。
型式Td1d2d3t附屬品
(不鏽鋼皿頭螺栓)
吸附力
N{kgf}
表面磁通密度
高斯[G]
有無規格
TypeAHXCCHXCC−SHXCCH
(圓型)
HXCC
HXCC−S
HXCCH
846.43.25.530.6M2.5-8×1 pcs3.9{0.4}2200~2500
105846.53.50.8M3-10×1 pcs5.8{0.6}2400~2700
1269.64.86.53.51.0M3−10×1 pcs15.7{1.6}3800~4100
15612.64.894.81.0M4-12×1 pcs24.5{2.5}3800~4100
20717.25.6115.81.2M5-15×1 pcs58.8{6.0}4200~4500
25821.26.2137.01.6M6-16×1 pcs152.0{15.5}4200~4500
28824.26.2137.01.6M6-16×1 pcs199.9{20.3}4200~4500
30826.26.2137.01.6M6-16×1 pcs218.0{22.2}4200~4500
[ ! ]吸附力・表面磁通密度為參考值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HXCC8
HXCC10
HXCC12
HXCC15
HXCC20
HXCC25
HXCC28
HXCC30
HXCC-S10
HXCC-S12
HXCC-S15
HXCC-S20
HXCC-S25
HXCCH8
HXCCH10
HXCCH12
HXCCH15
HXCCH20
HXCCH25
HXCCH28
HXCCH30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
磁鐵種類(材質) 圓形 外徑 D(A)
(φ)
磁極(正)
當日可能 10~10.03.9[釹磁鐵] 釹磁鐵8N
當日可能 10~10.05.8[釹磁鐵] 釹磁鐵10N
當日可能 1010.1~20.029.4[釹磁鐵] 釹磁鐵12N
當日可能 1020.1~30.024.5[釹磁鐵] 釹磁鐵15N
當日可能 1050.1~60.058.8[釹磁鐵] 釹磁鐵20N
當日可能 10100.1~152.0[釹磁鐵] 釹磁鐵25N
5天~ 10~10.0199.9[釹磁鐵] 釹磁鐵28N
5天~ 10100.1~218.0[釹磁鐵] 釹磁鐵30N
當日可能 10~10.05.8[釹磁鐵] 釹磁鐵10S
5天~ 1010.1~20.015.7[釹磁鐵] 釹磁鐵12S
5天~ 1020.1~30.024.5[釹磁鐵] 釹磁鐵15S
5天~ 1050.1~60.058.8[釹磁鐵] 釹磁鐵20S
5天~ 10100.1~152.0[釹磁鐵] 釹磁鐵25S
5天~ 10100.1~3.9[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵8N
5天~ 10~10.05.8[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵10N
5天~ 1010.1~20.015.7[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵12N
5天~ 1020.1~30.024.5[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵15N
5天~ 1050.1~60.058.8[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵20N
5天~ 10100.1~218.0[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵25N
5天~ 10100.1~199.9[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵28N
5天~ 10100.1~218.0[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵30N

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 固定座材質 相當於SS400 固定座表面處理 鍍鎳
磁鐵表面處理 鍍鎳

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767