(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

磁鐵 皿頭螺栓固定 圓型

磁鐵 皿頭螺栓固定 圓型
  • 促銷至 2024/06/30截止

磁鐵上有碟形螺栓孔,故易於安裝。
Magnet - Countersunk - Round Type

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ A ]附屬品:皿頭螺栓 1 pcs(相當於SUS304)

Type[ M ]材質耐熱溫度[ S ]表面處理
NHXCC釹磁鐵80℃鍍鎳
NHXCCH耐熱釹磁鐵150℃

規格表

型式T
NHXCCH83
 
型式Td1d2附屬品吸附力 N{kgf}表面磁通密度 高斯[G]有無規格
TypeANHXCCNHXCCH
NHXCC
NHXCCH
825.53.0M2.5−67.8{0.8}2700〜2900
35.53.0M2.5−610.8{1.1}3400〜3600
45.53.0M2.5−812.5{1.3}3500〜3800
1036.53.5M3−814.7{1.5}3400〜3700
46.53.5M3−818.6{1.9}3900〜4200
56.53.5M3−1021.5{2.2}3900〜4200
1236.53.5M3−818.6{1.9}3500〜3700
4.56.53.5M3−823.5{2.4}4100〜4300
66.53.5M3−1030.4{3.1}4100〜4300
15394.8M4−1023.5{2.4}3400〜3700
494.8M4−1031.3{3.2}3800〜4000
594.8M4−1041.1{4.2}4000〜4300
204115.8M5−1249{5.0}3200〜3500
5.5115.8M5−1254.8{5.6}3900〜4200
6115.8M5−1258.8{6.0}4000〜4300
254137.0M6−1558.8{6.0}3200〜3600
5137.0M6−1566.6{6.8}3400〜3800
6137.0M6−1578.4{8.0}3600〜4000
305137.0M6−1580.4{8.2}2600〜3000
6137.0M6−1598.0{10}3000〜3300
吸附力・表面磁通密度為單一磁鐵的測定值(參考值)。
■緊固扭矩(參考值)
磁鐵皿頭螺栓固定型
緊固扭矩(參考值)
磁鐵 A尺寸附屬皿頭螺栓N・m
8M2.5−60.2
10M3−80.6
12M3−80.6
15M4−101.4
20M5−122.9
25M6−155.0
以超出規定的扭矩進行緊固會造成磁鐵碎裂。
 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NHXCC8-2
NHXCC8-3
NHXCC8-4
NHXCC10-3
NHXCC10-4
NHXCC10-5
NHXCC12-3
NHXCC12-4.5
NHXCC12-6
NHXCC15-3
NHXCC15-4
NHXCC15-5
NHXCC20-4
NHXCC20-5.5
NHXCC20-6
NHXCC25-4
NHXCC25-5
NHXCC25-6
NHXCC30-5
NHXCC30-6
NHXCCH8-2
NHXCCH8-3
NHXCCH10-3
NHXCCH10-4
NHXCCH12-3
NHXCCH12-4.5
NHXCCH15-3
NHXCCH15-5
NHXCCH20-4
NHXCCH20-5.5
NHXCCH25-6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
磁鐵種類(材質) 厚度 T
(mm)
圓形 外徑 A
(mm)
當日可能 10~10.07.8[釹磁鐵] 釹磁鐵28
當日可能 1010.1~20.010.8[釹磁鐵] 釹磁鐵38
5天~ 1010.1~20.012.5[釹磁鐵] 釹磁鐵48
當日可能 1010.1~20.014.7[釹磁鐵] 釹磁鐵310
當日可能 1010.1~20.018.6[釹磁鐵] 釹磁鐵410
5天~ 1020.1~30.021.5[釹磁鐵] 釹磁鐵510
當日可能 1010.1~20.018.6[釹磁鐵] 釹磁鐵312
當日可能 1020.1~30.023.5[釹磁鐵] 釹磁鐵4.512
5天~ 1030.1~40.030.4[釹磁鐵] 釹磁鐵612
當日可能 1020.1~30.023.5[釹磁鐵] 釹磁鐵315
5天~ 1030.1~40.031.3[釹磁鐵] 釹磁鐵415
當日可能 1040.1~50.041.1[釹磁鐵] 釹磁鐵515
當日可能 1040.1~50.049[釹磁鐵] 釹磁鐵420
當日可能 1050.1~60.054.8[釹磁鐵] 釹磁鐵5.520
5天~ 1050.1~60.058.8[釹磁鐵] 釹磁鐵620
當日可能 1050.1~60.058.8[釹磁鐵] 釹磁鐵425
5天~ 1060.1~70.066.6[釹磁鐵] 釹磁鐵525
當日可能 1070.1~80.078.4[釹磁鐵] 釹磁鐵625
5天~ 1080.1~90.080.4[釹磁鐵] 釹磁鐵530
5天~ 1090.1~100.098.0[釹磁鐵] 釹磁鐵630
當日可能 10~10.07.8[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵28
當日可能 1010.1~20.010.8[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵38
當日可能 1010.1~20.014.7[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵310
當日可能 1010.1~20.018.6[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵410
當日可能 --10.1~20.018.6[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵312
當日可能 1020.1~30.023.5[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵4.512
5天~ 1020.1~30.023.5[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵315
當日可能 1040.1~50.041.1[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵515
5天~ 1040.1~50.049[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵420
5天~ 1050.1~60.054.8[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵5.520
5天~ 1070.1~80.078.4[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵625

Loading...

  1. 1

規格概要

■安裝注意事項
・請將磁鐵放置於平面上。(圖B)
・請確認磁鐵上的孔與攻牙孔是否對齊。(圖C)
・安裝皿頭螺栓前請確認無附著異物。(圖D)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767