(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平行鍵

平行鍵
  • 促銷至 2024/06/30截止

備有固定尺寸選擇型與任意指定型。
Parallel Keys

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]固定尺寸選擇型裡無S45C的需求尺寸時,請選擇自由指定型。
[ ! ]為了便於識別,淬火型都有刻印,刻印有可能會造成些許公差誤差。
B尺寸・H尺寸是以JIS B 1301−1996(新JIS規格)為基準。
 
選定方法Type[ M ]材質拉伸強度
L固定尺寸選擇型KEDKESKEGS45C600N/mm2以上
KEDSKESSKEGSSUS316600N/mm2以上
KEDHKESHKEGHS45C 25~35HRC700N/mm2以上
L尺寸自由指定型KEDFKESFKEGFS45C600N/mm2以上

規格表

型式L
KED630
KESH630
KEGF212
KEGF28120
L公差
10 0
− 0.18
1118 0
− 0.18
1930 0
− 0.21
3150 0
− 0.25
5180 0
− 0.30

L公差
81120 0
− 0.35
121180 0
− 0.40
181250 0
− 0.46
251300 0
− 0.52
型式L 固定尺寸選擇H容許公差C
TypeBh9
KED
KES
KEG

(不鏽鋼)
KEDS

KESS
KEGS
2 0
− 0.025
681015202 0
− 0.025
0.16
~
0.25
3 0
− 0.025
6810121516182025303 0
− 0.025
0.16
~
0.25
4 0
− 0.030
81012151618202530354045504 0
− 0.030
0.16
~
0.25
5 0
− 0.030
10121516182022252830323540455055605 0
− 0.030
0.25
~
0.40
6 0
− 0.030
10121516182022252830323540455055606 0
− 0.030
0.25
~
0.40
7 0
− 0.036
152022252830323540455060707 0
− 0.036
0.25
~
0.40
8 0
− 0.036
1012151618202225283032354045505560657080907 0
− 0.090
0.25
~
0.40
10 0
− 0.036
151618202530354045505560657080908 0
− 0.090
0.40
~
0.60
12 0
− 0.043
202530354045505560657080908 0
− 0.090
0.40
~
0.60
14 0
− 0.043
30354045505560657080909 0
− 0.090
0.40
~
0.60
15 0
− 0.043
3035404550556070809010 0
− 0.090
0.40
~
0.60
16 0
− 0.043
404550556070809010010 0
− 0.090
0.40
~
0.60
18 0
− 0.043
404550556070809010011011 0
− 0.110
0.40
~
0.60
型式L 固定尺寸選擇H容許公差C
TypeBh9
(淬火型)
KEDH
KESH
KEGH
4 0
− 0.030
8101215162025304 0
− 0.030
0.16
~
0.25
5 0
− 0.030
10121516202526283032354045505 0
− 0.030
0.25
~
0.40
6 0
− 0.030
101516202526283032354045506 0
− 0.030
0.25
~
0.40
7 0
− 0.036
15202526283032354045507 0
− 0.036
0.25
~
0.40
8 0
− 0.036
15202526283032354045507 0
− 0.090
0.25
~
0.40
10 0
− 0.036
15202530354045508 0
− 0.090
0.40
~
0.60
12 0
− 0.043
202530354045508 0
− 0.090
0.40
~
0.60
型式L
指定單位1mm
H容許公差C
TypeBh9
KEDF KESF KEGF2 0 − 0.0255202 0
− 0.025
0.16~0.25
 0 − 0.02521302 0
− 0.025
0.16~0.25
3 0 − 0.0256303 0
− 0.025
0.16~0.25
 0 − 0.02531503 0
− 0.025
0.16~0.25
4 0 − 0.0306504 0
− 0.030
0.16~0.25
 0 − 0.03051604 0
− 0.030
0.16~0.25
5 0 − 0.0308505 0
− 0.030
0.25~0.40
 0 − 0.03051605 0
− 0.030
0.25~0.40
6 0 − 0.0308606 0
− 0.030
0.25~0.40
 0 − 0.03061806 0
− 0.030
0.25~0.40
7 0 − 0.03610607 0
− 0.036
0.25~0.40
 0 − 0.036611007 0
− 0.036
0.25~0.40
8 0 − 0.03610807 0
− 0.090
0.25~0.40
 0 − 0.036811007 0
− 0.090
0.25~0.40
10 0 − 0.03615808 0
− 0.090
0.40~0.60
 0 − 0.036811008 0
− 0.090
0.40~0.60
12 0 − 0.04315808 0
− 0.090
0.40~0.60
 0 − 0.043811508 0
− 0.090
0.40~0.60
14 0 − 0.04316909 0
− 0.090
0.40~0.60
 0 − 0.043911509 0
− 0.090
0.40~0.60
15 0 − 0.043189010 0
− 0.090
0.40~0.60
 0 − 0.0439115010 0
− 0.090
0.40~0.60
16 0 − 0.0432010010 0
− 0.090
0.40~0.60
 0 − 0.04310115010 0
− 0.090
0.40~0.60
18 0 − 0.0433011011 0
− 0.110
0.40~0.60
 0 − 0.04311115011 0
− 0.110
0.40~0.60
型式L
指定單位1mm
H容許公差C
TypeBh9
KEDF KESF KEGF20 0 − 0.0524010012 0
− 0.110
0.60~0.80
 0 − 0.05210115012 0
− 0.110
0.60~0.80
 0 − 0.05215120012 0
− 0.110
0.60~0.80
22 0 − 0.0524010014 0
− 0.110
0.60~0.80
 0 − 0.05210115014 0
− 0.110
0.60~0.80
 0 − 0.05215120014 0
− 0.110
0.60~0.80
25 0 − 0.0524010014 0
− 0.110
0.60~0.80
 0 − 0.05210115014 0
− 0.110
0.60~0.80
 0 − 0.05215120014 0
− 0.110
0.60~0.80
 0 − 0.05220125014 0
− 0.110
0.60~0.80
28 0 − 0.0524010016 0
− 0.110
0.60~0.80
 0 − 0.05210115016 0
− 0.110
0.60~0.80
 0 − 0.05215120016 0
− 0.110
0.60~0.80
 0 − 0.05220125016 0
− 0.110
0.60~0.80
 0 − 0.05225130016 0
− 0.110
0.60~0.80
32 0
− 0.062
4010018 0
− 0.110
0.60~0.80
 0
− 0.062
10115018 0
− 0.110
0.60~0.80
 0
− 0.062
15120018 0
− 0.110
0.60~0.80
 0
− 0.062
20125018 0
− 0.110
0.60~0.80
 0
− 0.062
25130018 0
− 0.110
0.60~0.80

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KED2-6
KED2-8
KED2-10
KED2-15
KED2-20
KED2-LC[5-20/1]
KED3-6
KED3-8
KED3-10
KED3-12
KED3-15
KED3-16
KED3-18
KED3-20
KED3-25
KED3-30
KED3-LC[6-30/1]
KED4-8
KED4-10
KED4-12
KED4-15
KED4-16
KED4-18
KED4-20
KED4-25
KED4-30
KED4-35
KED4-40
KED4-45
KED4-50
KED4-LC[8-50/1]
KED5-10
KED5-12
KED5-15
KED5-16
KED5-18
KED5-20
KED5-22
KED5-25
KED5-28
KED5-30
KED5-32
KED5-35
KED5-40
KED5-45
KED5-50
KED5-55
KED5-60
KED5-LC[8-50/1]
KED6-10
KED6-12
KED6-15
KED6-16
KED6-18
KED6-20
KED6-22
KED6-25
KED6-28
KED6-30
KED6-32
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 寬度
(mm)
全長
(mm)
材質 端部形狀 厚度 H
(mm)
本體淬火 全長 變更 LC
(mm)
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)26[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)28[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)210[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)215[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)220[钢] S45C兩端方形--
6天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)2-[钢] S45C兩端方形-5 ~ 20
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)36[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)38[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)310[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)312[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)315[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)316[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)318[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)320[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)325[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)330[钢] S45C兩端方形--
6天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)3-[钢] S45C兩端方形-6 ~ 30
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)48[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)410[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)412[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)415[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)416[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)418[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)420[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)425[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)430[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)435[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)440[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)445[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)450[钢] S45C兩端方形--
6天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)4-[钢] S45C兩端方形-8 ~ 50
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)510[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)512[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)515[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)516[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)518[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)520[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)522[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)525[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)528[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)530[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)532[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)535[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)540[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)545[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)550[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)555[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)560[钢] S45C兩端方形--
6天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)5-[钢] S45C兩端方形-8 ~ 50
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)610[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)612[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)615[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)616[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)618[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)620[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)622[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)625[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)628[钢] S45C兩端方形--
當日可能 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)630[钢] S45C兩端方形--
4天~ 10[平行鍵(直柱型)] 平行鍵(直柱型)632[钢] S45C兩端方形--

Loading...

基本資訊

孔加工 無加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767