(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

樹脂墊圈 PEEK・PPS・RENY

樹脂墊圈 PEEK・PPS・RENY
  • 促銷至 2024/06/30截止

樹脂墊圈。【材質】
・PEEK/PPS/RENY

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

樹脂墊圈 PEEK‧PPS・RENY:關聯圖像
請注意
・ 樹脂螺栓、螺帽、墊圈的表面顏色會隨生產批號及各種狀況而產生若干差異。
・ 外觀上可能有黑點(油漬),但不影響性能。

Type[ M ]材質
RENWRENY(玻璃纖維強化聚醯胺MXD6)
PPSWPPS(聚苯硫醚)
PEKWPEEK(聚醚醚酮)

規格表

型式
PPSW3
■樹脂墊圈
型式Ddt有無規格
TypeNo.RENWPPSWPEKW
RENW
PPSW
PEKW
373.20.5
494.30.8
5105.31
612.56.41.6
8178.41.6
102110.52.0
1224132.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PEKW3
PEKW4
PEKW5
PEKW6
PEKW8
PPSW3
PPSW4
PPSW5
PPSW6
PPSW8
RENW3
RENW4
RENW5
RENW6
RENW8
RENW10
RENW12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS樹脂材質 墊圈No.徑・內徑d
(φ)
當日可能 10PEEK3
當日可能 10PEEK4
當日可能 10PEEK5
4天~ 10PEEK6
4天~ 10PEEK8
當日可能 10PPS3
當日可能 10PPS4
當日可能 10PPS5
當日可能 10PPS6
4天~ 10PPS8
當日可能 10RENY3
當日可能 10RENY4
當日可能 10RENY5
當日可能 10RENY6
4天~ 10RENY8
4天~ 10RENY10
4天~ 10RENY12

Loading...

  1. 1

規格概要

・RENY−Glassfiber Reinforced PolyamideMXD6(玻璃纖維強化聚醯胺MXD)
 RENY是以聚醯胺MXD6為基礎,以玻璃纖維50%所強化的結晶性工程塑膠。是強度與彈性最佳的工程塑料,同時也具有良好的耐油與耐熱性,因而被當成金屬的替代材料使用。
・PPS−Polyphenylenesulfide(聚苯硫醚)
 PPS為結晶性的超級工程塑膠。擁有絕佳的耐熱性,即使是在高溫的環境中長時間使用也幾乎不會有物理性質劣化的情形。此外,也具備良好的耐藥性、機械特性、電氣特性以及尺寸安定性。
・PEEK−Polyetheretherketone(聚醚醚酮)
 PEEK為半結晶性工程塑料中,性能最為優異的超級工業用塑膠。是耐化學藥品性最佳的工程塑料,在一般泛用藥品中只能溶解於濃硫酸。此外PEEK的耐熱性、耐磨性、難燃性、耐加水分解性也相當優異。
 
樹脂特性值請參考P.249

基本資訊

安裝孔形狀 基本形狀 墊圈 材質 樹脂
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767