(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

凸頭螺絲 內六角孔止迴螺絲型

凸頭螺絲 內六角孔止迴螺絲型
  • 促銷至 2024/06/30截止

Hexagon Socket Screws - Dog Point - Hex Socket Set Screws / Hex Socket Set Screws, Stainless Steel

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]與JIS棒端的止迴螺絲的凸頭部尺寸不同。
[ ! ]請使用於不會讓凸頭部承受連續荷重的部位,如軸的粗止迴或防止脫落部位。

Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面處裡
L尺寸選擇MSSGSCM43545HRC〜染黑處理
L尺寸指定FMSSGSCM43545HRC〜染黑處理
FMSSGS相當於SUS304

規格表

型式LF
MSSG5
FMSSG6

16
50


20
■L尺寸選擇
型式LB1dbCR
TypeM(粗螺紋)基準尺寸容許公差
MSSG412162025302 3 −0.1
−0.2
3 0.3 0.5
512162025302.5 4 −0.1
−0.2
4 0.3 0.5
6121620253035403 4−0.1
−0.2
40.3 0.5
8162025303540454 6 −0.1
−0.3
5 0.5 0.5
10202530354045505 8 −0.1
−0.3
6 0.5 1
■L尺寸指定
型式LF
指定單位1mm
B1dCR
TypeM(粗螺紋)指定單位1mm基準尺寸容許公差
FMSSG
FMSSGS
51225230
[ ! ]10≦L−F
2.5 4 −0.1
−0.2
0.3 0.5
26502.5 4−0.1
−0.2
0.3 0.5
612403 4−0.1
−0.2
0.3 0.5
41803 4−0.1
−0.2
0.3 0.5
812504 6 −0.1
−0.3
0.5 0.5
5110046−0.1
−0.3
0.5 0.5
1012505 8 −0.1
−0.3
0.5 1
5110058−0.1
−0.3
0.5 1

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FMSSG5-[12-50/1]-[2-30/1]
FMSSG6-[12-80/1]-[2-30/1]
FMSSG8-[12-100/1]-[2-30/1]
FMSSG10-[12-100/1]-[2-30/1]
FMSSGS5-[12-50/1]-[2-30/1]
FMSSGS6-[12-80/1]-[2-30/1]
FMSSGS8-[12-100/1]-[2-30/1]
FMSSGS10-[12-100/1]-[2-30/1]
MSSG4-12
MSSG4-12-RC
MSSG4-16
MSSG4-16-RC
MSSG4-20
MSSG4-20-RC
MSSG4-25
MSSG4-25-RC
MSSG4-30
MSSG4-30-RC
MSSG5-12
MSSG5-12-RC
MSSG5-16
MSSG5-16-RC
MSSG5-20
MSSG5-20-RC
MSSG5-25
MSSG5-25-RC
MSSG5-30
MSSG5-30-RC
MSSG6-12
MSSG6-12-RC
MSSG6-16
MSSG6-16-RC
MSSG6-20
MSSG6-20-RC
MSSG6-25
MSSG6-25-RC
MSSG6-30
MSSG6-30-RC
MSSG6-35
MSSG6-35-RC
MSSG6-40
MSSG6-40-RC
MSSG8-16
MSSG8-16-RC
MSSG8-20
MSSG8-20-RC
MSSG8-25
MSSG8-25-RC
MSSG8-30
MSSG8-30-RC
MSSG8-35
MSSG8-35-RC
MSSG8-40
MSSG8-40-RC
MSSG8-45
MSSG8-45-RC
MSSG10-20
MSSG10-20-RC
MSSG10-25
MSSG10-25-RC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 表面處理 追加工 F
(mm)
5天~ 10512 ~ 500.8[鋼] SCM435染黑處理-2 ~ 30
5天~ 10612 ~ 801[鋼] SCM435染黑處理-2 ~ 30
5天~ 10812 ~ 1001.25[鋼] SCM435染黑處理-2 ~ 30
5天~ 101012 ~ 1001.5[鋼] SCM435染黑處理-2 ~ 30
5天~ 10512 ~ 500.8[不銹鋼] 相當於SUS304-2 ~ 30
5天~ 10612 ~ 801[不銹鋼] 相當於SUS304-2 ~ 30
5天~ 10812 ~ 1001.25[不銹鋼] 相當於SUS304-2 ~ 30
5天~ 101012 ~ 1001.5[不銹鋼] 相當於SUS304-2 ~ 30
當日可能 104120.7[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 104120.7[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
當日可能 104160.7[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 104160.7[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
4天~ 104200.7[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 104200.7[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
4天~ 104250.7[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 104250.7[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
4天~ 104300.7[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 104300.7[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
當日可能 105120.8[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 105120.8[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
當日可能 105160.8[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 105160.8[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
4天~ 105200.8[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 105200.8[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
當日可能 105250.8[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 105250.8[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
當日可能 105300.8[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 105300.8[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
當日可能 106121[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 106121[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
當日可能 106161[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 106161[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
4天~ 106201[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 106201[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
4天~ 106251[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 106251[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
4天~ 106301[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 106301[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
4天~ 106351[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 106351[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
4天~ 106401[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 106401[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
當日可能 108161.25[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 108161.25[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
當日可能 108201.25[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 108201.25[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
4天~ 108251.25[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 108251.25[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
當日可能 108301.25[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 108301.25[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
4天~ 108351.25[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 108351.25[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
4天~ 108401.25[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 108401.25[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
4天~ 108451.25[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 108451.25[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
當日可能 1010201.5[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 1010201.5[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-
當日可能 1010251.5[鋼] SCM435染黑處理-
16天~ 1010251.5[鋼] SCM435染黑處理前端R加工 RC-

Loading...

使用範例

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 止迴螺絲 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767