(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

全長指定螺絲 全螺牙

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
使用2級螺紋規使用3級
粗螺紋細螺紋粗螺紋
FABFABPFABMS45C染黑處理
FABN鍍無電解鎳
FABSFABSPFABMS相當於SUS304

規格表

型式L
FAB6

100
■全螺牙
型式L
指定單位1mm
螺牙間距有無規格
TypeMFABFABNFABS
(2級粗螺紋)
FAB
FABN
FABS
3201500.5
4201500.7
5202500.8
61
8206001.25
101.5
12208001.75
162
202.5
型式L
指定單位1mm
螺牙間距
TypeM
(3級粗螺紋)
FABM
FABMS
4201500.7
5202500.8
61
8206001.25
101.5
12208001.75
162
202.5
型式L
指定單位1mm
螺牙間距
TypeM
(2級細螺紋)
FABP
FABSP
5202500.5
60.75
8204001
101.25
12208001.25
161.5
201.5

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FAB3-[20-150/1]
FAB4-[20-150/1]
FAB5-[20-250/1]
FAB6-[20-250/1]
FAB8-[20-600/1]
FAB10-[20-600/1]
FAB12-[20-800/1]
FAB16-[20-800/1]
FAB20-[20-800/1]
FABM4-[20-150/1]
FABM5-[20-250/1]
FABM6-[20-250/1]
FABM8-[20-600/1]
FABM10-[20-600/1]
FABM12-[20-800/1]
FABM16-[20-800/1]
FABM20-[20-800/1]
FABMS4-[20-150/1]
FABMS5-[20-250/1]
FABMS6-[20-250/1]
FABMS8-[20-600/1]
FABMS10-[20-600/1]
FABMS12-[20-800/1]
FABMS16-[20-800/1]
FABMS20-[20-800/1]
FABN12-[20-600/1]
FABN16-[20-600/1]
FABN20-[20-600/1]
FABP5-[20-250/1]
FABP6-[20-250/1]
FABP8-[20-400/1]
FABP10-[20-400/1]
FABP12-[20-600/1]
FABP16-[20-600/1]
FABP20-[20-800/1]
FABS3-[20-150/1]
FABS4-[20-150/1]
FABS5-[20-250/1]
FABS6-[20-250/1]
FABS8-[20-600/1]
FABS10-[20-600/1]
FABS12-[20-800/1]
FABS16-[20-800/1]
FABS20-[20-800/1]
FABSP5-[20-250/1]
FABSP6-[20-250/1]
FABSP8-[20-400/1]
FABSP10-[20-400/1]
FABSP12-[20-600/1]
FABSP16-[20-600/1]
FABSP20-[20-600/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理 螺紋牙頂種類 螺牙等級
6天~ 10320 ~ 150[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋2級
6天~ 10420 ~ 150[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋2級
6天~ 10520 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋2級
6天~ 10620 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋2級
6天~ 10820 ~ 600[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋2級
6天~ 101020 ~ 600[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋2級
6天~ 101220 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋2級
6天~ 101620 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋2級
6天~ 102020 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋2級
5天~ 10420 ~ 150[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋3級
5天~ 10520 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋3級
5天~ 10620 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋3級
5天~ 10820 ~ 600[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋3級
5天~ 101020 ~ 600[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋3級
5天~ 101220 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋3級
5天~ 101620 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋3級
5天~ 102020 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋3級
5天~ 10420 ~ 150[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋3級
5天~ 10520 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋3級
5天~ 10620 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋3級
5天~ 10820 ~ 600[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋3級
5天~ 101020 ~ 600[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋3級
5天~ 101220 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋3級
5天~ 101620 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋3級
5天~ 102020 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋3級
5天~ 101220 ~ 600[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋2級
5天~ 101620 ~ 600[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋2級
5天~ 102020 ~ 600[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋2級
5天~ 10520 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋2級
5天~ 10620 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋2級
5天~ 10820 ~ 400[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋2級
5天~ 101020 ~ 400[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋2級
5天~ 101220 ~ 600[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋2級
5天~ 101620 ~ 600[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋2級
5天~ 102020 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋2級
6天~ 10320 ~ 150[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋2級
6天~ 10420 ~ 150[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋2級
6天~ 10520 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋2級
6天~ 10620 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋2級
6天~ 10820 ~ 600[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋2級
6天~ 101020 ~ 600[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋2級
6天~ 101220 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋2級
6天~ 101620 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋2級
6天~ 102020 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋2級
5天~ 10520 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋2級
5天~ 10620 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋2級
5天~ 10820 ~ 400[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋2級
5天~ 101020 ~ 400[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋2級
5天~ 101220 ~ 600[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋2級
5天~ 101620 ~ 600[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋2級
5天~ 102020 ~ 600[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋2級

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 基本形狀 全螺牙 追加形狀 標準
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767