(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

內六角孔全長指定螺絲 兩端右螺牙

內六角孔全長指定螺絲 兩端右螺牙

Configurable Length Screws with Hex Sockets - Both Ends Right-Hand Screws: Length Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]E尺寸・F尺寸是完全螺牙部的長度。

Type[ M ]材質[ S ]表面處理
粗螺紋細螺紋
FWBBFWBBPS45C染黑處理
FWBBN鍍無電解鎳
FWBBS相當於SUS304

規格表

型式LEF
FWBBS6100E10F10
■兩端右螺牙 L尺寸自由指定
型式指定單位1mm螺牙間距B有無規格
TypeMLEF粗螺紋細螺紋FWBBFWBBNFWBBSFWBBP
(粗螺紋)
FWBB
FWBBN
FWBBS
(細螺紋)
FWBBP
420~1500~1000~1000.72
520~2500.80.52.5
610.753
820~4001.2514
101.51.255
121.751.256
1621.58
202.51.510
[ ! ]E≦M×5 F≦M×5    E=0(F=0)時,E尺寸(F尺寸)側的螺牙不加工。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FWBB4-[20-150/1]-E[0-20/1]-F[0-20/1]
FWBB5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1]
FWBB6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F[0-30/1]
FWBB8-[20-400/1]-E[0-40/1]-F[0-40/1]
FWBB10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F[0-50/1]
FWBB12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F[0-60/1]
FWBB16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F[0-80/1]
FWBB20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F0
FWBB20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F[5-100/1]
FWBBN4-[20-150/1]-E[0-20/1]-F[0-20/1]
FWBBN5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1]
FWBBN6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F[0-30/1]
FWBBN8-[20-400/1]-E[0-40/1]-F[0-40/1]
FWBBN10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F[0-50/1]
FWBBN12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F[0-60/1]
FWBBN16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F[0-80/1]
FWBBN20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F[0-100/1]
FWBBP5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1]
FWBBP6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F[0-30/1]
FWBBP8-[20-400/1]-E[0-40/1]-F[0-40/1]
FWBBP10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F[0-50/1]
FWBBP12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F[0-60/1]
FWBBP16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F[0-80/1]
FWBBP20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F[0-100/1]
FWBBS4-[20-150/1]-E[0-20/1]-F[0-20/1]
FWBBS5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1]
FWBBS6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F[0-30/1]
FWBBS8-[20-400/1]-E[0-40/1]-F[0-40/1]
FWBBS10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F[0-50/1]
FWBBS12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F[0-60/1]
FWBBS16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F[0-80/1]
FWBBS20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F[0-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理 螺紋牙頂種類 E
(mm)
F
(mm)
5天~ 10420 ~ 150[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋0 ~ 200 ~ 20
5天~ 10520 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋0 ~ 250 ~ 25
5天~ 10620 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋0 ~ 300 ~ 30
5天~ 10820 ~ 400[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋0 ~ 400 ~ 40
5天~ 101020 ~ 400[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋0 ~ 500 ~ 50
5天~ 101220 ~ 400[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋0 ~ 600 ~ 60
5天~ 101620 ~ 400[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋0 ~ 800 ~ 80
5天~ 102020 ~ 400[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋0 ~ 100-
5天~ 102020 ~ 400[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋0 ~ 1005 ~ 100
5天~ 10420 ~ 150[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋0 ~ 200 ~ 20
5天~ 10520 ~ 250[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋0 ~ 250 ~ 25
5天~ 10620 ~ 250[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋0 ~ 300 ~ 30
5天~ 10820 ~ 400[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋0 ~ 400 ~ 40
5天~ 101020 ~ 400[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋0 ~ 500 ~ 50
5天~ 101220 ~ 400[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋0 ~ 600 ~ 60
5天~ 101620 ~ 400[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋0 ~ 800 ~ 80
5天~ 102020 ~ 400[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋0 ~ 1000 ~ 100
5天~ 10520 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋0 ~ 250 ~ 25
5天~ 10620 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋0 ~ 300 ~ 30
5天~ 10820 ~ 400[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋0 ~ 400 ~ 40
5天~ 101020 ~ 400[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋0 ~ 500 ~ 50
5天~ 101220 ~ 400[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋0 ~ 600 ~ 60
5天~ 101620 ~ 400[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋0 ~ 800 ~ 80
5天~ 102020 ~ 400[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋0 ~ 1000 ~ 100
5天~ 10420 ~ 150[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋0 ~ 200 ~ 20
5天~ 10520 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋0 ~ 250 ~ 25
5天~ 10620 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋0 ~ 300 ~ 30
5天~ 10820 ~ 400[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋0 ~ 400 ~ 40
5天~ 101020 ~ 400[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋0 ~ 500 ~ 50
5天~ 101220 ~ 400[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋0 ~ 600 ~ 60
5天~ 101620 ~ 400[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋0 ~ 800 ~ 80
5天~ 102020 ~ 400[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋0 ~ 1000 ~ 100

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 全螺牙(兩端右螺牙) 追加形狀 標準
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準 規格 長度 L 自由指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767