(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

軸頸式螺栓 十字孔型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


十字孔型[ M ]材質[ S ]表面處理
DBJBS45C染黑處理
DBJMS45C鍍無電解鎳
DBJSSUS303

規格表

型式LF
DBJS6310
參考 拉伸斷裂荷重(N)
十字孔
M31950
M54630
※上記為參考值,並非保證值。
■十字孔型
型式指定單位1mmEDA
TypeM(粗螺紋)LF
DBJB
DBJM
DBJS
3120362.8581
4483.56101.2
55104.78121.4
66125.610161.5
88126.212181.5
1010156.915201.5

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
DBJB3-[1-20/1]-[3-6/1]
DBJB4-[1-20/1]-[4-8/1]
DBJB5-[1-20/1]-[5-10/1]
DBJB6-[1-20/1]-[6-12/1]
DBJB8-[1-20/1]-[8-12/1]
DBJB10-[1-20/1]-[10-15/1]
DBJM3-[1-20/1]-[3-6/1]
DBJM4-[1-20/1]-[4-8/1]
DBJM5-[1-20/1]-[5-10/1]
DBJM6-[1-20/1]-[6-12/1]
DBJM8-[1-20/1]-[8-12/1]
DBJM10-[1-20/1]-[10-15/1]
DBJS3-[1-20/1]-[3-6/1]
DBJS4-[1-20/1]-[4-8/1]
DBJS5-[1-20/1]-[5-10/1]
DBJS6-[1-20/1]-[6-12/1]
DBJS8-[1-20/1]-[8-12/1]
DBJS10-[1-20/1]-[10-15/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 F
(mm)
6天~ 1031 ~ 200.5[鋼] S45C染黑處理3 ~ 6
6天~ 1041 ~ 200.7[鋼] S45C染黑處理4 ~ 8
6天~ 1051 ~ 200.8[鋼] S45C染黑處理5 ~ 10
6天~ 1061 ~ 201[鋼] S45C染黑處理6 ~ 12
6天~ 1081 ~ 201.25[鋼] S45C染黑處理8 ~ 12
6天~ 10101 ~ 201.5[鋼] S45C染黑處理10 ~ 15
6天~ 1031 ~ 200.5[鋼] S45C鍍無電解鎳3 ~ 6
6天~ 1041 ~ 200.7[鋼] S45C鍍無電解鎳4 ~ 8
6天~ 1051 ~ 200.8[鋼] S45C鍍無電解鎳5 ~ 10
6天~ 1061 ~ 201[鋼] S45C鍍無電解鎳6 ~ 12
6天~ 1081 ~ 201.25[鋼] S45C鍍無電解鎳8 ~ 12
6天~ 10101 ~ 201.5[鋼] S45C鍍無電解鎳10 ~ 15
6天~ 1031 ~ 200.5[不銹鋼] SUS3033 ~ 6
6天~ 1041 ~ 200.7[不銹鋼] SUS3034 ~ 8
6天~ 1051 ~ 200.8[不銹鋼] SUS3035 ~ 10
6天~ 1061 ~ 201[不銹鋼] SUS3036 ~ 12
6天~ 1081 ~ 201.25[不銹鋼] SUS3038 ~ 12
6天~ 10101 ~ 201.5[不銹鋼] SUS30310 ~ 15

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 紐扣 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 軸頸
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767