(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軸頸式螺栓 極低頭・低頭型

軸頸式螺栓 極低頭・低頭型

可從4種頭部形狀進行選擇。
Stepped Screws - Extra Low Head, Low Head

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


極低頭型低頭型[ M ]材質[ S ]表面處理
DBGBDBTBS45C染黑處理
DBGMDBTMS45C鍍無電解鎳
DBGSDBTSSUS303

規格表

型式LF
DBTS6310
參考 拉伸斷裂荷重(N)
極低頭低頭
M31950
M54630
※上記為參考值,並非保證值。
■極低頭型
型式指定單位1mmEDABh1
TypeM(粗螺紋)LF
DBGB
DBGM
DBGS
3520361.5581.511.5
4481.561021.22
55101.581231.43
66121.5101631.53
88121.5121841.53.5
1010151.5152051.54
■低頭型
型式指定單位1mmEDABh1
TypeM(粗螺紋)LF
DBTB
DBTM
DBTS
332036258212
4482.86102.51.22.5
55103.581231.43
66124101641.53.5
88125121851.54
1010156152061.54.5

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
DBGB3-[5-20/1]-[3-6/1]
DBGB4-[5-20/1]-[4-8/1]
DBGB5-[5-20/1]-[5-10/1]
DBGB6-[5-20/1]-[6-12/1]
DBGB8-[5-20/1]-[8-12/1]
DBGB10-[5-20/1]-[10-15/1]
DBGM3-[5-20/1]-[3-6/1]
DBGM4-[5-20/1]-[4-8/1]
DBGM5-[5-20/1]-[5-10/1]
DBGM6-[5-20/1]-[6-12/1]
DBGM8-[5-20/1]-[8-12/1]
DBGM10-[5-20/1]-[10-15/1]
DBGS3-[5-20/1]-[3-6/1]
DBGS4-[5-20/1]-[4-8/1]
DBGS5-[5-20/1]-[5-10/1]
DBGS6-[5-20/1]-[6-12/1]
DBGS8-[5-20/1]-[8-12/1]
DBGS10-[5-20/1]-[10-15/1]
DBTB3-[3-20/1]-[3-6/1]
DBTB4-[3-20/1]-[4-8/1]
DBTB5-[3-20/1]-[5-10/1]
DBTB6-[3-20/1]-[6-12/1]
DBTB8-[3-20/1]-[8-12/1]
DBTB10-[3-20/1]-[10-15/1]
DBTM3-[3-20/1]-[3-6/1]
DBTM4-[3-20/1]-[4-8/1]
DBTM5-[3-20/1]-[5-10/1]
DBTM6-[3-20/1]-[6-12/1]
DBTM8-[3-20/1]-[8-12/1]
DBTM10-[3-20/1]-[10-15/1]
DBTS3-[3-20/1]-[3-6/1]
DBTS4-[3-20/1]-[4-8/1]
DBTS5-[3-20/1]-[5-10/1]
DBTS6-[3-20/1]-[6-12/1]
DBTS8-[3-20/1]-[8-12/1]
DBTS10-[3-20/1]-[10-15/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
詳細形狀 材質 表面處理 F
(mm)
6天~ 1035 ~ 200.5極低頭[鋼] S45C染黑處理3 ~ 6
6天~ 1045 ~ 200.7極低頭[鋼] S45C染黑處理4 ~ 8
6天~ 1055 ~ 200.8極低頭[鋼] S45C染黑處理5 ~ 10
6天~ 1065 ~ 201極低頭[鋼] S45C染黑處理6 ~ 12
6天~ 1085 ~ 201.25極低頭[鋼] S45C染黑處理8 ~ 12
6天~ 10105 ~ 201.5極低頭[鋼] S45C染黑處理10 ~ 15
6天~ 1035 ~ 200.5極低頭[鋼] S45C鍍無電解鎳3 ~ 6
6天~ 1045 ~ 200.7極低頭[鋼] S45C鍍無電解鎳4 ~ 8
6天~ 1055 ~ 200.8極低頭[鋼] S45C鍍無電解鎳5 ~ 10
6天~ 1065 ~ 201極低頭[鋼] S45C鍍無電解鎳6 ~ 12
6天~ 1085 ~ 201.25極低頭[鋼] S45C鍍無電解鎳8 ~ 12
6天~ 10105 ~ 201.5極低頭[鋼] S45C鍍無電解鎳10 ~ 15
6天~ 1035 ~ 200.5極低頭[不銹鋼] SUS3033 ~ 6
6天~ 1045 ~ 200.7極低頭[不銹鋼] SUS3034 ~ 8
6天~ 1055 ~ 200.8極低頭[不銹鋼] SUS3035 ~ 10
6天~ 1065 ~ 201極低頭[不銹鋼] SUS3036 ~ 12
6天~ 1085 ~ 201.25極低頭[不銹鋼] SUS3038 ~ 12
6天~ 10105 ~ 201.5極低頭[不銹鋼] SUS30310 ~ 15
6天~ 1033 ~ 200.5低頭[鋼] S45C染黑處理3 ~ 6
6天~ 1043 ~ 200.7低頭[鋼] S45C染黑處理4 ~ 8
6天~ 1053 ~ 200.8低頭[鋼] S45C染黑處理5 ~ 10
6天~ 1063 ~ 201低頭[鋼] S45C染黑處理6 ~ 12
6天~ 1083 ~ 201.25低頭[鋼] S45C染黑處理8 ~ 12
6天~ 10103 ~ 201.5低頭[鋼] S45C染黑處理10 ~ 15
6天~ 1033 ~ 200.5低頭[鋼] S45C鍍無電解鎳3 ~ 6
6天~ 1043 ~ 200.7低頭[鋼] S45C鍍無電解鎳4 ~ 8
6天~ 1053 ~ 200.8低頭[鋼] S45C鍍無電解鎳5 ~ 10
6天~ 1063 ~ 201低頭[鋼] S45C鍍無電解鎳6 ~ 12
6天~ 1083 ~ 201.25低頭[鋼] S45C鍍無電解鎳8 ~ 12
6天~ 10103 ~ 201.5低頭[鋼] S45C鍍無電解鎳10 ~ 15
6天~ 1033 ~ 200.5低頭[不銹鋼] SUS3033 ~ 6
6天~ 1043 ~ 200.7低頭[不銹鋼] SUS3034 ~ 8
6天~ 1053 ~ 200.8低頭[不銹鋼] SUS3035 ~ 10
6天~ 1063 ~ 201低頭[不銹鋼] SUS3036 ~ 12
6天~ 1083 ~ 201.25低頭[不銹鋼] SUS3038 ~ 12
6天~ 10103 ~ 201.5低頭[不銹鋼] SUS30310 ~ 15

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 軸頸 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767