(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

SUS316L螺帽

SUS316L螺帽

耐腐蝕性優於SUS304。少量需求亦能以1 pcs為單位出貨。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材 質 SUS316L
強度區分 SSCB A4−70
     RSSCB 相當於A4−50

規格表

型式
SSLBNR5
■SUS316L螺帽
型式B(e)T
TypeM
SSLBNR35.56.42.4
478.13.2
589.24
61011.55
813156.5
101719.68
121921.910

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SSLBNR3
SSLBNR4
SSLBNR5
SSLBNR6
SSLBNR8
SSLBNR10
SSLBNR12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 間距 P
(mm)
厚度 T
(mm)
4天~ 1030.52.4
4天~ 1040.73.2
當日可能 1050.84
4天~ 10615
4天~ 1081.256.5
4天~ 10101.58
4天~ 10121.7510

Loading...

  1. 1

規格概要

SUS316L的特性
• SUS316L為SUS304添加了鉬的材質,具有相當高的抗腐蝕性。
<參考:不鏽鋼材質的抗腐蝕性>
 測試方法
  以複合腐蝕測試 JIS H 8502
  循環測試法為準則

 測試條件
  ①鹽水噴霧測試(5%NaCI. 35℃) 2hr
  ②乾燥(60℃) 4hr
  ③濕潤(95%RH. 35℃) 2hr
每8小時為一循環

基本資訊

材質 SUS316L 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋(右螺牙)
用途・機能 一般 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)
六角形螺帽規格 JIS1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767