(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SUS316六角螺栓

SUS316六角螺栓

比SUS304具有更好的耐腐蝕性。
尺寸為M4至M10。
有備庫需求時購入盒裝較為優惠。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材 質 SUS316L
強度區分 RSSCB 相當於A4−50

規格表

型式
RSSCB512
■SUS316L六角螺栓
型式M×PAE
TypeM−L
RSSCB4104×0.772.8
124×0.772.8
154×0.772.8
204×0.772.8
RSSCB5−105×0.883.5
125×0.883.5
155×0.883.5
205×0.883.5
255×0.883.5
RSSCB6−106×1.0104.0
126×1.0104.0
156×1.0104.0
206×1.0104.0
256×1.0104.0
RSSCB8−158×1.25135.5
208×1.25135.5
258×1.25135.5
308×1.25135.5
RSSCB10−2010×1.5177.0
2510×1.5177.0
3010×1.5177.0
3510×1.5177.0

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RSSCB4-10
RSSCB4-12
RSSCB4-15
RSSCB4-20
RSSCB5-10
RSSCB5-12
RSSCB5-15
RSSCB5-20
RSSCB5-25
RSSCB6-10
RSSCB6-12
RSSCB6-15
RSSCB6-20
RSSCB6-25
RSSCB8-15
RSSCB8-20
RSSCB8-25
RSSCB8-30
RSSCB10-20
RSSCB10-25
RSSCB10-30
RSSCB10-35
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm)
4天~ 10410
4天~ 10412
4天~ 10415
4天~ 10420
4天~ 10510
4天~ 10512
4天~ 10515
4天~ 10520
4天~ 10525
4天~ 10610
4天~ 10612
4天~ 10615
4天~ 10620
4天~ 10625
4天~ 10815
4天~ 10820
4天~ 10825
4天~ 10830
4天~ 101020
4天~ 101025
4天~ 101030
4天~ 101035

Loading...

  1. 1

規格概要

SUS316L的特性
• SUS316L為SUS304添加了鉬的材質,具有相當高的抗腐蝕性。
<參考:不鏽鋼材質的抗腐蝕性>
 測試方法
  以複合腐蝕測試 JIS H 8502
  循環測試法為準則

 測試條件
  ①鹽水噴霧測試(5%NaCI. 35℃) 2hr
  ②乾燥(60℃) 4hr
  ③濕潤(95%RH. 35℃) 2hr
每8小時為一循環

基本資訊

材質 SUS316L 強度區分(不銹鋼) A4-50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767