(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

支撐柱 方形管

支撐柱 方形管

可防止感應器或攝影機在變換工序時旋轉。
Posts for Stands - Square Bars, Square Tubes - Hollow

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質
STAQSUS304

規格表

型式L
STAQ20
300
型式L
指定單位1mm
(d)
TypeD
STAQ100
ー0.1
40〜6008
120
ー0.1
40〜60010
150
ー0.1
40〜60013
200
ー0.12
40〜80017.6
250
ー0.12
40〜80022.6

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
STAQ10-[40-600/1]
STAQ12-[40-600/1]
STAQ15-[40-600/1]
STAQ20-[40-800/1]
STAQ25-[40-800/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS二面寬度 B(或是D)
(mm)
長度 L
(mm)
6天~ 101040 ~ 600
6天~ 101240 ~ 600
6天~ 101540 ~ 600
6天~ 102040 ~ 800
6天~ 102540 ~ 800

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 四角孔 軸端形狀(左) 無加工 軸端形狀(右) 無加工
材質 SUS304 表面處理 支柱型 中空
刻度 無刻度 崁入(端部凹凸) 形狀 方管

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767