(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

支撐柱 方形棒

支撐柱 方形棒

可防止感應器或攝影機在變換工序時旋轉。
Posts for Stands - Square Bars, Square Tubes - Solid

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質
STNQSUS304

規格表

型式L
STNQ12

200
型式L
指定單位1mm
TypeD
STNQ100
ー0.1
40〜600
120
ー0.1
40〜600
150
ー0.1
40〜600
200
ー0.12
40〜800
250
ー0.12
40〜800

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
STNQ10-[40-600/1]
STNQ12-[40-600/1]
STNQ15-[40-600/1]
STNQ20-[40-800/1]
STNQ25-[40-800/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS二面寬度 B(或是D)
(mm)
長度 L
(mm)
6天~ 101040 ~ 600
6天~ 101240 ~ 600
6天~ 101540 ~ 600
6天~ 102040 ~ 800
6天~ 102540 ~ 800

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 四角孔 軸端形狀(左) 無加工 軸端形狀(右) 無加工
材質 SUS304 表面處理 支柱型 實心
刻度 無刻度 崁入(端部凹凸) 形狀 方形棒
尺寸指定 L尺寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767