(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

安裝用支撐座 側面安裝 管型

安裝用支撐座 側面安裝 管型

最適合做輸送帶的側面安裝。
Device Stands - Side Mounting (Hollow)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


■組合品(支柱+支撐座)
Type支柱支撐座[ A ]附屬品
[ M ]材質 [ H ]硬度[ S ]表面處理[ M ]材質[ S ]表面處理
SSTA相當於S45C高周波淬火FC250染黑處理

磷酸鹽皮膜
止迴螺絲
內六角孔螺栓
護蓋
(P.2205)
MSSTA相當於S45C鍍無電解鎳
SSTAM相當於S45C高周波淬火鍍無電解鎳FC250鍍無電解鎳
MSSTAM相當於S45C
*表面高周波淬火(支柱):58HRC〜、深度1.0〜1.5
*支柱的鍍無電解鎳在兩端面及溝槽部有可能沒有表面處理。
*支撐座為染黑處理時附上染黑處理的內六角孔螺栓,支撐座為鍍無電解鎳時則附三價鉻酸鹽的內六角孔螺栓。
 

規格表

型式L
MSSTA30

300
型式L
指定單位1mm
AB(E)(S)FG(H)ThK(J)M(d)附屬內六角孔螺栓
TypeDg6
組合品10ー0.005
ー0.014
50〜250583526264219281218154.511M46.0M4−20×4 pcs
12ー0.006
ー0.017
50〜300643528284718301218165.513M46.0M5−20×4 pcs
(管型)
SSTA
MSSTA
SSTAM
MSSTAM

15ー0.006
ー0.017
75〜35072403131522033.51220186.615M510.0M6−25×4 pcs
20ー0.007
ー0.020
75〜400824540406225421225226.615M511.7M6−25×4 pcs
25ー0.007
ー0.020
75〜450100604949753651.5123027918M615.2M8−25×4 pcs
30ー0.007
ー0.020
100〜450106605454803657123030918M616.0M8−25×4 pcs
35ー0.009
ー0.025
125〜500118806565904067.51540351120M820.1M10−35×4 pcs
40ー0.009
ー0.025
150〜5001258070709540731540381120M822.7M10−35×4 pcs
50ー0.009
ー0.025
200〜600140100808010650831550431424M1030.8M12−35×4 pcs

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSSTA10-[50-250/1]
MSSTA12-[50-300/1]
MSSTA15-[75-350/1]
MSSTA20-[75-400/1]
MSSTA25-[75-450/1]
MSSTA30-[100-450/1]
MSSTA35-[125-500/1]
MSSTA40-[150-500/1]
MSSTA50-[200-600/1]
MSSTAM10-[50-250/1]
MSSTAM12-[50-300/1]
MSSTAM15-[75-350/1]
MSSTAM20-[75-400/1]
MSSTAM25-[75-450/1]
MSSTAM30-[100-450/1]
MSSTAM35-[125-500/1]
MSSTAM40-[150-500/1]
MSSTAM50-[200-600/1]
SSTA10-[50-250/1]
SSTA12-[50-300/1]
SSTA15-[75-350/1]
SSTA20-[75-400/1]
SSTA25-[75-450/1]
SSTA30-[100-450/1]
SSTA35-[125-500/1]
SSTA40-[150-500/1]
SSTA50-[200-600/1]
SSTAM10-[50-250/1]
SSTAM12-[50-300/1]
SSTAM15-[75-350/1]
SSTAM20-[75-400/1]
SSTAM25-[75-450/1]
SSTAM30-[100-450/1]
SSTAM35-[125-500/1]
SSTAM40-[150-500/1]
SSTAM50-[200-600/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱孔徑 D
(mm)
支撐座表面處理 支柱表面處理 支柱熱處理 L
(mm)
6天~ 1010[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳50 ~ 250
6天~ 1012[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳50 ~ 300
6天~ 1015[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳75 ~ 350
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳75 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳75 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳100 ~ 450
6天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳125 ~ 500
6天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳150 ~ 500
6天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳200 ~ 600
6天~ 1010鍍無電解鎳鍍無電解鎳50 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳鍍無電解鎳50 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳鍍無電解鎳75 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳鍍無電解鎳75 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳鍍無電解鎳75 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳鍍無電解鎳100 ~ 450
6天~ 1035鍍無電解鎳鍍無電解鎳125 ~ 500
6天~ 1040鍍無電解鎳鍍無電解鎳150 ~ 500
6天~ 1050鍍無電解鎳鍍無電解鎳200 ~ 600
6天~ 1010[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火50 ~ 250
6天~ 1012[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火50 ~ 300
6天~ 1015[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火75 ~ 350
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火75 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火75 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火100 ~ 450
6天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火125 ~ 500
6天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火150 ~ 500
6天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火200 ~ 600
6天~ 1010鍍無電解鎳鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳鍍無電解鎳高周波淬火100 ~ 450
6天~ 1035鍍無電解鎳鍍無電解鎳高周波淬火125 ~ 500
6天~ 1040鍍無電解鎳鍍無電解鎳高周波淬火150 ~ 500
6天~ 1050鍍無電解鎳鍍無電解鎳高周波淬火200 ~ 600

Loading...

  1. 1

基本資訊

單品/套裝品 組合品 安裝方向 側面安裝型 支撐座種類 方法蘭
支柱形狀 支柱種類 圓管 支撐座材質 FC250
支柱固定方法 止迴螺絲 支柱材質 S45C 安裝孔形狀 沉頭孔
支柱固定用附屬品 止迴螺絲 定位孔 販售形態 組合品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767