(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

安裝用支撐座 方法蘭・長圓孔型 管型

安裝用支撐座 方法蘭・長圓孔型 管型

可微調底部的支撐座組。
Device Stands - Square Flanged Set, Slotted Holes (Hollow)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


■組合品(支柱+支撐座)
Type支柱支撐座[ A ]附屬品
水平方向調整垂直方向調整
管型管型[ M ]材質 [ H ]硬度[ S ]表面處理[ M ]材質[ S ]表面處理管型
ASPXASPY相當於S45C 高周波淬火FC250染黑處理

磷酸鹽皮膜
止迴螺絲
內六角孔螺栓墊圈
護蓋
(P.2205)
AQPXAQPY相當於S45C鍍無電解鎳
AMPXAMPY相當於S45C 高周波淬火鍍無電解鎳FC250鍍無電解鎳
APPXAPPY相當於S45C
ACPXACPYSUS304
* 表面高周波淬火(支柱):58HRC〜、深度1.0〜1.5 
* 支柱的鍍無電解鎳在兩端面及溝槽部有可能沒有表面處理。
* 支撐座為染黑處理時,附上染黑處理的內六角孔螺栓,支撐座為鍍無電解鎳時,則附三價鉻酸鹽的內六角孔螺栓。
[ ! ] 長圓孔的內側有可能沒有表面處理。 [ ! ]與方法蘭(P.2211)的安裝間距不同。
 

規格表

型式L
ASPX30

400
型式L
指定單位1mm
調整量ABFXFYGXGYKWD1(D3)TM(d)附屬內六角孔螺栓
TypeDg6
組合品
水平方向調整
10ー0.005
ー0.014
50〜250±2.55630404014144.552628351118M46.0M4−20×4 pcs
(管型)
ASPX
AQPX
AMPX
APPX
ACPX
12ー0.006
ー0.017
50〜300±2.56236444418185.552830351118M46.0M5−25×4 pcs
15ー0.006
ー0.017
75〜350±37040505020206.663133401120M510.0M6−25×4 pcs
20ー0.007
ー0.020
75〜400±58050566035256.6104043451125M511.7M6−25×4 pcs
25ー0.007
ー0.020
75〜450±510060707536309104552501130M615.2M8−25×4 pcs
垂直方向調整30ー0.007
ー0.020
100〜450±510660758036309105056601130M616.0M8−25×4 pcs
(管型)
ASPY
AQPY
AMPY
APPY
ACPY
35ー0.009
ー0.025
125〜500±7.5118808090504011155560701440M820.1M10−35×4 pcs
40ー0.009
ー0.025
150〜500±7.5125808895504011156066801440M822.7M10−35×4 pcs
50ー0.009
ー0.025
200〜600±10140100951067050142070771001450M1030.8M12−35×4 pcs

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ACPX10-[50-250/1]
ACPX12-[50-300/1]
ACPX15-[75-350/1]
ACPX20-[75-400/1]
ACPX25-[75-450/1]
ACPX30-[100-450/1]
ACPX35-[125-500/1]
ACPX40-[150-500/1]
ACPX50-[200-600/1]
ACPY10-[50-250/1]
ACPY12-[50-300/1]
ACPY15-[75-350/1]
ACPY20-[75-400/1]
ACPY25-[75-450/1]
ACPY30-[100-450/1]
ACPY35-[125-500/1]
ACPY40-[150-500/1]
ACPY50-[200-600/1]
AMPX10-[50-250/1]
AMPX12-[50-300/1]
AMPX15-[75-350/1]
AMPX20-[75-400/1]
AMPX25-[75-450/1]
AMPX30-[100-450/1]
AMPX35-[125-500/1]
AMPX40-[150-500/1]
AMPX50-[200-600/1]
AMPY10-[50-250/1]
AMPY12-[50-300/1]
AMPY15-[75-350/1]
AMPY20-[75-400/1]
AMPY25-[75-450/1]
AMPY30-[100-450/1]
AMPY35-[125-500/1]
AMPY40-[150-500/1]
AMPY50-[200-600/1]
APPX10-[50-250/1]
APPX12-[50-300/1]
APPX15-[75-350/1]
APPX20-[75-400/1]
APPX25-[75-450/1]
APPX30-[100-450/1]
APPX35-[125-500/1]
APPX40-[150-500/1]
APPX50-[200-600/1]
APPY10-[50-250/1]
APPY12-[50-300/1]
APPY15-[75-350/1]
APPY20-[75-400/1]
APPY25-[75-450/1]
APPY30-[100-450/1]
APPY35-[125-500/1]
APPY40-[150-500/1]
APPY50-[200-600/1]
AQPX10-[50-250/1]
AQPX12-[50-300/1]
AQPX15-[75-350/1]
AQPX20-[75-400/1]
AQPX25-[75-450/1]
AQPX30-[100-450/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱孔徑 D
(mm)
支撐座表面處理 支柱材質 支柱表面處理 支柱熱處理 長圓孔方向 L
(mm)
6天~ 1010鍍無電解鎳SUS304橫向50 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳SUS304橫向50 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳SUS304橫向75 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳SUS304橫向75 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳SUS304橫向75 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳SUS304橫向100 ~ 450
6天~ 1035鍍無電解鎳SUS304橫向125 ~ 500
6天~ 1040鍍無電解鎳SUS304橫向150 ~ 500
6天~ 1050鍍無電解鎳SUS304橫向200 ~ 600
6天~ 1010鍍無電解鎳SUS304縱向50 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳SUS304縱向50 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳SUS304縱向75 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳SUS304縱向75 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳SUS304縱向75 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳SUS304縱向100 ~ 450
6天~ 1035鍍無電解鎳SUS304縱向125 ~ 500
6天~ 1040鍍無電解鎳SUS304縱向150 ~ 500
6天~ 1050鍍無電解鎳SUS304縱向200 ~ 600
6天~ 1010鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火橫向50 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火橫向50 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火橫向75 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火橫向75 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火橫向75 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火橫向100 ~ 450
6天~ 1035鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火橫向125 ~ 500
6天~ 1040鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火橫向150 ~ 500
6天~ 1050鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火橫向200 ~ 600
6天~ 1010鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火縱向50 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火縱向50 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火縱向75 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火縱向75 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火縱向75 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火縱向100 ~ 450
6天~ 1035鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火縱向125 ~ 500
6天~ 1040鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火縱向150 ~ 500
6天~ 1050鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火縱向200 ~ 600
6天~ 1010鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳橫向50 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳橫向50 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳橫向75 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳橫向75 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳橫向75 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳橫向100 ~ 450
6天~ 1035鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳橫向125 ~ 500
6天~ 1040鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳橫向150 ~ 500
6天~ 1050鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳橫向200 ~ 600
6天~ 1010鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳縱向50 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳縱向50 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳縱向75 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳縱向75 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳縱向75 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳縱向100 ~ 450
6天~ 1035鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳縱向125 ~ 500
6天~ 1040鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳縱向150 ~ 500
6天~ 1050鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳縱向200 ~ 600
6天~ 1010[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳橫向50 ~ 250
6天~ 1012[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳橫向50 ~ 300
6天~ 1015[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳橫向75 ~ 350
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳橫向75 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳橫向75 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳橫向100 ~ 450

Loading...

基本資訊

單品/套裝品 組合品 安裝方向 垂直安裝 支撐座種類 方法蘭
支柱形狀 支柱種類 圓管 支撐座材質 FC250
支柱固定方法 止迴螺絲 安裝孔形狀 長圓孔 支柱固定用附屬品 止迴螺絲
定位孔 販售形態 組合品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767