(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

安裝用支撐座 精巧長圓孔型 棒型

安裝用支撐座 精巧長圓孔型 棒型

省空間且可微調的支撐座組。
Device Stands - Compact, Slotted Holes Type (Solid)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


■組合品(支柱+支撐座)
Type支柱支撐座[ A ]附屬品
[ M ]材質 [ H ]硬度[ S ]表面處理[ M ]材質[ S ]表面處理
LFSBN相當於S45C鍍無電解鎳相當於S45C鍍低溫黑色鉻止迴螺絲
墊圈
LFSTSM相當於S45C 高周波淬火鍍無電解鎳相當於S45C鍍無電解鎳
LFSTN相當於S45C
LSFSSSUS304SUS304
*表面高周波淬火(支柱):58HRC〜、深度1.0〜1.5
*僅需要支撐柱時請參照P.2205・2206。
*支柱的鍍無電解鎳・染黑處理在兩端面及溝槽部有可能沒有表面處理。
*支撐座的長圓孔內側有可能沒有表面處理。
 

規格表

型式L
LFSTN15

250
型式LABFWKD1TM鍍低溫黑色鉻
支撐座
附屬墊圈
鍍無電解鎳
支撐座
附屬墊圈
SUS304
支撐座
附屬墊圈
TypeDg6
組合品
(棒型)
LFSBN
LFSTSM
LFSTN
LSFSS
6−0.004
−0.012
50〜15033182364.51420612.5M4WSSB6−4−2WSSM6−4−2WSSS6−4−2
8−0.005
−0.014
50〜20038202664.51630815M4WSSB10−4−2WSSM10−4−2WSSS10−4−2
10−0.005
−0.014
50〜25040222864.51835818M4WSSB10−4−2WSSM10−4−2WSSS10−4−2
12−0.006
−0.017
50〜30046243265.52035818M4WSSB12−5−2WSSM12−5−2WSSS12−5−2
15−0.006
−0.017
75〜350562940106.62540820M5WSSB14−6−3WSSM14−6−3WSSS14−6−3
20−0.007
−0.020
75〜400633446106.630451025M5WSSB14−6−3WSSM14−6−3WSSS14−6−3
25−0.007
−0.020
75〜45078415610937501030M6WSSB16−8−3WSSM16−8−3WSSS16−8−3
30−0.007
−0.020
100〜45082466210942601030M6WSSB16−8−3WSSM16−8−3WSSS16−8−3

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LFSBN6-[50-150/1]
LFSBN8-[50-200/1]
LFSBN10-[50-250/1]
LFSBN12-[50-300/1]
LFSBN15-[75-350/1]
LFSBN20-[75-400/1]
LFSBN25-[75-450/1]
LFSBN30-[100-450/1]
LFSTN6-[50-150/1]
LFSTN8-[50-200/1]
LFSTN10-[50-250/1]
LFSTN12-[50-300/1]
LFSTN15-[75-350/1]
LFSTN20-[75-400/1]
LFSTN25-[75-450/1]
LFSTN30-[100-450/1]
LFSTSM6-[50-150/1]
LFSTSM8-[50-200/1]
LFSTSM10-[50-250/1]
LFSTSM12-[50-300/1]
LFSTSM15-[75-350/1]
LFSTSM20-[75-400/1]
LFSTSM25-[75-450/1]
LFSTSM30-[100-450/1]
LSFSS8-[50-200/1]
LSFSS10-[50-250/1]
LSFSS12-[50-300/1]
LSFSS15-[75-350/1]
LSFSS20-[75-400/1]
LSFSS25-[75-450/1]
LSFSS30-[100-450/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱孔徑 D
(mm)
支撐座材質 支撐座表面處理 支柱材質 支柱表面處理 支柱熱處理 L
(mm)
6天~ 106[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻S45C鍍無電解鎳50 ~ 150
6天~ 108[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻S45C鍍無電解鎳50 ~ 200
6天~ 1010[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻S45C鍍無電解鎳50 ~ 250
6天~ 1012[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻S45C鍍無電解鎳50 ~ 300
6天~ 1015[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻S45C鍍無電解鎳75 ~ 350
6天~ 1020[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻S45C鍍無電解鎳75 ~ 400
6天~ 1025[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻S45C鍍無電解鎳75 ~ 450
6天~ 1030[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻S45C鍍無電解鎳100 ~ 450
6天~ 106[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 150
6天~ 108[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 200
6天~ 1010[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 250
6天~ 1012[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 300
6天~ 1015[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 350
6天~ 1020[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 400
6天~ 1025[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 450
6天~ 1030[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳100 ~ 450
6天~ 106[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 150
6天~ 108[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 200
6天~ 1010[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 250
6天~ 1012[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 300
6天~ 1015[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 350
6天~ 1020[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 400
6天~ 1025[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 450
6天~ 1030[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火100 ~ 450
6天~ 108SUS304SUS30450 ~ 200
6天~ 1010SUS304SUS30450 ~ 250
6天~ 1012SUS304SUS30450 ~ 300
6天~ 1015SUS304SUS30475 ~ 350
6天~ 1020SUS304SUS30475 ~ 400
6天~ 1025SUS304SUS30475 ~ 450
6天~ 1030SUS304SUS304100 ~ 450

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

單品/套裝品 組合品 安裝方向 垂直安裝 支撐座種類 二面法蘭
支柱形狀 支柱種類 棒型 支柱固定方法 止迴螺絲
安裝孔形狀 長圓孔 支柱固定用附屬品 止迴螺絲 定位孔
販售形態 組合品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767